Étude de cas
Automatisation de la palettisation pour les fabricants de produits laitiers | Ornua
Révolutionner les opérations laitières : La solution de palettisation collaborative d'Ornua
10 kg
Blocs de fromage manipulés quotidiennement
12 kg
De produits en boîte manipulés quotidiennement
0
Accidents du travail déclarés
À propos de Ornua
Ornua est une coopérative laitière irlandaise de premier plan, qui se consacre à la production de produits laitiers de haute qualité pour les marchés du monde entier. Fondée en 1961, Ornua s'engage en faveur du développement durable, de l'innovation et des normes les plus strictes en matière de sécurité alimentaire. La coopérative s'approvisionne en lait auprès d'un réseau de plus de 14 000 agriculteurs irlandais, ce qui garantit l'utilisation d'ingrédients de première qualité dans sa gamme de produits, qui comprend du fromage, du beurre et des poudres.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Le problème
Les processus manuels d'Ornua ont entraîné des problèmes de sécurité, une faible productivité et le mécontentement des employés. La gestion d'une opération complexe avec des pénuries de main-d'œuvre et un nombre élevé d'unités de stock (SKU) mettait les ressources à dure épreuve. L'entreprise avait besoin d'une solution qui s'intègre de manière fluide aux processus existants afin d'optimiser les performances et de libérer les employés pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.
La solution
Ornua a choisi une solution de palettisation collaborative afin que ses employés puissent interagir avec le produit si nécessaire. Elle a opté pour un UR20 avec la Solution de Palettisation de Robotiq pour palettiser divers produits laitiers ainsi que des produits en boîte. Cette solution collaborative a permis à Ornua d'automatiser son processus de palettisation sans avoir besoin de cages de sécurité, améliorant ainsi la sécurité au travail et l'efficacité opérationnelle.
Des victoires inattendues.
Le cobot de palettisation de Robotiq a apporté des avantages à plusieurs niveaux :
- Augmentation de l'efficacité : La palettisation automatisée a permis d'accroître l'efficacité et de rationaliser les opérations.
- Absence d'accidents du travail : Après l'automatisation, aucun accident du travail lié aux tâches de palettisation n'a été signalé, ce qui démontre l'amélioration de la sécurité sur le lieu de travail.
- Amélioration du retour d'information des employés : Les commentaires positifs des employés sur la facilité d'utilisation et l'intégration du système automatisé ont contribué à améliorer le moral et la satisfaction.
LA SOLUTION ROBOTIQ
Palettisation
La Solution de Palettisation Robotiq a permis à Ornua de simplifier ses opérations, d'augmenter sa production sans compromettre la sécurité, et de recevoir un retour positif de la part de ses employés, soulignant la facilité d'utilisation et l'intégration fluide du cobot dans leur routine quotidienne.