CASOS PRÁCTICOS
Automatización del paletizado para fabricantes de productos lácteos | Ornua
Revolucionando las operaciones lácteas: La solución de paletización colaborativa de Ornua
10 kg
Bloques de queso manipulados diariamente
12 kg
De productos en caja manipulados diariamente
0
Accidentes laborales notificados
Acerca de Ornua
Ornua es una cooperativa láctea irlandesa líder, dedicada a la producción de productos lácteos de alta calidad para mercados de todo el mundo. Fundada en 1961, Ornua está comprometida con el desarrollo sostenible, la innovación y los más altos niveles de seguridad alimentaria. La cooperativa obtiene su leche de una red de más de 14.000 ganaderos irlandeses, lo que garantiza el uso de ingredientes de máxima calidad en su variada gama de productos, que incluye queso, mantequilla y polvos.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
El problema
Los procesos manuales de Ornua provocaban problemas de seguridad, baja productividad e insatisfacción de los empleados. La gestión de una operación compleja con escasez de mano de obra y un elevado número de SKUs sobrecargaba aún más los recursos. La empresa necesitaba una solución que se integrara perfectamente con los procesos existentes para optimizar el rendimiento y liberar a los empleados para tareas de mayor valor añadido.
La solución
Ornua eligió una solución de paletización colaborativa para que sus empleados pudieran interactuar con el producto si fuera necesario. Optaron por una UR20 con la solución de paletizado de Robotiq para paletizar diversos productos lácteos, así como productos en cajas. Esta solución colaborativa permitió a Ornua automatizar su proceso de paletizado sin necesidad de jaulas de seguridad, mejorando la seguridad en el lugar de trabajo y la eficiencia operativa.
Victorias inesperadas.
El cobot de paletizado de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:
- Aumento de la eficacia: El paletizado automatizado aumentó la eficiencia y agilizó las operaciones.
- Ausencia de accidentes laborales: Tras la automatización, no se registraron accidentes laborales relacionados con las tareas de paletizado, lo que demuestra la mejora de la seguridad en el lugar de trabajo.
- Mejora de las opiniones de los empleados: Los comentarios positivos de los empleados sobre la facilidad de uso y la integración del sistema automatizado ayudaron a mejorar la moral y la satisfacción.
LA SOLUCIÓN ROBOTIQ
Paletización
La solución de paletizado Robotiq ha permitido a Ornua simplificar sus operaciones, aumentar la producción sin comprometer la seguridad y recibir comentarios positivos de sus empleados, que destacan la facilidad de uso y la perfecta integración del cobot en su rutina diaria.