ornua palletizing solution

FALLSTUDIEN

Palettierautomatisierung für Hersteller von Milchprodukten | Ornua

Revolutionierung der Molkereibetriebe: Die kollaborative Palettierlösung von Ornua

10 kg

Täglich verarbeitete Käseblöcke

12 kg

Täglich verarbeitete verpackte Produkte

0

Gemeldete Arbeitsunfälle

Über Ornua

Ornua ist eine führende irische Molkereigenossenschaft, die sich der Herstellung hochwertiger Milchprodukte für Märkte in aller Welt verschrieben hat. Die 1961 gegründete Genossenschaft hat sich der nachhaltigen Entwicklung, der Innovation und den höchsten Standards der Lebensmittelsicherheit verschrieben. Die Genossenschaft bezieht ihre Milch von einem Netz von über 14 000 irischen Landwirten und garantiert so die Verwendung von Zutaten höchster Qualität für ihre vielfältige Produktpalette, die Käse, Butter und Pulver umfasst.

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Ornua: Befähigung der Mitarbeiter, sich auf wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig das Risiko von Arbeitsunfällen deutlich zu verringern
Wir haben uns für die Automatisierung entschieden, weil wir das Potenzial neuer Technologien zur Steigerung der Effizienz erkannt haben und weil sie uns helfen, Talente zu entwickeln und unsere Mitarbeiter an den effektivsten Stellen vor Ort einzusetzen.
Jack-cotton-ornua
Jack Cotton
Leitung der kontinuierlichen Verbesserung, Ornua

Das Problem

Die manuellen Prozesse bei Ornua führten zu Sicherheitsproblemen, geringer Produktivität und Unzufriedenheit der Mitarbeiter. Die Verwaltung eines komplexen Betriebs mit Arbeitskräftemangel und einer großen Anzahl von Artikeln belastete die Ressourcen zusätzlich. Das Unternehmen benötigte eine Lösung, die sich nahtlos in die bestehenden Prozesse integrieren ließ, um die Leistung zu optimieren und Mitarbeiter für Aufgaben mit höherem Mehrwert freizusetzen.

Die Lösung

Ornua entschied sich für eine kollaborative Palettierlösung, damit seine Mitarbeiter bei Bedarf mit dem Produkt interagieren können. Das Unternehmen entschied sich für einen UR20 mit der Palettierlösung von Robotiq zum Palettieren verschiedener Milchprodukte und verpackter Produkte. Diese kollaborative Lösung ermöglichte es Ornua, den Palettierprozess ohne Sicherheitskäfige zu automatisieren und so die Sicherheit am Arbeitsplatz und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Ornua palletizing dairy
DIE ERGEBNISSE

Unerwartete Siege.

Der Palettierroboter von Robotiq brachte Vorteile auf vielen Ebenen:

  • Steigerung der Effizienz: Die automatisierte Palettierung erhöht die Effizienz und rationalisiert die Abläufe.
  • Keine Arbeitsunfälle: Nach der Automatisierung wurden keine Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit Palettieraufgaben gemeldet, was die Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz belegt.
  • Verbessertes Mitarbeiter-Feedback: Positive Rückmeldungen der Mitarbeiter über die Benutzerfreundlichkeit und Integration des automatisierten Systems trugen zur Verbesserung der Arbeitsmoral und Zufriedenheit bei.

DIE ROBOTIQ-LÖSUNG

Die Robotiq Palletizing Solution hat die Abläufe bei Ornua verändert und zu einer Produktionssteigerung geführt.
Ornua palletizing solution dairy
Palletizing Solution - PE
ANWENDUNGEN

Palettieren

Die Robotiq-Palettierlösung hat es Ornua ermöglicht, seine Arbeitsabläufe zu vereinfachen, die Produktion zu steigern, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, und positives Feedback von seinen Mitarbeitern zu erhalten, die die Benutzerfreundlichkeit und die nahtlose Integration des Cobots in ihre tägliche Routine hervorheben.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen