Vincent and Hugo from Usinatech content with Robotiq Machine Tending Solution

ÉTUDES DE CAS

Usinatech

L'art d’intégrer des robots collaboratifs dans un atelier de production actif

Robotiq logotype as a home icon Centre de ressources Études de cas Usinatech

3 CNC

C'est le nombre de postes qu'un opérateur peut gérer simultanément (au lieu d'un seul).

6 ensembles d'entretien de machines Robotiq

Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et augmenter la productivité des opérateurs

50%

Coût de mise en œuvre inférieur à celui des robots industriels

À propos de Usinatech

Située à Melbourne, au Québec, depuis 1986, Usinatech est un fabricant d'usinage de précision entièrement intégré, un guichet unique doté d'une grande expertise dans la fabrication et l'assemblage de pièces de précision. L'entreprise compte 300 travailleurs au Canada et 50 autres au Mexique. Usinatech automatise ses cellules de production depuis de nombreuses années. Toutefois, la pénurie croissante de main-d'œuvre et la nécessité de devenir encore plus compétitif sur le marché ont contraint Usinatech à accélérer son passage à l'automatisation.

L'industrie

Automobile

Localisation de l'entreprise

Canada

Nombre d'employés

350

Produits

Solution d'alimentation des machines

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Usinatech : L'art de mettre en œuvre des cobots dans un atelier de production occupé
Ce que les pinces de Robotiq ont à offrir est un pas en avant par rapport à tous les concurrents.
Vincent Usinatech
Vincent Roussy
Responsable de l'ingénierie de fabrication

RELEVER LES DÉFIS : NOS SOLUTIONS

Le problème

Depuis 2017, la pénurie de main-d'œuvre et le besoin de se démarquer de la concurrence exercent une pression sur les chaînes de production. Selon Usinatech, l’automatisation est la solution à ce problème !

La solution

Usinatech a accéléré sa transition vers l’automatisation. Patrick Côté et Vincent Roussy affirment fièrement que leur transition a entraîné des gains en productivité, une réduction des coûts d’exploitation et un faible taux de rotation du personnel. Cela a permis de stabiliser tous les aspects de production et de distribution.
Cobot Machine Tending at Usinatech Facility
LES RÉSULTATS

Un retour sur investissement efficace.

La solution Machine Tending de Robotiq a apporté des avantages à plusieurs niveaux :

  • Convivialité : Usinatech a intégré les trois premiers cobots par ses propres moyens. Une fois testé et normalisé, le processus est devenu si simple et efficace que la mise en œuvre des cobots est désormais un projet de stage pour les étudiants.
  • RETOUR SUR INVESTISSEMENT : Le coût total du projet de mise en œuvre d'un cobot chez Usinatech est inférieur d'au moins 50 % à celui d'un robot industriel.

La solution Robotiq

La décision d'Usinatech d'automatiser les cellules en utilisant à la fois les robots collaboratifs de Robotiq et les enseignements de la robotique allégée a conduit à un retour sur investissement plus rapide.
Vincent+Hugo 2
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Applications

Préparation des machines

La décision d'Usinatech d'automatiser les cellules en utilisant à la fois la solution Robotiq Machine Tending et les enseignements de la robotique allégée a conduit à un retour sur investissement plus rapide.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir de tels résultats.