Usinatech

Fallstudien

Automatisierung der Maschinenbeschickung für Hersteller von Automobilteilen | Usinatech

Die Kunst der Implementierung von Cobots in einer geschäftigen Produktionshalle

Robotiq logotype as a home icon • Ressourcenzentrum • Fallstudien • Usinatech

3 CNCs

Die Anzahl der Stationen,die ein
Bediener gleichzeitig verwalten kann (anstelle von nur einer).

6 Robotiq-Maschinenpflege-Sets

Um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen

50%

Geringere Implementierungskosten als bei Industrierobotern

Über Usinatech

Usinatech mit Sitz in Melbourne, Quebec, stellt seit 1986 wichtige Antriebs- und Getriebekomponenten wie Zahnräder und Wellen her. Das Unternehmen beschäftigt 300 Mitarbeiter in Kanada und 50 weitere in Mexiko. Usinatech hat seine Produktionszellen seit vielen Jahren automatisiert. Der zunehmende Arbeitskräftemangel und die Notwendigkeit, auf dem Markt noch wettbewerbsfähiger zu werden, haben Usinatech jedoch gezwungen, die Umstellung auf Automatisierung zu beschleunigen.

Industrie

Automobilindustrie

Anzahl der Mitarbeiter

350

Produkte

Lösung für die Maschinenpflege

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Usinatech: Die Kunst der Implementierung von Cobots in einer geschäftigen Produktionshalle
Was die Greifer von Robotiq zu bieten haben, übertrifft alles, was die Konkurrenz zu bieten hat.
Vincent Roussy
Vincent Roussy
Leiter Fertigungstechnik

Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen

Das Problem

Seit 2017 haben der wachsende Arbeitskräftemangel und die Notwendigkeit, auf dem Markt noch wettbewerbsfähiger zu werden, einen großen Druck auf die Fertigungsbereiche ausgeübt. Laut Usinatech war die Automatisierung der richtige Weg!

Die Lösung

Usinatech hat seine Umstellung auf Automatisierung beschleunigt. Patrick Coté und Vincent Roussy freuen sich, dass diese Umstellung zu erheblichen Produktivitätssteigerungen, niedrigeren Betriebskosten und einer geringeren Mitarbeiterfluktuation geführt hat, was alle Aspekte der Produktion und des Vertriebs stabilisiert hat.

Effektiver ROI.
Die Ergebnisse

Effektiver ROI.

Die Maschinenbedienungslösung von Robotiq brachte Vorteile auf vielen Ebenen:

  • Benutzerfreundlich: Usinatech hat die ersten drei Cobots selbst integriert. Nach der Erprobung und Standardisierung wurde der Prozess so einfach und effizient, dass Cobot-Implementierungen jetzt ein Praktikumsprojekt für Studenten sind.
  • ROI: Die Gesamtprojektkosten für die Einführung eines Cobots bei Usinatech sind mindestens 50 % niedriger als die eines Industrieroboters.

Die Robotiq-Lösung

Die Entscheidung von Usinatech, die Zellen mit kollaborativen Robotern von Robotiq und Erkenntnissen aus der Lean-Robotik zu automatisieren, hat zu einem schnelleren ROI geführt
Die Robotiq-Lösung
Maschinenpflege
Anwendungen

Maschinenpflege

Die Entscheidung von Usinatech, die Zellen mit der Robotiq-Maschinenbedienungslösung und den Erkenntnissen aus der Lean-Robotik zu automatisieren, hat zu einem schnelleren ROI geführt.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen