Robotiq | Adaptive Grippers

PINZAS ADAPTABLES

Póngase las pilas con las pinzas: Dele a sus cobots un propósito, función y rendimiento

 

Conozca a Hand-E

Hand-E es una solución de pinza adaptable y precisa para fabricantes que trabajan en entornos de gran mezcla y bajo volumen. Su carrera paralela de 50 mm la hace ideal para tareas de montaje, mientras que su diseño sellado garantiza la fiabilidad en las condiciones de fabricación más duras, incluido el mecanizado CNC.

La robustez de Hand-E lo convierte en un candidato ideal para entornos difíciles. Su configuración es idónea para entornos de producción que implican una variación mínima en el tamaño de los objetos.

 

Conozca a Hand-E C10 

Hand-E C10 es una solución de pinza concéntrica adaptable para fabricantes en entornos de gran mezcla y bajo volumen. Su carrera paralela de 40 mm la hace ideal para tareas de montaje, mientras que su diseño sellado garantiza la fiabilidad en las condiciones de fabricación más duras, incluidas la humedad y el polvo (cumple la norma IP67).

Fabricada para durar, la Hand-E C10 es ideal para su uso en entornos difíciles.

 

Descubra las pinzas de 2 dedos

Las pinzas Robotiq de 2 dedos destacan por su excepcional adaptabilidad y versatilidad. Con dos opciones de carrera ancha de 85 mm y 140 mm, estas herramientas agarran una amplia gama de objetos. Su diseño mecánico patentado permite tanto agarres envolventes como de pellizco, proporcionando una manipulación precisa y potente que conduce a un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.

Estas pinzas destacan en producciones que exigen precisión, fuerza y adaptabilidad sobre la marcha.

 

Pinza de 3 dedos, el buque insignia de Robotiq

La pinza más innovadora y patentada utilizada en el campo de la investigación. Esta herramienta cuenta con tres dedos articulados independientes, cada uno con tres articulaciones para un movimiento sofisticado. Este diseño garantiza un agarre seguro y eficaz con hasta diez puntos de contacto.

La pinza adaptable de 3 dedos es ideal para la fabricación avanzada y la investigación robótica. Se adapta a cualquier forma con la máxima versatilidad y las mínimas configuraciones.

Otros componentes

Descubra estos componentes para aplicaciones Robotiq versátiles
request a quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

request a Meeting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.