ROBOTIQ

Cellule de Palettisation

Commencez rapidement. Évoluez en toute confiance.

 

L'automatisation simplifiée

Votre fin de ligne est l'étape finale avant la livraison à vos clients. C'est aussi l'une des plus manuelles et exigeantes en main-d'œuvre. La palettisation manuelle est difficile à pourvoir et encore plus difficile à faire évoluer. Robotiq vous aide à l'automatiser, sans complexité, sans délais longs ni systèmes rigides.

 

La cellule de palettisation Robotiq est rapide à installer, facile à utiliser et prête à évoluer avec votre entreprise.

 

C'est tout ce dont vous avez besoin, rien de superflu.

 

PAL-Beforeafter-PE20-wcopy

Travail plus sécuritaire

Éliminez les tâches répétitives et réduisez les tensions.

Palettisation manuelle -
Risques ergonomiques et nécessité d'intégrer une conception intrinsèquement sécuritaire.
Robotiq_Pal-Webpage_Proan

Déploiement plus intelligent et retour sur investissement plus rapide

Facile à installer. Facile à utiliser. Aucune expérience en robotique requise.

Retour sur investissement prévisible en 1 à 2 ans.

Robotiq_Pal-Webpage_Ornua

Plus d'adaptabilité

Gérez facilement les nouveaux produits, motifs de palettes et configurations.

Guide d’achat de solution de palettisation automatisée.

 

Optimisez votre usine grâce à IQ

En quelques minutes, vérifiez la faisabilité de votre projet grâce à un test de compatibilité et découvrez la configuration la mieux adaptée à vos besoins. Bénéficiez plus rapidement d'une cellule de palettisation prête à l'emploi, offrant des performances prévisibles dès le premier jour et un retour sur investissement clair, même en exploitation à une seule équipe. 

Qu'est-ce qui est inclus dans une cellule de palettisation?

Robotiq_Glenhaven-21-1

Le palettiseur qui convient le mieux à vos opérations: PAL Ready ou PAL Series.

Les deux options vous permettent de démarrer rapidement, d'évoluer en toute confiance et d'obtenir :

 

  • Le même logiciel intuitif et la même expérience utilisateur
  • Les mêmes outils numériques et la même confiance dans le déploiement
  • Les mêmes principes de conception Lean Robotics
  • Le même réseau mondial de partenaires et le même support
Logo_PAL_Ready_RGB

Palettiseur prêt pour la production

Production-ready-palletizer-PALReady

Une cellule de palettisation robotisée entièrement assemblée, conçue pour une installation rapide.

Logo_PAL_Series_RGB

Palettisation modulaire

Image_Web_Modules_1920x1080_V1b

Une option de palettisation configurable construite à partir des modèles standard Robotiq PE/AX et de modules, prise en charge par des partenaires certifiés ou les services d’installation Robotiq.

PALReady_ROBOTIQ_Images2K_004 copy

PAL Ready

Démarrage rapide et facile

Prêt pour la production, vous pouvez ignorer les étapes de conception et de validation du projet pour un déploiement plus rapide.

Retour sur investissement rapide et prévisible

Réduction des retards, aucun arrêt de production, aucune ingénierie supplémentaire requise.

Confiance pour croître

Augmentez le retour sur investissement dans toutes les lignes et usines grâce à une expérience utilisateur fluide, optimisée par PAL Ready et PAL Series.

PALReady_ROBOTIQ_Images2K_002 copy

PAL Ready

Transition fluide depuis votre convoyeur en amont, livraison automatique des boîtes au bon moment et au bon endroit.

Préhenseur flexible sans changement manuel entre les produits.

PALReady_ROBOTIQ_Images2K_001 copy

PAL Ready

Redéploiement sans ancrage en moins de 10 minutes :

  • Permet la mise en place sur plusieurs lignes de production à faible volume
  • Prend en charge le zonage de lavage pour l'industrie agroalimentaire
  • Donne les moyens à tous les membres de l'équipe de l'utiliser, sans outils, sans chariot élévateur ni assistance technique.
PALReady_ROBOTIQ_Images2K_003 copy

PAL Ready

Protection intégrée pour optimiser les performances.

 

Logiciel facile à utiliser et robuste.

PAL Series - Construit à partir de modules standard
  • 6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    Applications

    Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq

    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    Features

    Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq

    AdobeStock_480180020 2

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding
    Integration

    Easy to integrate, easy to use

    Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    Technical Documentation

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    Robotiq has a variety of technical information available for your solution.

    Specifications

    Morem ipsum dolor sit amet

    Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)

    *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.

    Customers stories

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production

    The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.

    avatar
    Greg Thayer

    Vice-President, Cascade

    coffee

    Image_5_Palletiseurs_3840x1950_FR_V1

    Série PE/AX

    La série PE est idéale pour les installations où les variations de hauteur des palettes sont moindres. En montant les cobots sur un socle, elle optimise l'espace au sol tout en offrant des performances fiables dans des zones compactes.

    La série AX utilise un 7e axe comme système de transfert linéaire pour étendre la portée verticale du robot. Elle offre les temps de cycle les plus rapides et la plus grande portée de tous les systèmes de palettisation comparables, le tout dans un encombrement réduit.

    Specifications

    Morem ipsum dolor sit amet

    Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
  • 6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    Applications

    Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq

    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    Features

    Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq

    AdobeStock_480180020 2

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding
    Integration

    Easy to integrate, easy to use

    Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    Technical Documentation

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    Robotiq has a variety of technical information available for your solution.

    Specifications

    Morem ipsum dolor sit amet

    Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)

    *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.

    Customers stories

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production

    The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.

    avatar
    Greg Thayer

    Vice-President, Cascade

    coffee

    BC74549B-8CD9-48AC-A174-0757251CAC06_1_201_a

    Smart Infeed

    • Au bon endroit, au bon moment. Présentez automatiquement n'importe quelle boîte au palettiseur pour un rendement optimal, sans presque aucune programmation.
    • Fini les goulots d'étranglement. Éliminez les temps d'arrêt liés à la manutention manuelle et maintenez une productivité élevée grâce à une alimentation automatisée des références.
    • Toujours en flux continu. La logique de récupération intégrée gère la pression des boîtes et assure des transitions fluides.
    • Rapide à déployer. Prêt à l'emploi et prêt à communiquer, Smart Infeed réduit les délais et vous permet de palettiser plus rapidement.

     

    En savoir plus

    Specifications

    Morem ipsum dolor sit amet

    Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
  • 6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    Applications

    Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq

    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    Features

    Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq

    AdobeStock_480180020 2

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding
    Integration

    Easy to integrate, easy to use

    Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    Technical Documentation

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    Robotiq has a variety of technical information available for your solution.

    Specifications

    Morem ipsum dolor sit amet

    Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)

    *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.

    Customers stories

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production

    The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.

    avatar
    Greg Thayer

    Vice-President, Cascade

    coffee

    Robotiq_Pal-Website_Vacuum-Grippers

    Préhenseurs à vide 

    La gamme de préhenseurs à vide PowerPick est conçue pour gérer un large éventail d’applications, avec un accent particulier sur la capacité de levage, la productivité et l’adaptabilité. Ces caractéristiques en font des choix privilégiés pour les tâches exigeantes comme la palettisation.

    Le PowerPick Multi fait passer votre solution de palettisation au niveau supérieur en éliminant les changements de préhenseur et la manutention manuelle. Son agencement flexible de ventouses, son système de prise à double zone et son intégration intuitive avec URCap permettent une adaptation facile à toutes les tailles de boîtes et aux futures évolutions de production.

    Équipés d’un générateur de vide monté à la base du robot, les modèles PowerPick 10-20-30 établissent une nouvelle référence en matière de légèreté et de performance de levage dans leur catégorie.

    En savoir plus

  • 6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    Applications

    Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq

    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    Features

    Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq

    AdobeStock_480180020 2

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding
    Integration

    Easy to integrate, easy to use

    Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    Technical Documentation

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    Robotiq has a variety of technical information available for your solution.

    Specifications

    Morem ipsum dolor sit amet

    Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)

    *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.

    Customers stories

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production

    The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.

    avatar
    Greg Thayer

    Vice-President, Cascade

    coffee

    AR508054

    Kit de mobilité PE20

    Fonctionnement mobile

    Conçu pour la palettisation sur des lignes intermittentes, il garantit le dégagement de la zone pour une conformité totale aux normes de nettoyage ou à toute autre réglementation.

    Flexibilité sans ancrage

    Pas besoin de percer le sol. La conception sans ancrage vous permet d'adapter votre configuration à tout moment sans modifications permanentes.

    Intégration sans temps d'arrêt

    Maintenez la production en continu : assemblez, testez et lancez la production.

    Mobilité sans effort

    Déplacez-le comme un transpalette, sans outils.

    Specifications

    Morem ipsum dolor sit amet

    Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in) 50 mm (2.0 in)
  • 6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    Applications

    Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq

    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    Features

    Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq

    AdobeStock_480180020 2

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding
    Integration

    Easy to integrate, easy to use

    Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    Technical Documentation

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    Robotiq has a variety of technical information available for your solution.

    Specifications

    Morem ipsum dolor sit amet

    Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)

    *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.

    Customers stories

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production

    The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.

    avatar
    Greg Thayer

    Vice-President, Cascade

    coffee

    Safety_Blur_V1

    Systèmes de sécurité

    Maximisez la performance en toute confiance tout en maintenant un environnement sécuritaire et une empreinte au sol minimale.

    Les ensembles de sécurité sont des modules complémentaires faciles à intégrer, conçus pour assurer le bon fonctionnement sécuritaire de votre cellule de palettisation dans des scénarios impliquant des charges élevées, des hauteurs de piles importantes, une vitesse élevée du cobot, un débit accru ou tout autre seuil identifié lors de l’analyse des risques.

    ✅ Gardez votre cellule de palettisation ouverte
    Évitez les clôtures encombrantes lors du changement de palette

    ✅ Optimisez l’espace en usine
    Conservez une empreinte au sol réduite

    ✅ Maximisez la performance en toute sécurité
    Tirez le meilleur de votre solution de palettisation tout en assurant un environnement sécuritaire

  • 6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    6500

    Cases palletized in a day

    Applications

    Versatile Applications of Hand-E Grippers by Robotiq

    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    photo

    Quality Testing

    Read more
    Features

    Key Features of Hand-E Gripper by Robotiq

    AdobeStock_480180020 2

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding

    Built for collaborative robots

    • 50-mm stroke gripper model is suited to collaborative robots
    • Integrates seamlessly with Robotiq’s Wrist Camera and FT 300 Force Torque Sensor
    • Ergonomic shape for hand-guiding
    Integration

    Easy to integrate, easy to use

    Robotiq’s Hand-E Gripper is simple to integrate in your production environment and easy for workers of all skill levels to use—no robotics experience required.Install your adaptive gripper in just a few minutes, thanks to our Plug + Play gripper kits. Then use our intuitive software interface to program directly on your robot’s touchscreen.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    AdobeStock_480180020 2-1

    Accelerate your production line

    Increase productivity and improve your cycle time with a dual configuration, which lets you handle more objects at a time. The dual Hand-E configuration is the perfect way to keep your CNC machine fed, even when your operators are away.

    Technical Documentation

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    Robotiq has a variety of technical information available for your solution.

    Specifications

    Morem ipsum dolor sit amet

    Qorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc vulputate libero et velit interdum, ac aliquet odio mattis.

    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)
    Stroke 50 mm (2.0 in)

    *Calculated for the use of silicon covered fingertips to grip a steel object, at a low robot acceleration.

    Customers stories

    Gorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

    See how the 2-Finger Adaptive Robot Gripper helped triple Voodoo Manufacturing's 3D printing production

    The ROI was a slam dunk from the beginning, from how much labor it saved. The installation process was the smoothest install of any piece of equipment I have had to experience in 28 years.

    avatar
    Greg Thayer

    Vice-President, Cascade

    coffee

    Robotiq_Glenhaven-14-low.res

    Système d'alimentation des intercalaires

    Le système d'alimentation des intercalaires rationalise la manipulation des slipsheets en carton rigide, facilitant ainsi l'intégration du placement des intercalaires dans votre flux de travail de palettisation automatisé.

    • Conception adaptable. Prend en charge différentes tailles d'intercalaires avec un temps d'arrêt minimal.
    • Intégration transparente. Livré avec toute la programmation nécessaire pour ajouter le placement des intercalaires à vos recettes de palettisation.
    • Constant et fiable. Garantit des performances fluides et une meilleure stabilité des palettes, à chaque fois.

     

    Un complément simple et intelligent pour renforcer votre solution de palettisation.

Proan-L1150285-lowres

Logiciel de palettisation Robotiq

Simple là où ça compte, puissant là où il le faut. Découvrez un logiciel qui donne du pouvoir aux équipes, améliore la performance et soutient la croissance de votre entreprise.

 

Pour les opérateurs : sélectionnez une recette, démarrez, palettisez. Moins d’étapes, moins d’erreurs, et des journées prévisibles et productives.

Pour les techniciens : autonomie complète. Ajoutez rapidement de nouveaux SKU et adaptez-vous aux changements de production tout en gardant une palettisation constante et flexible.

Pour l’entreprise : fiable, robuste et conçu pour évoluer avec vous, grâce à des trajectoires optimisées par IA, une gestion intelligente de la variabilité et une plateforme ouverte et évolutive.

 

Empreinte réduite

Installation en 3 jours. S'adapte à votre espace. Évolue avec vous.

Pas besoin de reconfigurer votre ligne ou d'arrêter la production.


Le système compact de Robotiq s'adapte à votre agencement actuel et évolue avec vos opérations.

 

Combien ça coûte ?

Le coût exactdépend de la configuration de votre usine, mais le retour sur investissement est clair - la plupart des usines voient un retour sur investissement en 1 à 2 ans grâce aux économies de main d'oeuvre, à une production accrue et à des coûts d'embauche réduits.


Vous voulez des chiffres concrets pour votre projet ? Lancez votre projet dans IQ en effectuant un Fit Check de 5 minutes pour obtenir un calcul détaillé du retour sur investissement, de la fourchette de prix et de la période de récupération.

Prêt à aller de l'avant ?

Qui l'utilise ?

Robotiq_Glenhaven-15-1
Résultats réels de vraies usines

 "C'est vraiment une solution très rapide, simple et qui peut être déployée rapidement sur plusieurs lignes au sein d'une usine."

- Ken Maguire
Directeur général, Glenhaven Foods

09_2024_WE_CaseStory_Raumland 16-1
Résultats réels de vraies usines

"Le cobot correspond parfaitement à nos besoins. C'est une machine flexible, compacte, rapide à mettre en place et, au final, abordable. Nous avons pu automatiser une tâche qui était extrêmement fastidieuse. Plus personne ne se plaint de maux de dos. Du moins, pas à cause de la palettisation."

- Sebastian Raumland
Directeur général, Raumland GmbH

cascade-coffee
Résultats réels de vraies usines

"Le retour sur investissement a été immédiat, grâce à l'économie de main-d'œuvre qu'il a permis de réaliser. Le processus d'installation a été le plus fluide de tous les équipements que j'ai eu l'occasion d'expérimenter en 28 ans."

- Greg Thayer
Vice-President, Cascade Coffee

Hack AG
Résultats réels des vraies usines

"Le principal résultat pour notre processus de production est que nous sommes désormais plus flexibles dans nos processus et dans la planification de nos produits, et que nous diminuons le travail acharné de nos employés."

- Simon Gunnemann
Directeur général de la production centrale, Hack AG



FAQ

Qu’est-ce que la palettisation automatisée et comment fonctionne-t-elle ?

La palettisation automatisée utilise un système robotisé, souvent un robot collaboratif (cobot), pour prendre, orienter et empiler les produits sur des palettes selon un schéma prédéfini. Avec Lean Palletizing de Robotiq, les opérateurs peuvent configurer les modèles de palettes via une interface intuitive sans programmation, permettant un déploiement rapide et une qualité d’empilage constante.

Les cellules Lean Palletizing peuvent gérer un nombre illimité de SKU, une charge utile allant jusqu’à 77 lb (35 kg) et une cadence pouvant atteindre 13 cycles par minute. Près de 1000 unités ont été déployées dans le monde.

Pourquoi les fabricants devraient-ils automatiser la palettisation ?

Les fabricants automatisent la palettisation pour réduire le travail manuel, améliorer la constance et prévenir les blessures liées aux levages répétitifs. Un palettiseur robotisé aide à pallier la pénurie de main-d’œuvre tout en augmentant la cadence et en maintenant une production stable. Par exemple, chez Cascade Coffee, Lean Palletizing de Robotiq a permis de gérer des hausses de production (6500 caisses palettisées en une journée !)

Combien coûte un système de palettisation ?

Le coût d’un système de palettisation varie selon la cadence, l’implantation et les exigences de l’application. Les solutions collaboratives nécessitent généralement un investissement initial inférieur aux systèmes industriels traditionnels et offrent un retour sur investissement plus rapide grâce à une installation rapide et une intégration simplifiée.

Le prix exact d’une cellule Lean Palletizing varie selon la région. En Amérique, la palettisation débute à 85k USD.

Quel est le ROI d’un palettiseur robotisé ?

Lean Palletizing de Robotiq peut générer un ROI en seulement 12 mois grâce à la réduction des coûts de main-d’œuvre, la diminution des dommages produits et l’amélioration de la productivité. Comme les palettiseurs cobots sont faciles à déployer et demandent peu de formation, les fabricants obtiennent rapidement de la valeur après l’installation. Martin Ray Winery a atteint un ROI de 16 mois avec une seule cellule et un seul quart de travail.

Ai-je besoin d’expérience en programmation pour utiliser un palettiseur ?

Non. La solution de palettisation Robotiq est conçue pour les opérateurs, pas pour les experts en robotique. L’interface utilisateur vous guide dans la configuration des palettes et l’exploitation, afin que votre équipe puisse utiliser le système avec une formation minimale. Par exemple, enseigner un nouveau SKU prend une minute.

Comment un palettiseur cobot se compare-t-il aux solutions traditionnelles ?

Un palettiseur cobot est conçu pour travailler en toute sécurité aux côtés des personnes (lorsqu’une analyse de risques le permet) et est plus rapide à déployer, plus simple à utiliser et plus flexible que les palettiseurs industriels traditionnels. Les systèmes traditionnels exigent souvent une programmation complexe, des clôtures de sécurité et des délais d’intégration plus longs. Une cellule Lean Palletizing de Robotiq atteint les performances des solutions traditionnelles avec une empreinte au sol 3 à 4 fois plus petite.

Combien de temps faut-il pour installer un système de palettisation ?

Les solutions modernes peuvent être installées et opérationnelles en quelques jours seulement. Lean Palletizing de Robotiq est conçu pour une mise en route rapide, permettant de passer de la livraison à la production sans arrêt de production. La cellule PAL Ready de Robotiq est conçue pour être installée en une journée.

Mon application est-elle adaptée à un robot palettiseur ? Comment savoir si l’automatisation fonctionnera dans mon usine ?

La plupart des applications conviennent si elles impliquent :

  • Boîtes, sacs ou contenants de moins de 77 lb (35 kg)
  • Schémas d’empilage répétitifs
  • Vitesses modérées (ex. 5 à 13 prises/min)
  • Tâches de fin de ligne intensives en main-d’œuvre

La meilleure façon de le savoir est d’évaluer votre application selon vos exigences exactes.

 

Où puis-je voir une solution de palettisation en action ?

Les fabricants peuvent découvrir des applications réelles via des études de cas, des salons professionnels ou en contactant des partenaires et intégrateurs locaux. Voir des applications similaires aide à valider l’adéquation et les performances attendues.

Ressources

Prêts quand vous l’êtes !

Découvrez ce qui convient le mieux

Vous souhaitez savoir si un palettiseur Lean convient à votre activité ? Répondez à quelques questions et nous vous indiquerons la configuration la mieux adaptée à vos besoins, accompagnée d'un calcul du retour sur investissement, d'une fourchette de prix et d'une simulation 3D.

Démonstration en direct

Apportez vos propres produits et voyez-les en action.

Mettons-nous au travail !

Commencez rapidement. Évoluez en toute confiance.