02-1

Fallstudien

TIDI-Produkte

Wie TIDI-Produkte ihren Prozess mit fünf Robotiq-Palettierlösungen revolutioniert haben

Robotiq logotype as a home icon Ressourcenzentrum Fallstudien TIDI-Produkte

30%

Beim ersten Einsatz

25%

Bei späterem Einsatz

2X

Leistung in der kombinierten Arbeitszelle

Über TIDI-Produkte

TIDI Products hat sich der Unterstützung von Pflegekräften und dem Schutz von Patienten verschrieben. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen Qualitätslösungen für medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt an, die dazu beitragen, das Kontaminationsrisiko zu verringern und die Patientenversorgung zu verbessern. Das Unternehmen verfügt über eine globale Präsenz mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, China und Mexiko sowie Vertriebspartnern weltweit. Das Unternehmen beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter an allen Standorten und 400 am Hauptsitz in Neenah.

Industrie

Medizinische

Standort

Vereinigte Staaten von Amerika

Anzahl der Mitarbeiter

400

Produkte

Palettierlösung

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

TIDI Products hat seine Prozesse mit 5 Robotiq-Palettierlösungen revolutioniert
Wenn ich in der Zeit zurückgehen müsste, um mir selbst einen Rat zu geben, würde ich sagen: "Machen Sie es früher". Sicher, es gibt Vorlaufkosten, aber das ist leicht zu rechtfertigen und es ist sehr vorteilhaft für das Unternehmen und die Menschen.
Cameron Tidi
Cameron Lemke
Wertstrom-Manager

Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen

Das Problem

Eine Person, zwei getrennte Aufgaben: Befüllen UND Palettieren von Kartons. Ineffizient im Betrieb, unerwünscht bei der Arbeit. Die Produktion verlangsamte sich, Lieferfristen wurden überschritten, und Aufträge wurden aufgrund von Rückständen abgelehnt, was zu Umsatzeinbußen führte.

Die Lösung

TIDI Products rüstete auf End-of-Line-Automatisierung um. Das Unternehmen entschied sich für Robotiq aufgrund des benutzerfreundlichen Softwaretools, des Roboters der AX-Serie und der koordinierten Bewegung mit 7 Achsen und integrierte fünf Palettiereinheiten in seine Produktionslinien.
TIDI Products Robotiq Palletizing Solution in action
Die Ergebnisse

Die Robotiq-Lösung

Die Palettierlösung von Robotiq bietet TIDI Products die Flexibilität, die das Unternehmen für verschiedene Anwendungen benötigt.

  • Sicherheit und Beständigkeit: Die Verringerung der körperlichen Belastung der Arbeitnehmer bedeutet, dass sie länger gesund und produktiv bleiben können.
  • Flexibilität: Die benutzerfreundliche Oberfläche der Robotiq Palletizing Solution ermöglichte es den Bedienern, die Roboterprozesse schnell und intuitiv zu steuern.
  • Produktivität: Die Produktivitätssteigerung der ersten Palettierzelle betrug 30 %, was sehr beeindruckend ist. Die nachfolgenden Zellen haben eine ähnlich beeindruckende Steigerung von 25 % erreicht.

Die Robotiq-Lösung

Walt Machine installierte einen Robotiq 2-Finger 140-Greifer auf einem UR10-Cobot, um die CNC-Maschinen rund um die Uhr zu bedienen, wodurch sich die Tagesproduktion verdoppelte.
TIDI Products Operator for Robotiq Palletizing SOlution
Palettierlösung - PE
Anwendungen

Palettieren

Die Palettierlösung von Robotiq hat im Werk des Unternehmens in Wisconsin (USA) bemerkenswerte Ergebnisse erzielt, indem sie bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter geschaffen und die Produktivität des Palettierprozesses erheblich gesteigert hat.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen