Zago

Casos prácticos

Zago

Aumentar la capacidad con turnos de noche automatizados

Robotiq logotype as a home icon Centro de recursos Casos prácticos Zago

24/7

Producción automatizada

100%

Aplicación automatizada

½ día

Guardado para cada pequeño ajuste

Acerca de ZAGO

ZAGO Manufacturing es una empresa familiar con sede en Nueva Jersey. Producen soluciones y componentes de sellado personalizados, de alta tecnología y ecológicos. Las soluciones y componentes de sellado sostenible de ZAGO se utilizan en diversos sectores, como el aeroespacial, la automoción y el transporte, la iluminación LED comercial, la medicina, la robótica y los drones, la energía y la electrónica.

Industria

Aeroespacial

Ubicación

Estados Unidos de América

Número de empleados

1000

Productos

Solución para el cuidado de máquinas

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Zago aumenta su capacidad con turnos de noche automatizados
Ahora el operario inspecciona las piezas que salen de la máquina y programa el robot en lugar de manejar la máquina.
Jackie Luciano
Jackie Luciano
Vicepresidente de ZAGO Manufacturing

Superar los retos: Nuestras soluciones

El problema

ZAGO Manufacturing se enfrentó a un aumento de la demanda de sus clientes de cierres de alta tecnología y juntas para interruptores. Con un número limitado de trabajadores disponibles en la zona de Nueva Jersey, la dirección de ZAGO buscó una solución automatizada rentable y robusta.

La solución

Un brazo cobot UR10e de Universal Robots equipado con el software Robotiq resultó ser la solución perfecta para sus necesidades. Dado que ZAGO fabrica piezas de precisión para la industria aeroespacial, aprecian cómo el Force Copilot de Robotiq garantiza que el UR10e coloque cada pieza con precisión en el mandril.

Zago Insights Force Copilot-7 (1)
Resultados

Lo mejor de la robótica ajustada.

La solución de mantenimiento de máquinas de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:

  • Diseño: ZAGO focused on applications that could be automated and caused a lot of downtime.
  • Integrar: La sincronización con la máquina CNC fue automática, lo que dio como resultado una aplicación de alimentación de máquinas 100% automatizada.
  • Operar: La célula robotizada se hizo completamente fiable para los turnos de noche sin vigilancia.

La solución Robotiq

Un brazo cobot UR10e de Universal Robots equipado con el software Robotiq demostró ser la solución perfecta para sus necesidades de precisión.
La solución Robotiq
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Aplicaciones

Cuidado de máquinas

La solución Robotiq Machine Tending ayudó a ZAGO a automatizar la producción de piezas de precisión. Esta automatización les permitió responder a la creciente demanda de sus clientes.

Descubra cómo podemos ayudarle a conseguir resultados como estos