Casos prácticos
Automatización de la alimentación de máquinas para fabricantes de componentes de sellado | Zago
Aumentar la capacidad con turnos de noche automatizados
24/7
Producción automatizada
100%
Aplicación automatizada
½ día
Guardado para cada pequeño ajuste
Acerca de ZAGO
ZAGO Manufacturing es una empresa familiar con sede en Nueva Jersey. Producen soluciones y componentes de sellado personalizados, de alta tecnología y ecológicos. Las soluciones y componentes de sellado sostenible de ZAGO se utilizan en diversos sectores, como el aeroespacial, la automoción y el transporte, la iluminación LED comercial, la medicina, la robótica y los drones, la energía y la electrónica.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Superar los retos: Nuestras soluciones
El problema
ZAGO Manufacturing se enfrentó a un aumento de la demanda de sus clientes de cierres de alta tecnología y juntas para interruptores. Con un número limitado de trabajadores disponibles en la zona de Nueva Jersey, la dirección de ZAGO buscó una solución automatizada rentable y robusta.
La solución
Un brazo cobot UR10e de Universal Robots equipado con el software Robotiq resultó ser la solución perfecta para sus necesidades. Dado que ZAGO fabrica piezas de precisión para la industria aeroespacial, aprecian cómo el Force Copilot de Robotiq garantiza que el UR10e coloque cada pieza con precisión en el mandril.
Lo mejor de la robótica ajustada.
La solución de mantenimiento de máquinas de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:
- Diseño: ZAGO focused on applications that could be automated and caused a lot of downtime.
- Integrar: La sincronización con la máquina CNC fue automática, lo que dio como resultado una aplicación de alimentación de máquinas 100% automatizada.
- Operar: La célula robotizada se hizo completamente fiable para los turnos de noche sin vigilancia.
La solución Robotiq
Cuidado de máquinas
La solución Robotiq Machine Tending ayudó a ZAGO a automatizar la producción de piezas de precisión. Esta automatización les permitió responder a la creciente demanda de sus clientes.