Fallstudien
Usinatech
Die Kunst der Implementierung von Cobots in einer geschäftigen Produktionshalle
3 CNCs
Die Anzahl der Stationen,die ein
Bediener gleichzeitig verwalten kann (anstelle von nur einer).
6 Robotiq-Maschinenpflege-Sets
Um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken und die Produktivität der Mitarbeiter zu erhöhen
50%
Geringere Implementierungskosten als bei Industrierobotern
Über Usinatech
Usinatech mit Sitz in Melbourne, Quebec, stellt seit 1986 wichtige Antriebs- und Getriebekomponenten wie Zahnräder und Wellen her. Das Unternehmen beschäftigt 300 Mitarbeiter in Kanada und 50 weitere in Mexiko. Usinatech hat seine Produktionszellen seit vielen Jahren automatisiert. Der zunehmende Arbeitskräftemangel und die Notwendigkeit, auf dem Markt noch wettbewerbsfähiger zu werden, haben Usinatech jedoch gezwungen, die Umstellung auf Automatisierung zu beschleunigen.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen
Das Problem
Seit 2017 haben der wachsende Arbeitskräftemangel und die Notwendigkeit, auf dem Markt noch wettbewerbsfähiger zu werden, einen großen Druck auf die Fertigungsbereiche ausgeübt. Laut Usinatech war die Automatisierung der richtige Weg!
Die Lösung
Usinatech hat seine Umstellung auf Automatisierung beschleunigt. Patrick Coté und Vincent Roussy freuen sich, dass diese Umstellung zu erheblichen Produktivitätssteigerungen, niedrigeren Betriebskosten und einer geringeren Mitarbeiterfluktuation geführt hat, was alle Aspekte der Produktion und des Vertriebs stabilisiert hat.
Effektiver ROI.
Die Maschinenbedienungslösung von Robotiq brachte Vorteile auf vielen Ebenen:
- Benutzerfreundlich: Usinatech hat die ersten drei Cobots selbst integriert. Nach der Erprobung und Standardisierung wurde der Prozess so einfach und effizient, dass Cobot-Implementierungen jetzt ein Praktikumsprojekt für Studenten sind.
- ROI: Die Gesamtprojektkosten für die Einführung eines Cobots bei Usinatech sind mindestens 50 % niedriger als die eines Industrieroboters.
Die Robotiq-Lösung
Maschinenpflege
Die Entscheidung von Usinatech, die Zellen mit der Robotiq-Maschinenbedienungslösung und den Erkenntnissen aus der Lean-Robotik zu automatisieren, hat zu einem schnelleren ROI geführt.