Fallstudien
Walzer Maschine
Die Entwicklung einer Maschinenwerkstatt
2500%
Steigerung der Produktion
3
CNCs
3
CNCs
Über Walt Machine
Walt Machine stellt Präzisionsaluminiumteile für optische Baugruppen her - ihre Spezialität - und bietet weitere Fertigungsdienstleistungen an.Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen
Das Problem
Seit unserer letzten Fallstudie mit WALT Machine Inc. ist die Nachfrage enorm gestiegen, aber die Einstellung neuer Mitarbeiter ist nicht einfacher geworden. Tommy Caughey, Präsident von WALT Machine Inc., hat bereits erfolgreich eine erste CNC-Maschine automatisiert. Jetzt will er die Produktions- und Automatisierungskapazitäten ausbauen, um den wachsenden Kundenbedarf zu decken.Die Lösung
Caughey hatte bereits mit seiner ersten Anwendung einen Teil der Antwort. Er begann klein, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu automatisieren. Es hat funktioniert: Sein Robotiq 2F-140-Greifer, der auf einem an der Decke montierten Universalroboter UR10 installiert ist, bedient drei verschiedene Maschinen. Jetzt installiert er ein Robotiq CNC Machine Tending Kit auf einem neuen UR und automatisiert eine zweite Anwendung.Höhere Produktivität
Die Robotiq-Maschinenpflege-Lösung trug zur Steigerung der Produktivität und Konsistenz bei:
- Die Produktivität: Die Ergebnisse sprechen für sich. Während ein Roboter die Tagesproduktion verdoppelte, konnten sie mit zwei Robotern die Produktion um 2.500 % steigern.
- Der Umgang mit einer kleinen Stellfläche: Da Walt Machine mit einer sehr kleinen Stellfläche auskommen musste, wurden die Roboter an einer Schiene an der Decke der Anlage installiert.
Die Robotiq-Lösung
Maschinenpflege
Walt Machine installierte zunächst eine Robotiq-Handgelenkkamera und einen 2-Finger-140-Greifer auf einem UR10-Cobot, um CNC-Maschinen rund um die Uhr zu bedienen, wodurch sich die Tagesproduktion verdoppelte. Seitdem wurden zwei weitere Roboter hinzugefügt und die Produktion von 2.000 Teilen auf 50.000 Teile erhöht.