Walt Machine

Casi di studio

Automazione dell'asservimento delle macchine per i produttori di componenti di precisione | Walt Machine

L'evoluzione di un'officina meccanica

2500%

Aumento della produzione

3

CNCs

3

CNCs

Informazioni su Walt Machine

Walt Machine produce componenti di precisione in alluminio per assemblaggi ottici - la sua specialità - e offre altri servizi di produzione.

Industria

Produzione di alluminio

Posizione

Stati Uniti d'America

Numero di dipendenti

25

Prodotti

Soluzione per la manutenzione delle macchine

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Sfruttare i cobot per consegnare 6000 alloggiamenti per telecamere in 2 mesi, con una sola macchina CNC.
Siamo passati dalla produzione di circa 1.000, 1.500 o 2.000 pezzi alla volta a circa 45.000-50.000 pezzi.
Tommy Caughey
Tommy Caughey
Presidente, Walt Machine

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

Dal nostro ultimo caso di studio con WALT Machine Inc. si è registrato un enorme aumento della domanda, ma l'assunzione di nuovi dipendenti non è diventata più facile. Tommy Caughey, presidente di WALT Machine Inc. è già riuscito ad automatizzare una prima macchina CNC. Ora sta cercando di scalare la produzione e le capacità di automazione per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti.

La soluzione

Caughey aveva già una parte della risposta con la sua prima applicazione. Ha iniziato in piccolo, invece di cercare di automatizzare tutto in una volta. Ha funzionato: la sua pinza Robotiq 2F-140, installata su un Universal Robot UR10 montato a soffitto, sta gestendo tre macchine diverse. Ora sta installando un kit Robotiq CNC Machine Tending su un nuovo UR e sta automatizzando una seconda applicazione.

2F85-Wrist-Camera-Machine-Tending-Walt-Machine-66-1
I risultati

Aumento della produttività

La soluzione Robotiq per la gestione delle macchine ha contribuito ad aumentare la produttività e la coerenza:

  • Produttività: I risultati parlano da soli. Mentre un robot ha raddoppiato la produzione giornaliera, due robot hanno permesso di aumentare la produzione del 2.500%. 
  • Gestione di un ingombro ridotto: Poiché Walt Machine aveva a che fare con un ingombro molto ridotto, i robot sono stati installati su un binario sul soffitto della struttura. 

La soluzione Robotiq

Walt Machine ha installato una pinza Robotiq a 2 dita 140 su un cobot UR10 per gestire le macchine CNC 24 ore su 24, raddoppiando la produzione giornaliera.
La soluzione Robotiq
Manutenzione delle macchine
Applicazioni

Manutenzione delle macchine

Inizialmente Walt Machine ha installato una telecamera da polso Robotiq e una pinza a 2 dita 140 su un cobot UR10 per gestire le macchine CNC 24 ore su 24, raddoppiando la produzione giornaliera. Da allora sono stati aggiunti altri due robot e la produzione è passata da 2.000 a 50.000 pezzi.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi