ÉTUDES DE CAS
Automatisation de l'approvisionnement des machines pour les fabricants de pièces de précision | Walt Machine
L'évolution d'un atelier d'usinage
2500%
Augmentation de la production
3
CNC
3
CNC
À propos de Walt Machine
Walt Machine fabrique des pièces de précision en aluminium pour les assemblages optiques - sa spécialité - et offre d'autres services de fabrication.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Utilisation de cobots pour livrer 6 000 boîtiers de caméra en deux mois, avec une seule machine à commande numérique.
Nous sommes passés d'une production de 1 000, 1 500 ou 2 000 pièces à la fois à une production de 45 000 à 50 000 pièces.
Tommy Caughey
Président, Walt Machine
RELEVER LES DÉFIS : NOS SOLUTIONS
Le problème
Depuis notre dernière étude de cas, WALT Machine Inc. a connu une forte augmentation de la demande, mais l'embauche de nouveaux employés n'a pas été plus facile. Tommy Caughey, président de WALT Machine Inc. a déjà réussi à automatiser une première machine CNC. Il cherche maintenant à développer ses capacités de production et d'automatisation pour répondre aux besoins croissants des clients.La solution
M. Caughey avait déjà une partie de la réponse avec sa première application. Il a commencé petit au lieu d'essayer de tout automatiser en même temps. Cela a fonctionné : son préhenseur Robotiq 2F-140, installé sur un robot universel UR10 monté au plafond, s'occupe de trois machines différentes. Il est actuellement en train d'installer un kit Robotiq CNC Machine Tending Kit sur un nouvel UR et d'automatiser une deuxième application.
LES RÉSULTATS
Augmentation de la productivité
La solution Robotiq Machine Tending a permis d'augmenter la productivité et la régularité :
- Productivité : Les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors qu'un robot a permis de doubler la production quotidienne, deux robots ont permis d'augmenter la production de 2 500 %.
- Gestion d'un encombrement réduit : Walt Machine devant faire face à un encombrement très réduit, les robots ont été installés sur un rail au plafond de l'usine.
La solution Robotiq
Walt Machine a installé une pince Robotiq à 2 doigts 140 sur un cobot UR10 pour s'occuper des machines CNC 24 heures sur 24, ce qui a permis de doubler la production quotidienne.
Applications
Entretien de machines
Walt Machine a d'abord installé une caméra Robotiq et une pince à deux doigts 140 sur un cobot UR10 pour s'occuper des machines CNC 24 heures sur 24, ce qui a permis de doubler la production quotidienne. Depuis, l'entreprise a ajouté deux autres robots et est passée d'une production de 2 000 pièces à 50 000 pièces.