APN

Casos prácticos

Automatización de la alimentación de máquinas para fabricantes de piezas aeroespaciales | APN

Aumente el tiempo de actividad de la máquina CNC con el 2F-85 de Robotiq y la cámara de muñeca

Robotiq logotype as a home icon • Centro de recursos • Casos prácticos • Café Cascade

300

Diferentes piezas a manipular

15%

Aumento del tiempo de actividad

1 año

ROI

Acerca de APN

Fundada en 1970 en la ciudad de Quebec por Claude Proteau, APN ha desarrollado su experiencia en la producción de piezas de precisión de alta calidad. APN se ha convertido en una de las empresas de mecanizado más eficientes de Norteamérica. En la actualidad, APN Global cuenta con varios centros de producción que ofrecen productos de calidad y precisión inigualables.

Industria

Aeroespacial

Número de empleados

250

Productos

Solución para el cuidado de máquinas

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Aumente el tiempo de actividad de la máquina CNC con el 2F-85 y la cámara de muñeca de Robotiq
El robot maneja cualquiera de nuestras 300 piezas diferentes con un único programa paramétrico. Cuando hacemos un cambio, solo tenemos que hacerlo una vez.
William St-Germain
William St-Germain
Ingeniero de automatización, APN

Superar los retos: Nuestras soluciones

El problema

APN fabrica piezas de alta precisión para la industria aeroespacial en Quebec (Canadá). Para seguir siendo competitivos en este campo, necesitaban aumentar el tiempo de funcionamiento de las máquinas, con el objetivo último de que algún día...

La solución

APN automatizó la tarea de manipulación de piezas con Universal Robots UR5 y Robotiq 2F-85 Adaptive Gripper and Wrist Camera. Tras pasar un año poniendo a punto su primera célula robótica, la repitieron ocho veces en cuatro meses.

2F-85 with fingertips adaptor with high-precision part
Resultados

Automatización de máquinas CNC.

La solución de mantenimiento de máquinas de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:

  • Tareas complejas más fáciles: La cámara de muñeca de Robotiq ofreció a APN la posibilidad de detectar de forma eficaz y sencilla alrededor de 300 piezas diferentes.
  • Golpe ancho: 2F-85, permite manipular sus 300 tipos de piezas diferentes. La configuración de la pinza es muy intuitiva en cuanto a fuerza, apertura y activación. 
  • Fácil de programar: APN se alegra de poder operar con un único programa paramétrico. 

La solución Robotiq

Para sacar más partido a sus nueve máquinas CNC cada día, APN automatizó la tarea de manipulación de piezas con Universal Robots UR5 y Robotiq 2F-85 Adaptive Gripper and Wrist Camera.
Soluciones de maquinaria instaladas por Robotiq en APN
Cuidado de máquinas
Aplicaciones

Cuidado de máquinas

APN necesitaba una tecnología que pudiera detectar eficazmente muchas piezas, ya que sus programas procesan alrededor de 300 piezas diferentes. Solo Robotiq Machine Tending Solution podía hacerlo con una programación sencilla.

Descubra cómo podemos ayudarle a conseguir resultados como estos