2F85-Wrist-Camera-Machine-Tending-Walt-Machine-58 (1)-1

Casos prácticos

Máquina Walt

La evolución de un taller mecánico

2500%

Aumento de la producción

3

CNCs

3

CNCs

Acerca de Walt Machine

Walt Machine fabrica piezas de aluminio de precisión para ensamblajes ópticos -su especialidad- y ofrece otros servicios de fabricación.

Industria

Fabricación de aluminio

Ubicación

Estados Unidos de América

Número de empleados

25

Productos

Solución para el cuidado de máquinas

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Aprovechamiento de cobots para entregar 6000 carcasas de cámaras en 2 meses, con una sola máquina CNC.
Pasamos de fabricar unas 1.000, 1.500 o 2.000 piezas a la vez a unas 45.000-50.000 de estas piezas.
Tommy Caughey - WALT Machine President - Circle
Tommy Caughey
Presidente, Walt Machine

Superar los retos: Nuestras soluciones

El problema

Desde nuestro último estudio de caso con WALT Machine Inc., han experimentado un enorme aumento de la demanda, pero la contratación de nuevos empleados no se ha vuelto más fácil. Tommy Caughey, presidente de WALT Machine Inc. ya ha conseguido automatizar una primera máquina CNC. Ahora busca ampliar sus capacidades de producción y automatización para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes.

La solución

Caughey ya tenía parte de la respuesta con su primera aplicación. Empezó poco a poco en lugar de intentar automatizarlo todo a la vez. Funcionó: su pinza Robotiq 2F-140, instalada en un Robot Universal UR10 montado en el techo, está atendiendo tres máquinas diferentes. Ahora está instalando un kit de alimentación de máquinas CNC Robotiq en un nuevo UR y automatizando una segunda aplicación.
2F85-Wrist-Camera-Machine-Tending-Walt-Machine-66-1
Resultados

Aumento de la productividad

Robotiq Machine Tending Solution ayudó a aumentar la productividad y la uniformidad:

  • Productividad: Los resultados hablan por sí solos. Mientras que un robot duplicó la producción diaria, dos robots les han permitido aumentar la producción en un 2.500%.
  • Ocupar poco espacio: Como Walt Machine ocupaba muy poco espacio, los robots se instalaron sobre un raíl en el techo de las instalaciones.

La solución Robotiq

Walt Machine instaló una pinza Robotiq 2-Finger 140 Gripper en un cobot UR10 para atender las máquinas CNC las 24 horas del día, lo que duplicó la producción diaria.
2F140-Wrist-Camera-Machine-Tending-Walt-Machine-12 (1)
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Aplicaciones

Cuidado de máquinas

Walt Machine instaló inicialmente una cámara de muñeca Robotiq y una pinza de 2 dedos 140 en un cobot UR10 para atender las máquinas CNC las 24 horas del día, lo que duplicó la producción diaria. Desde entonces, han añadido dos robots más y han pasado de fabricar 2.000 a 50.000 piezas.

Descubra cómo podemos ayudarle a conseguir resultados como estos