La alta precisión de Hand-E y su trazo paralelo de 50 mm la hacen perfecta para tareas de ensamblaje de precisión, mientras que su diseño sellado garantiza la confiabilidad en las condiciones de fabricación más difíciles, incluso el mecanizado CNC. El diseño de Hand-E se adhiere a las mejores prácticas de la norma ISO/TS 15066, con fuerza máxima, bordes redondeados, funcionalidades de autobloqueo y otras características que la convierten en la pinza de los robots colaborativos.
La pinza adaptable Hand-E de Robotiq es fácil de integrar en su entorno de producción y es fácil de utilizar para los trabajadores de todos los niveles de destreza, sin necesidad de tener experiencia en robótica. Instale su pinza adaptable en solo unos minutos, gracias a nuestros kits de pinzas Plug + Play. Luego use nuestra interfaz de software intuitiva para programar directamente en la pantalla táctil de su robot.
Aumente la productividad y mejore la duración del ciclo con una configuración dual, que le permite manejar más objetos a la vez. La configuración dual de Hand-E es la manera perfecta de mantener sus máquinas CNC alimentadas, incluso cuando sus operadores están fuera.
Hand-E de Robotiq se puede adaptar fácilmente a la tarea en cuestión, y le permite usar solo una pinza para todas sus aplicaciones.
El paquete de software de Robotiq lo ayuda a optimizar el uso de Hand-E en cualquier aplicación. Las tareas de acabado y la alimentación de máquinas CNC ahora son fáciles de automatizar.
El diseño de Hand-E se adhiere a las mejores prácticas de la norma, con fuerza máxima, bordes redondeados y funcionalidades de autobloqueo para evitar que las piezas salgan volando. Hand-E de Robotiq ayuda a acelerar el proceso de evaluación de riesgos necesario para cumplir con la norma ISO/TS 15066.
Hand-E
|
2F-85
|
2F-140
|
||||
Abertura de la pinza | 50 mm | 2.0 pulg. | 85 mm | 3.3 pulg. | 140 mm | 5.5 pulg. |
Fuerza de agarre | 20 a 185 N | 4.5 a 41 lbf | 20 a 235 N | 4.5 a 50 lbf | 10 a 125 N | 1 a 25 lbf |
Carga útil máxima recomendada (agarre completo) | 5 kg | 11 lbs | 5 kg | 11 lbs | 2.5 kg | 5.5 lbs |
Carga útil máxima recomendada (agarre parcial) | 4.7 kg | 8.8 lbs | 5 kg | 11 lbs | 2.5 kg | 5.5 lbs |
Peso de la pinza | 1 kg | 2 lbs | 0.9 kg | 2 lbs | 1 kg | 2 lbs |
Velocidad de cierre | 20 a 150 mm/s | 0.8 a 5.9 pulg/s | 20 a 150 mm/s | 0.8 a 5.9 pulg/s | 30 a 250 mm/s | 1.2 a 9.8 pulg/s |
Opciones de protocolo de comunicación | IP67 | IP40 | IP40 | |||
*Calculada para el uso de las puntas de los dedos cubiertas con silicona para agarrar un objeto de acero, a una aceleración muy baja del robot. |