Página de inicio
Documentación
Centro de aprendizaje
DoF
Herramientas
Eventos
Contáctenos Empleos Soporte

Pinza robótica adaptable de 3 dedos

 La pinza de 3 dedos es la mejor opción para una máxima versatilidad y flexibilidad. Recoge cualquier objeto de cualquier forma.
 
Aplicaciones
Funciones
Especificaciones
Marcas de cobot

Aplicaciones

La pinza adaptable de 3 dedos es ideal para la fabricación avanzada y la investigación robótica. Se adapta a la forma del objeto para un agarre sólido, para que pueda concentrarse en la tarea y no en el agarre.

Verificación de calidad

Supervisión de máquinas

Ensamblaje

Recoger y colocar

Características de la pinza

4 tipos de agarre
 Modo pellizco
 Modo ancho
 Modo tijera
 Modo básico
 Controla los dedos separadamente
 Recibe información de cada dedo
 Plug + Play
 Instale y programe su robot en pocos minutos con nuestro URCap para la pinza

 

¿Tiene algún desafío para nosotros?

Trabajemos juntos

Fácil de integrar, fácil de usar

La pinza adaptable de 3 dedos encaja perfectamente con UR. Se instala en minutos en el brazo de Universal Robot, y nuestro UR+ para la pinza hace que su configuración y programación sean rápidas e intuitivas.

La pinza adaptable de 3 dedos es compatible con la mayoría de los fabricantes de robots industriales. Proporcionamos opciones de comunicación y hardware para instalar la pinza en la mayoría de los robots industriales.

Descargue nuestro nuevo URCap para la pinza robótica adaptable de 3 dedos.

Pinza versátil

Con el control de velocidad, posición y fuerza para cada dedo y 4 modos de agarre diferentes, la pinza de 3 dedos puede recoger casi cualquier cosa.

Inspírese con estos ejemplos de proyectos innovadores utilizando nuestras pinzas y sensores: teleoperación, colaboración hombre-robot, robótica móvil, extracción de recipientes, formación de kits y ensamblaje avanzado.

Especificaciones

3 dedos
Abertura de la pinza 0 a 155 mm 0 a 6.1 pulg.
Peso de la pinza 2.3 kg 5 lbs
Diámetro del objeto para el agarre completo 20 a 155 mm 0.79 a 6.1 pulg.
Carga útil máxima recomendada (agarre completo) 10 kg 22 lbs
Carga útil máxima recomendada (agarre parcial) 2.5 kg 5.5 lbs
Fuerza de agarre (agarre parcial) 30 a 70 N 6.74 a 15.74 lbf

Abertura de la pinza

3 dedos:
0 a 155 mm 0 a 6.1 pulg.

Peso de la pinza

3 dedos:
2.3 kg 5 lbs

Diámetro del objeto para el agarre completo

3 dedos:
20 a 155 mm 0.79 a 6.1 pulg.

Carga útil máxima recomendada (agarre completo)

3 dedos:
10 kg 22 lbs

Carga útil máxima recomendada (agarre parcial)

3 dedos:
2.5 kg 5.5 lbs

Fuerza de agarre (agarre parcial)

3 dedos:
30 a 70 N 6.74 a 15.74 lbf

Marcas de cobot

¿Cuánto cuesta?

Obtenga precios