Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver (1)

Soluzione di avvitatura Robotiq

Aumentare l'efficienza

Il Problema

Inaffidabilità dell'assemblaggio

L'avvitatura nell'assemblaggio è essenziale, ma soggetta a errori umani, il che comporta rischi di danni al prodotto, impatti negativi sulla reputazione e perdite di fatturato. Nelle linee di assemblaggio, dove è difficile trovare lavoratori, questo influisce sulla motivazione e aumenta il rischio di infortuni da sforzo, rendendo ancora più difficile la affidabilità della forza lavoro.

LA SOLUZIONE

Minimizzare gli errori

L'automazione dell'avvitatura minimizza gli errori umani e migliora la qualità del prodotto, la fiducia dei clienti e i ricavi. Inoltre, libera i lavoratori per concentrarsi su compiti più stimolanti, il che ha un impatto positivo sulla fidelizzazione dei dipendenti e migliora l'efficienza e l'affidabilità complessive della produzione.

Presentazione

Screwdriving_Hero_Webpage

Scopri la Soluzione di Avvitatura Robotiq

La Soluzione di Avvitatura Robotiq è un sistema robusto e completo progettato per l'automazione di piccoli assemblaggi. Dotato di un versatile sistema a vuoto che gestisce viti di qualsiasi materiale, presenta un alimentatore di viti intuitivo e facilmente regolabile e un cacciavite compatto e leggero con capacità di estensione.

La Soluzione di Avvitatura Robotiq è un sistema robusto e completo progettato per l'automazione di piccoli assemblaggi. Dotato di un versatile sistema a vuoto che gestisce viti di qualsiasi materiale, presenta un alimentatore di viti intuitivo e facilmente regolabile e un cacciavite compatto e leggero con capacità di estensione.

Vantaggi e caratteristiche di Robotiq

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver fastening-1

Gestisce le tolleranze di assemblaggio

Screwdriving_Icon

Il sistema è in grado di gestire input imperfetti, come le tolleranze di viti, parti e ganci, auto-regolandosi alle variazioni di assemblaggio. Ciò significa che l'automazione si adatta alla tua configurazione di assemblaggio esistente, invece di richiedere modifiche.

Screwdriving fit tool

Include funzionalità integrate di protezione dagli errori

Screwdriving_Icon

La soluzione di avvitatura rileva errori di assemblaggio, come difetti delle viti e parti mancanti o in eccesso. Il suo set di funzioni pre-programmate consente un recupero autonomo dagli errori, aumenta l'affidabilità e riduce il tempo di programmazione.

Photo_Screwdriving Solution_Operator with teach pendant in front of screwdriving cell_4-1

Consente cambi rapidi in 5 minuti

Screwdriving_Icon

La soluzione è progettata per essere implementata rapidamente e per adattarsi facilmente ai cambiamenti di prodotto. In pochi passaggi, il sistema è pronto per assemblare diverse viti su diversi prodotti, facilitando l'automazione di piccoli lotti.

Scopri cosa può fare per te la Soluzione di Avvitatura Robotiq

Specifiche e componenti

La Soluzione di Avvitatura Robotiq è dotata di un tempo di ciclo ottimizzato, di un intervallo di coppia versatile e di punte specializzate per aree difficili da raggiungere, insieme a un sistema a vuoto per un allineamento preciso delle viti e per avvitare in qualsiasi direzione.

Cacciavite SD-100

Intervallo di coppia 0,3 Nm a 4 Nm (da 2,66 in-lb a 35 in-lb)
Diametro della vite M2.5 (#3) a M5 (#10)
Velocità 1 a 600 tr/min
Consumo d'aria 65 l/min
Peso 1,5 kg (3,3 lb)
Dimensioni 272 mm x 143,5 mm x 75 mm (10 3/4 in. x 5 5/8 in. x 3 in.)

Alimentatore di viti SF-300

Diametro della vite M2.5 (#3) a M5 (#10)
Lunghezza della vite 6 mm (¼ in.) a 25 mm (1 in.)
Tasso di alimentazione tipico 3 s per vite
Volume della camera di viti 300 cc
Dimensioni 157 mm x 286 mm x 171 mm (6 3/16 in. x 11 1/4 in. x 6 3/4 in.)
Robotiq_Screwdriver_SD-100_5_900px

Cacciavite

Il cacciavite Robotiq SD-100 è dotato di un robusto sistema a vuoto per il trasporto di vari materiali e di maniche conformi per un'inserzione di precisione, il tutto in un design compatto e senza responsabile di controllo, ideale per spazi ristretti.

Robotiq_Screw Feeder_SF-300_1

Alimentatore di Viti

L'alimentatore di viti Robotiq SF-300 è progettato per un'adeguata adattabilità a diverse dimensioni di viti. Dispone di una camera di grande capacità, funzionalità a doppio sensore e un esterno durevole di fascia alta.

2018-11-05-Force-Copilot

Force Copilot

La tecnologia Force Copilot di Robotiq semplifica la programmazione automatizzando le capacità di rilevamento della forza e integrando senza soluzione di continuità la comunicazione tra il cacciavite, l'alimentatore di viti, il robot e la tecnologia di vuoto.

Bits Certified

Punte certificate Robotiq

Le punte certificate Robotiq sono progettate per migliorare la precisione e l'affidabilità nelle applicazioni automatizzate.

Vaccum - Screwdriver

Kit di maniche a vuoto

Le maniche a vuoto sono progettate per supportare una vasta gamma di tipi di viti, garantendo versatilità ed efficienza nei vostri processi automatizzati.

Software

 

L'URCap di Visi Robotiq integra le funzioni di rilevamento e controllo della forza per programmazione automatica di presa e avvitamento, ma l'albero del programma è aperto per consentire di sviluppare qualsiasi sequenza di programmazione avanzata.

Processo

Fit_Tool_Screwdriving

Progettato per la flessibilità

La Soluzione di Avvitatura Robotiq è una soluzione completa per l'automazione delle linee di assemblaggio. Combina tecnologie avanzate come la rilevazione della forza e dell’alimentazione delle viti, in modo efficiente, può essere implementata in sole due settimane e occupa uno spazio minimo.

Scopri se la Soluzione di Avvitatura Robotiq è compatibile con le specifiche delle tue necessità.

Photo_Screwdriving Solution_Solution between two operators_3

Semplifica l'integrazione di processi complessi

La Soluzione di Avvitatura Robotiq rende le integrazioni complesse semplici. Implementa e replica intuitivamente le tue operazioni, aumentando l'efficienza senza grandi investimenti.

Il software URCap semplifica le configurazioni attraverso funzioni preprogrammate che richiedono solo un'inserimento minimo di dati.

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver taking a screw from feeder-1

Garantisce un funzionamento affidabile

La Soluzione di Avvitatura Robotiq è progettata per cambi di produzione rapidi in 5 minuti. Le funzionalità di protezione dagli errori, come la rilevazione automatica delle viti e il controllo della coppia, garantiscono un risultato di alta qualità senza necessità di esperienza nella programmazione. Inoltre, sono presenti risorse di eLearning complete che supportano lo sviluppo rapido delle competenze della tua forza lavoro.

Casi studio

Screwdriving-8

Potenzia il personale nelle funzioni di assemblaggio

Poche funzioni di assemblaggio sono così strettamente legate a infortuni debilitanti, disimpegno dei dipendenti e scarsità di lavoro come l'avvitatura. I moduli pre-ingegnerizzati della Soluzione di Avvitatura Robotiq semplificano e accelerano l'installazione per affrontare rapidamente la tensione nella forza lavoro.

La Soluzione di Avvitatura affronta l'alto turnover e la carenza di manodopera, consentendo ai lavoratori qualificati di affrontare compiti più complessi. Inoltre, aumenta il coinvolgimento dei dipendenti concentrando il personale su aree critiche in cui l'esperienza umana è essenziale, contribuendo così al successo dell'azienda.

Photo_Screwdriving Solution_Operator assembling behind solution

Aumenta la produttività

La Solución de Avvitatura Robotiq è fondamentale per mantenere l'efficienza, il rendimento e la qualità nelle linee di assemblaggio, garantendo che ogni ciclo sia preciso. Sblocca l'assemblaggio automatizzato consentendoti di posizionare e avvitare parti, il che fornisce un aumento della produzione della cella, assicurazione della qualità costante e produzione ininterrotta, anche senza operatori.

Automatizzando il processo di avvitatura, la soluzione riduce l'errore umano. Ciò protegge i tuoi prodotti e le tue entrate, riducendo al contempo la fatica degli operatori e i costi di manodopera, portando a una qualità costante e a un rapido ritorno sull'investimento.

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver picking screw from feeder (1)

Adotta l'adattabilità

La Soluzione di Avvitatura Robotiq trasforma le operazioni in fabbrica grazie alla sua adattabilità, che ti consente di adattarti rapidamente a richieste uniche e cambiamenti di mercato. Adatta a qualsiasi settore e dimensione aziendale, gestisce diversi tipi di viti e si distingue in spazi ristretti.

La sua configurazione semplice e gli strumenti flessibili consentono cambi rapidi, permettendo aggiustamenti di produzione in meno di cinque minuti. Questo investimento aumenta l'agilità della tua fabbrica, il vantaggio competitivo e la scalabilità.

screwdriver_end_user_kit_1080_web
2 Kit utente finale confezionato della Soluzione di Avvitatura Robotiq.