Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver (1)

ロボティクスのネジ締めソリューション

効率の向上

問題

組み立ての信頼性の欠如

組み立てにおけるネジ締めは不可欠ですが、人為的なミスを犯しやすく、製品損傷、評判の低下、収益の損失を引き起こすリスクがあります。労働者を見つけるのが難しい組立ラインでは、モチベーションにも影響し、過労による怪我のリスクが高まります。このため、労働力の信頼性が一層難しくなります。

解決策

エラーを最小限に抑える

ネジ締めの自動化は人為的なエラーを最小限に抑え、製品の品質、顧客の信頼、収益を向上させます。また、作業者がより刺激的なタスクに集中できるようにすることで、従業員の定着率を向上させ、全体的な生産効率と信頼性を改善します。

プレゼンテーション

Screwdriving_Hero_Webpage

ロボティクスのネジ締めソリューションをご紹介します。

ロボティクスのネジ締めソリューションは、小型組立の自動化のために設計された堅牢なオールインワンシステムです。あらゆる素材のネジを扱う多目的な真空システムを搭載しており、直感的で簡単に調整できるネジフィーダーと、リーチ能力を強化したコンパクトで軽量なドライバーを特徴としています。

このオフ-the-shelfソリューションは、すべての部品を1つのSKUにまとめており、単に自動化を簡素化するだけでなく、組立ラインでの精度と効率も向上させます。

Robotiqの利点と特徴

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver fastening-1

組立の公差を管理する

Screwdriving_Icon

このシステムは、ネジや部品、治具の公差などの不完全な入力を処理でき、組立のバリエーションに自動的に調整します。つまり、オートメーションは既存の組立設定に適応し、調整を必要としないということです。

Screwdriving fit tool

組み込みのエラー防止機能を含む

Screwdriving_Icon

このネジ締めソリューションは、ネジの欠陥や欠落した部品、余分な部品などの組立エラーを検出します。事前にプログラムされた機能のツールボックスは、自律的なエラー回復を可能にし、信頼性を向上させ、プログラミング時間を短縮します。

Photo_Screwdriving Solution_Operator with teach pendant in front of screwdriving cell_4-1

5分間での切り替えを可能にする

Screwdriving_Icon

このソリューションは、迅速な展開と製品の変更への容易な適応を目的として設計されています。数回のステップで、システムは異なる製品に対して異なるネジを組み立てる準備が整い、小ロットの自動化を促進します。

Robotiqのネジ締めソリューションがあなたに何を提供できるかを発見してください。

仕様とコンポーネント

ロボティクスのネジ締めソリューションは、最適化されたサイクルタイム、多様なトルク範囲、そして難しい場所に適した特別なビットに加えて、正確なネジの整列と任意の方向でのネジ締めを可能にする真空システムを特徴としています。

ドライバー SD-100

トルク範囲 0.3 Nm から 4 Nm (2.66 in-lb から 35 in-lb
ネジの直径 M2.5 (#3) から M5 (#10)
速度 1 から 600 RPM
エア消費量 65 l/min
重量 1.5 kg (3.3 lb)
寸法 272 mm x 143.5 mm x 75 mm (10 3/4 in. x 5 5/8 in. x 3 in.)

スクリーフィーダー SF-300

ネジの直径 M2.5 (#3) から M5 (#10)
ネジの長さ 6 mm (¼ in.) から 25 mm (1 in.)
典型的なフィードレート 3秒ごとに1本のネジ
ネジチャンバーの容量 300 cc
寸法 157 mm x 286 mm x 171 mm (6 3/16 in. x 11 1/4 in. x 6 3/4 in.)
Robotiq_Screwdriver_SD-100_5_900px

ドライバー

ロボティクスのドライバーSD-100は、さまざまな材料を輸送するための頑丈な真空システムと、精密な挿入のための柔軟なスリーブを備えています。すべてがコンパクトでコントローラー不要のデザインで、狭いスペースに最適です。

Robotiq_Screw Feeder_SF-300_1

スクリーフィーダー 

ロボティクスのスクリーフィーダーSF-300は、異なるネジサイズへの容易な適応のために設計されています。大容量のチャンバー、デュアルセンサー機能、耐久性のある産業用グレードの外装を備えています。

2018-11-05-Force-Copilot

フォースコパイロット  

ロボティクスのフォースコパイロット技術は、力の感知機能を自動化し、ドライバー、スクリーフィーダー、ロボット、真空技術の間のコミュニケーションをシームレスに統合することで、プログラミングを簡素化します。

Bits Certified

ロボティクス認定ビット  

ロボティクス認定ビットは、自動化されたアプリケーションにおける精度と信頼性を高めるために設計されています。

Vaccum - Screwdriver

真空スリーブキット 

真空スリーブは、さまざまなネジタイプをサポートするように設計されており、あなたの自動化プロセスにおいて柔軟性と効率を確保します。

ソフトウェア

 

ロボティクスのスクリードライビングURCapは、力の感知機能と力の制御機能を統合して、自動的にピックアップとネジ締めをプログラムしますが、プログラムツリーは開いていて、任意の高度なプログラミングシーケンスを開発することができます。

プロセス

Fit_Tool_Screwdriving

柔軟性を考慮して設計された

ロボティクスのスクリードライビングソリューションは、組立ラインの自動化におけるワンストップショップです。力の感知や効率的なスクリーフィーディングなどの先進的な技術を組み合わせており、わずか2週間で導入でき、最小限のスペースを占有します。

ロボティクスのスクリードライビングソリューションがあなたのアプリケーションの具体的な要件と互換性があるかどうかを確認してください。

Photo_Screwdriving Solution_Solution between two operators_3

複雑なプロセスの統合を簡素化する

ロボティクスのスクリードライビングソリューションは、複雑な統合を簡単にします。直感的に展開してオペレーション全体で複製し、重い投資をせずに効率を向上させます。

URCapソフトウェアは、最小限のデータ入力で済むようにプリプログラムされた機能を通じて構成を簡素化します。

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver taking a screw from feeder-1

信頼性のある運用の確保

ロボティクスのスクリードライビングソリューションは、迅速な5分間の生産変更を実現するように設計されています。自動ネジ検出やトルク制御などのエラープルーフ機能により、プログラミングの専門知識なしでも高品質の出力を保証します。さらに、包括的なeラーニングリソースが、従業員の迅速なスキル開発をサポートします。

ケーススタディ

Screwdriving-8

組立機能をエンパワーメントする

ネジ締めほど、疲弊する怪我、従業員の disengagement、労働力の不足と密接に関連している組立機能は少ないです。ロボティクスのスクリードライビングソリューションのプレエンジニアリングモジュールは、インストールを簡素化し、加速することで、労働力の負担に素早く対処します。

ネジ締めほど、疲弊する怪我、従業員の disengagement、労働力の不足と密接に関連している組立機能は少ないです。ロボティクスのスクリードライビングソリューションのプレエンジニアリングモジュールは、インストールを簡素化し、加速することで、労働力の負担に素早く対処します。

Photo_Screwdriving Solution_Operator assembling behind solution

生産性を向上させる

ロボティクスのスクリードライビングソリューションは、組立ラインにおける効率、スループット、品質を維持するための鍵となり、すべてのサイクルが正確であることを保証します。これにより、自動化された組立が可能になり、部品を配置して締め付けることができるため、セルの出力を向上させ、一貫した品質保証と途切れのない生産を実現します—オペレーターなしでも。

ネジ締めを自動化することで、このソリューションは人為的なエラーを最小限に抑えます。これにより、製品と収益を保護し、オペレーターの疲労や労働コストを削減し、一貫した品質と迅速な投資回収を実現します。

Photo_Screwdriving Solution_Screwdriver picking screw from feeder (1)

柔軟性を受け入れる

ロボティクスのスクリードライビングソリューションは、その適応性によって工場の運用を変革します。これにより、特有の需要や市場の変化に迅速に対応できます。あらゆる業界やビジネスサイズに適しており、多様なネジタイプに対応し、狭いスペースでも優れています。

簡単な設定と柔軟なツーリングにより、迅速な切り替えが可能になり、5分以内での生産調整を実現します。この投資は、工場の機敏性、競争優位性、スケーラビリティを向上させます。

screwdriver_end_user_kit_1080_web
2 ロボティクスのネジ締めソリューションのパッケージされたエンドユーザーキット。