2F85-Wrist-Camera-Machine-Tending-Walt-Machine-58 (1)-1

Fallstudien

Walzer Maschine

Die Entwicklung einer Maschinenwerkstatt

2500%

Steigerung der Produktion

3

CNCs

3

CNCs

Über Walt Machine

Walt Machine stellt Präzisionsaluminiumteile für optische Baugruppen her - ihre Spezialität - und bietet weitere Fertigungsdienstleistungen an.

Industrie

Aluminiumherstellung

Standort

Vereinigte Staaten von Amerika

Anzahl der Mitarbeiter

25

Produkte

Lösung für die Maschinenpflege

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Nutzung von Cobots zur Lieferung von 6000 Kameragehäusen in 2 Monaten mit nur einer CNC-Maschine.
Wir haben uns von etwa 1.000, 1.500 oder 2.000 Teilen auf 45.000-50.000 dieser Teile gesteigert.
Tommy Caughey - Präsident der WALT-Maschine - Kreis
Tommy Caughey
Präsident, Walt Machine

Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen

Das Problem

Seit unserer letzten Fallstudie mit WALT Machine Inc. ist die Nachfrage enorm gestiegen, aber die Einstellung neuer Mitarbeiter ist nicht einfacher geworden. Tommy Caughey, Präsident von WALT Machine Inc., hat bereits erfolgreich eine erste CNC-Maschine automatisiert. Jetzt will er die Produktions- und Automatisierungskapazitäten ausbauen, um den wachsenden Kundenbedarf zu decken.

Die Lösung

Caughey hatte bereits mit seiner ersten Anwendung einen Teil der Antwort. Er begann klein, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu automatisieren. Es hat funktioniert: Sein Robotiq 2F-140-Greifer, der auf einem an der Decke montierten Universalroboter UR10 installiert ist, bedient drei verschiedene Maschinen. Jetzt installiert er ein Robotiq CNC Machine Tending Kit auf einem neuen UR und automatisiert eine zweite Anwendung.
2F85-Wrist-Camera-Machine-Tending-Walt-Machine-66-1
Die Ergebnisse

Höhere Produktivität

Die Robotiq-Maschinenpflege-Lösung trug zur Steigerung der Produktivität und Konsistenz bei:

  • Die Produktivität: Die Ergebnisse sprechen für sich. Während ein Roboter die Tagesproduktion verdoppelte, konnten sie mit zwei Robotern die Produktion um 2.500 % steigern.
  • Der Umgang mit einer kleinen Stellfläche: Da Walt Machine mit einer sehr kleinen Stellfläche auskommen musste, wurden die Roboter an einer Schiene an der Decke der Anlage installiert.

Die Robotiq-Lösung

Walt Machine installierte einen Robotiq 2-Finger 140-Greifer auf einem UR10-Cobot, um die CNC-Maschinen rund um die Uhr zu bedienen, wodurch sich die Tagesproduktion verdoppelte.
2F140-Wrist-Camera-Machine-Tending-Walt-Machine-12 (1)
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Anwendungen

Maschinenpflege

Walt Machine installierte zunächst eine Robotiq-Handgelenkkamera und einen 2-Finger-140-Greifer auf einem UR10-Cobot, um CNC-Maschinen rund um die Uhr zu bedienen, wodurch sich die Tagesproduktion verdoppelte. Seitdem wurden zwei weitere Roboter hinzugefügt und die Produktion von 2.000 Teilen auf 50.000 Teile erhöht.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen