Estudio de caso
Automatización del paletizado para fabricantes de productos alimenticios | Panovo
El fabricante de pan Panovo automatiza el paletizado para mejorar la eficiencia y el bienestar de los operarios con 5 soluciones Robotiq.
Palés altos
Palés de 2,5 m (98 in) de altura automatizados
Éxito repetido
¡5 líneas automatizadas y más en camino!
Baja temperatura
Productos de panadería congelados
Información General de la Empresa
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
PRESENTACIÓN DE PANOVO
Panovo Alimentaria, parte de Grupo Proan, es un fabricante líder de productos de panadería especializado en pasteles y productos de panadería congelados, que opera las 24 horas del día en México. Con más de 1000 empleados y múltiples líneas de producción, Panovo dependía en gran medida del trabajo manual para el paletizado, lo que obligaba a los operarios a apilar manualmente palés de hasta 2,5 metros de altura en condiciones físicamente exigentes.
El problema
Panovo se enfrentaba a varios retos operativos y humanos en sus áreas de embalaje y paletización:
- Gran esfuerzo físico y fatiga entre los operarios, especialmente durante los turnos de noche.
- Alta rotación debido a las tareas repetitivas y físicamente exigentes.
- Limitaciones ergonómicas, sobre todo debido a la altura de los palés de 2,5 metros (8,2 pies), que dificultaba a los operarios apilar las cajas de forma segura.
- Calidad inconsistente de los palés, causada por errores de apilamiento manual que afectaban a la logística y al transporte.
- Necesidad de soluciones que optimizaran el espacio, ya que las instalaciones existentes tenían espacio limitado para máquinas grandes.
La solución
Panovo se asoció con Robotiq y HTL para implementar células robóticas colaborativas de paletización en sus líneas de aperitivos y productos de panadería congelados.
- 5 soluciones de paletización Robotiq AX10 que manipulan diferentes formatos de productos y alcanzan hasta 2750 mm (108 pulgadas) de altura de apilamiento.
- Formación de palés uniforme y estandarizada, lo que mejora la eficiencia logística.
- Soluciones implementadas en entornos de baja temperatura sin problemas.
- Interfaz fácil de usar, que permite a los operadores aprender rápidamente e interactuar con los robots, «tan fácil como usar un cellular.
- Formación rápida y con apoyo de los equipos técnicos de Robotiq y HTL.

Victorias convincentes con la solución de paletización de Robotiq
Con planes de ampliar hasta 10 células de paletización, el viaje de Panovo hacia la automatización no ha hecho más que empezar. Los primeros éxitos ya están animando al equipo a explorar la automatización en otras partes de la planta, lo que es una señal de la fuerte aceptación interna y la visión a largo plazo.
BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS
Con el paletizado manual, los riesgos ergonómicos se estaban volviendo imposibles de ignorar. La solución de paletizado de Robotiq eliminó por completo esa tensión, mejorando tanto la seguridad como la comodidad en el lugar de trabajo en todos los ámbitos.
La sustitución de tareas repetitivas y físicamente exigentes por la automatización no solo redujo las lesiones, sino que cambió la forma en que los trabajadores veían su trabajo. En lugar de resistencia, Panovo vio curiosidad y entusiasmo. Los operadores acogieron la nueva tecnología, lo que se tradujo en una mayor retención y una mayor satisfacción en el trabajo.
RENDIMIENTO OPERATIVO
Más allá de los beneficios para las personas, el paletizador de Robotiq cumplió los objetivos fundamentales de la planta: una construcción de palés fiable y consistente que mejoró el transporte y la logística. La flexibilidad del sistema para manejar múltiples tipos de productos y formatos de cajas también da a Panovo la confianza necesaria para adaptarse a cualquier novedad.
RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN Y SIN INTERRUPCIONES
Todas las soluciones de paletización se seleccionaron con un objetivo claro: amortizar la inversión en menos de tres años. Con una puesta en marcha más rápida y una interrupción mínima, Robotiq facilitó a Panovo la inversión en eficiencia sin ralentizar la producción.
The Robotiq solution
Aplicaciones
Paletización
Al integrar las soluciones de paletización colaborativa de Robotiq, Panovo Alimentaria no solo abordó los retos laborales, sino que también creó un entorno de trabajo más seguro y atractivo. Su salto a la automatización, que comenzó con la paletización, ha impulsado una mayor innovación en todas sus plantas, al tiempo que ha reforzado su doble compromiso con el bienestar de los empleados y la eficiencia operativa.