Assa Abloy

Casos prácticos

Automatización de la alimentación de máquinas para fabricantes de materiales de construcción | Assa Abloy

Cerrar la brecha de cualificaciones con la experiencia interna en robótica

Robotiq logotype as a home icon • Centro de recursos • Casos prácticos • Assa Abloy

20%

Aumento de la productividad

20 s

Duración del ciclo

10

Contratación de nuevos empleados en el departamento de automatización

Acerca de Assa Abloy

La oferta de Assa Abloy incluye productos y servicios relacionados con cerraduras, puertas, portones y automatización de entradas. Los productos y servicios relacionados incluyen el control de acceso y la confirmación de identidades con llaves, tarjetas, etiquetas, móviles y sistemas biométricos de verificación de identidad.

Industria

Material de construcción

Ubicación

Estados Unidos de América

Número de empleados

500

Productos

Solución para el cuidado de máquinas

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Vea cómo Assa Abloy ha aprovechado la automatización: Superación de la falta de personal cualificado con la solución Machine tending
Las fábricas no compran un robot para sustituir a las personas, lo compran porque no encuentran personas. Nunca he visto a nadie en Rumanía perder su trabajo por culpa de un robot.
Razvan Isac
Razvan Isac
Director de ventas, RobotsNET

Superar los retos: Nuestras soluciones

El problema

Assa Abloy Rumanía ensambla cerraduras, que luego se envían a otras fábricas de Assa Abloy en todo el mundo, donde se transforman en productos acabados. En Bucarest, la capital del país, donde la tasa de desempleo es baja, la fábrica sufría una enorme carencia de mano de obra cualificada. Las dificultades para atraer a nuevos trabajadores a la industria manufacturera forzaron una revolución de la automatización.

La solución

La experiencia interna en robótica se creó en torno a un grupo de ingenieros y técnicos encargados de automatizar procesos con nuevas tecnologías. El equipo eligió el Robotiq 2-Finger Adaptive Gripper and Wrist Camera para emparejarlo con un Universal Robots UR5 en un proceso de alimentación de máquinas. El robot coloca dos piezas en una fijación y, a continuación, la máquina las suelda.

Lean robotics at their best.
Resultados

Lo mejor de la robótica ajustada.

La solución de mantenimiento de máquinas de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:

  • Diseño: Las pinzas adaptativas Robotiq 2F-140 permiten programar diferentes posiciones y adaptarlas perfectamente a cada parte del proceso.
  • Integrar: La integración duró menos de una semana. La mayoría de los empleados no sabían nada de robots. Dedicaron unas horas a aprender a programar, a hacer funcionar las pinzas y a cómo tenían que funcionar las máquinas.
  • Operar: Ahora sus máquinas funcionan a tiempo completo y la capacidad de producción se ha duplicado.

La solución Robotiq

La experiencia interna en robótica se creó en torno a un grupo de ingenieros y técnicos encargados de automatizar los procesos con nuevas tecnologías.
Robotiq Machine tending solution installed at Assa Abloy
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Aplicaciones

Cuidado de máquinas

La solución Machine Tending de Robotiq ofreció a Assa Abloy la oportunidad de automatizar su proceso de soldadura, incluida la localización de la placa frontal, su colocación en la máquina de soldadura, la recogida de la carcasa y su correcta colocación sobre la placa en la fijación. 

Solución para el cuidado de máquinas