_MG_7054-3

Études de cas

Automatisation de l'alimentation des machines pour les fabricants de matériaux de construction | Assa Abloy

Combler le déficit de compétences grâce à une expertise interne en robotique

20%

Augmentation de la productivité

20 s

Durée du cycle

10

Nouveaux employés embauchés dans le département d'automatisation

À propos d'Assa Abloy

Les offres d'Assa Abloy comprennent des produits et des services liés aux serrures, aux portes, aux portails et à l'automatisation des entrées. Les produits et services connexes comprennent le contrôle d'accès et la confirmation des identités à l'aide de clés, de cartes, d'étiquettes, de systèmes mobiles et de systèmes de vérification d'identité biométrique.

L'industrie

Matériaux de construction

Localisation

États-Unis

Nombre d'employés

500

Produits

Solution d'alimentation des machines

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Regardez comment Assa Abloy a tiré parti de l'automatisation : Combler le manque de compétences grâce à la solution Machine tending
Les usines n'achètent pas un robot pour remplacer les gens, elles l'achètent parce qu'elles ne trouvent pas de personnel. Je n'ai jamais vu quelqu'un en Roumanie perdre son emploi à cause d'un robot.
Razvan Isac
Razvan Isac
Directeur des ventes, RobotsNET

Relever les défis : Nos solutions

Le problème

Assa Abloy Roumanie assemble des serrures qui sont ensuite envoyées à d'autres usines Assa Abloy dans le monde, où elles sont transformées en produits finis. L'usine souffrait d'un énorme déficit de compétences à Bucarest, la capitale du pays, où le taux de chômage est faible. Les difficultés à attirer de nouveaux travailleurs dans l'industrie manufacturière ont imposé une révolution de l'automatisation.

La solution

L'expertise interne en robotique s’est développée autour d’un groupe d’ingénieurs chargés d’automatiser des processus à l’aide de nouvelles technologies robotisées. L’équipe a choisi la main adaptative à deux doigts Robotiq et la caméra de poignet pour apparier un robot Universal Robot UR5 pour un processus de soudage-assemblage.
IMG_7076-1
Les résultats

La robotique allégée à son meilleur.

La solution Machine Tending de Robotiq a apporté des avantages à plusieurs niveaux :

  • Conception : Les pinces adaptatives Robotiq 2F-140 ont permis de programmer différentes positions et de les adapter parfaitement à chaque partie du processus.
  • Intégrer :  L'intégration a pris moins d'une semaine. La plupart des employés ne connaissaient rien aux robots. Ils ont passé quelques heures à apprendre comment programmer, comment faire fonctionner les pinces et comment les machines devaient fonctionner.
  • Opérer : Aujourd'hui, leurs machines tournent à plein temps et la capacité de production a doublé.

La solution Robotiq

L'expertise robotique interne s'est construite autour d'un groupe d'ingénieurs et de techniciens chargés d'automatiser les processus à l'aide de nouvelles technologies.
Robotiq Machine tending solution installed at Assa Abloy
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Applications

Alimentation des machines

La solution Machine Tending de Robotiq a permis à Assa Abloy d'automatiser son processus de soudage, y compris la localisation de la plaque frontale, son placement dans la machine à souder, la sélection du boîtier et son placement correct sur la plaque dans le dispositif de fixation.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir de tels résultats.