Duplicar la producción diaria con la cámara de Robotiq
Problema
Cada año, WALT Machine Inc. recibe grandes pedidos que deben entregarse en un breve plazo de tiempo. Para cuando un empleado nuevo termina su capacitación, se ha entregado la mayor parte del pedido y el contrato del empleado está por terminar. La elección de un robot con visión había sido una opción por un tiempo, pero la complejidad y el costo de la integración fue un gran obstáculo.
Solución
Con la instalación de una cámara y una pinza de 2 dedos y 140 mm de Robotiq en un Universal Robot UR10, WALT Machine Inc. puede ahora trabajar sin parar cuando los tiempos son ajustados. La cámara localiza una pieza sin procesar en la mesa y la pinza la recoge. La pieza se coloca en la máquina CNC y el robot presiona el botón de inicio. Al terminar, saca la pieza y comienza de nuevo.
Productos que usan
Aplicaciones