フュージョンOEM

ケーススタディ

フュージョンOEM

フュージョンOEM、CNC加工業務の生産能力を倍増

Robotiq logotype as a home icon リソースセンター ケーススタディ カスケード・コーヒー

4

協働ロボットの導入

50%

納期遅延の削減

9

CNC machines automated

フュージョンOEMについて

フュージョンOEMは、CNC旋盤やフライス盤の生産性を向上させるマシンテンディングの自動化ソリューションに重点を置き、協働ロボットのCNCシステムインテグレーターとして数々の賞を受賞しています。ここでは、従業員がどのようにしてロボットのアイデアを上司に提案したかを紹介します。

所在地

アメリカ合衆国

製品紹介

マシン・テンディング・ソリューション

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

フュージョンOEM、CNC機械加工事業の生産能力を倍増
マシンをロードする必要がないので、より多くの時間をプログラミングに費やすことができる。それに、ローディングの一貫性も増した。人為的なミスが減ったんだ。
ブライアン・ブロブリスキ
ブライアン・ブロブリスキ
機械工、フュージョンOEM

課題の克服 ソリューション

問題点

フュージョンOEMはシカゴ地域の小さな機械工場だ。2017年のフォーブス誌でアメリカの小規模企業トップ25に選ばれた同社は、常にイノベーションを通じてゲームの先を行くことを目指してきた。しかし、シカゴ地域で優秀な機械工を採用するのは、どの機械工場にとっても難しい課題だ。

ソリューション

機械加工責任者のダヴィン・エリクソンは、ソーシャルメディアでCNCマシンの手入れをする協働ロボットの動画を目にし、すぐにCEOのクレイグ・ゾベリスにロボットを購入するよう説得しました。それから1年後、Fusion OEMは4台のユニバーサルロボットにRobotiqのHand-E Adaptive Grippers、簡単な力制御プログラミングができるForce Copilotソフトウェア、生産能力を向上させるInsightsモニタリングソフトウェアを搭載しました。

9台のCNCマシンを自動化。
結果

9台のCNCマシンを自動化。

Robotiqのマシン・テンディング・ソリューションは、多くの面でメリットをもたらした:

  • 増産: 今後1年で、生産能力を倍増させ、機械の稼働率を上げ、そして何よりも人間の潜在能力を最大限に引き出し続けたいと考えている。 
  • 協力的だ: 人間とロボットはかなりうまくやっている。機械工にとって、これらのロボットは工場内の他の設備と同じだ。
  • 使いやすい: Robotiqマシンテンディングソリューションは使いやすく、プログラムも簡単です。新しいプログラムはすべて数分で操作できます。 

ロボティックのソリューション

Robotiq Machine Tendingセル4台が1年以内にFusion OEMに導入されました。このプロセスは、Force Copilotのおかげで簡単になりました。
Robotiq Hand-Eグリッパー付きマシンテンディングソリューションがFusion OEMに登場
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
アプリケーション

マシン・テインディング

Fusion OEMでは、RobotiqのHand-E、Force Copilot、Insightsを搭載した4台のUniversal Robotを1年かけて追加することで、生産性を向上させる方法を見つけました。このセットアップでジョブを実行すると、手動で操作するよりも4倍安くなります。

このような結果を出すために、私たちがどのようなお手伝いができるかをご覧ください。