Robotiq

我々は、人間の手を反復作業から解放します

Robotiq のツールとノウハウは、協働ロボットのアプリケーションを簡素化し、工場の生産開始を迅速にします

あなたの緊急の課題に対する解決策

あなたの人々

  • 労働力不足を機会に変えます。
  • より安全でけがのない職場を提供します。
  • あなたの従業員をエンパワーメントします:反復作業から価値駆動の役割へ。

あなたの生産性

  • 生産性と利益を向上させます。
  • コストとダウンタイムを削減します。
  • 安定した出力で品質を向上させ、手動のエラーを減らします。

あなたの適応力

  • システムを変化するニーズに合わせて適応させ、敏捷性を保ちます。
  • 標準技術で規模を拡大できるようにします。

Robotiq は産業を変革します

なぜ私たちが最上級のクラスであるのかを発見してください

デザイン

Robotiqの配備はすべて、標準化され、実績のある最適化された設計に基づいています。設計済みのソリューションは、リードタイムが短く、信頼性が高く、コスト効率に優れています。 モジュール化されたハードウェア、使いやすいユーザーインターフェース、最適化された性能と堅牢性というユニークな組み合わせです。

お客様はプロセスに集中することができます。お客様に最適なソリューションを構成します。

統合

Robotiqは、リーン生産方式に基づく標準化された手法とツールを使用し、ロボットセル展開の各段階で付加価値のない作業を排除します。私たちのお客様は、最小限の混乱でより迅速な配備を行い、迅速な投資収益率(ROI)を達成することができます。

私たちはお客様の工場現場に適応します。

運営

Robotiqソリューションは、ロボットの専門知識を必要としないユーザーフレンドリーな設計で、コンポーネントはまさに「プラグ&プレイ」です。一度設置すれば、生産変更に対応するために、スタッフは迅速かつ自律的にプログラムを修正することができます。当社のお客様は、システムの適合をロボット・インテグレーターに頼ることはありません。

私たちは、シームレスな運用を保証するため、導入プロセスからそれ以降もメーカーをサポートします。業界最大の認定販売パートナーのネットワークにより、現地でのサポートと専門知識を提供します。

私たちのコボットソリューション

Robotiq Palletizing Solution

パレタイジング

手間のかからない自動化の世界に飛び込みましょう。数分の設定で即座にロボットの動作を実現します。 ロボットの専門知識? 必要ありません!

その他 
Machine Tending Solution_full cell_01

機械の世話

生産性を最適化し、機械の運転を最小のダウンタイムで連続的に維持し、安心感を提供します。

その他 
Robotiq Screwdriving Solution

ねじ締め

すべてのタスクで精度と信頼性を達成し、最も複雑な小型ねじの組み立てプロセスでさえも類のない効率で簡素化します。

その他 

ユーザーからの実際のストーリー

cascade coffee industry
ケーススタディ

Robotiqの実際のアプリケーションをご覧ください

Cascade Coffee が Robotiq のパレタイジングソリューションを使用して安全性、パフォーマンス、従業員の満足度をどのように向上させたか。

労働力をどれだけ節約できたかを考えると、ROI は初めから大成功でした。インストールプロセスは、私が 28 年間で経験した中で最もスムーズなインストールでした。

avatar
Greg Thayer

副社長 (ふくしゃちょう, Cascade coffee

Valero grup industry
ケーススタディ

なぜ Antic が、伝統的なオートメーションよりも Robotiq のパレタイザーソリューションを選んだのかを発見してください

Antic が伝統的なロボットの代わりにコボットを選択することで 50% コスト削減を達成した方法。

従来のロボット、つまり非協働型のロボットは、別の価格帯にあります。そして協働型のロボットでは、Robotiq が私たちにしたことは、他の企業は誰もしてくれませんでした。Robotiq のロボット一台につき、他のロボットは二台必要だったでしょう。

Rafael Valero
Rafael Valero Beteta

操業部長 (そうぎょうぶちょう, Antic

どこから始めるか?

自動化の専門家に相談して、あなたの要件、実現可能性、および ROI を評価します