02-1

ケーススタディ

TIDI製品

TIDI製品が5つのRobotiqパレタイジングソリューションでどのようにプロセスを変革したか

Robotiq logotype as a home icon リソースセンター ケーススタディ TIDI製品

30%

最初の配備について

25%

その後の展開

2X

複合ワークセルでのパフォーマンス

TIDI製品について

TIDIプロダクツは、医療従事者をサポートし、患者を守ることに深くコミットしています。50年以上の経験を持つ同社は、世界中の医療従事者に高品質のソリューションを提供し、汚染リスクの低減と患者ケアの向上に貢献している。米国、中国、メキシコに施設を持ち、世界中に販売パートナーを持つグローバル企業である。従業員は全拠点で2,000人以上、ニーナにある本社で400人を雇用している。

所在地

アメリカ合衆国

製品紹介

パレタイジング・ソリューション

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

TIDI Products社は5つのRobotiqパレタイジングソリューションでプロセスに革命を起こしました。
もし過去に戻って自分にアドバイスをするとしたら、『もっと早くやれ』と言いたい。もちろん、初期費用はかかるが、それは非常に簡単に正当化できるし、ビジネスと人々にとって非常に有益だ
キャメロン・ティディ
キャメロン・レムケ
バリューストリームマネージャー

課題の克服 ソリューション

問題点

1人で2つの作業:箱詰めとパレタイジング。作業効率が悪く、作業的にも好ましくない。生産が遅れ、納期が守られず、受注が滞り、収益が減少した。

ソリューション

TIDI Products社はエンドラインオートメーションにアップグレードしました。ユーザーフレンドリーなソフトウェアツール、AXシリーズのコボット、7軸の協調モーションでRobotiqを選択し、生産ラインに5台のパレタイジングユニットを組み込んだ。
TIDI製品Robotiqパレタイジングソリューションの使用例
結果

ロボティックのソリューション

Robotiqのパレタイジングソリューションは、TIDI Productsにさまざまな用途に必要な柔軟性を提供しました。

  • 安全性と一貫性: 作業員の身体的負担を軽減することで、より長く健康で生産的な状態を維持できる。
  • 柔軟性: Robotiq パレタイジングソリューションのユーザーフレンドリーなインターフェースにより、オペレータはロボットプロセスを迅速かつ直感的に制御できるようになりました。
  • 生産性: 最初のパレタイジング・セルの生産性向上率は30%で、これは非常に素晴らしい。後続のセルでも同様に25%向上しています。

ロボティックのソリューション

ウォルト・マシンはUR10コボットにRobotiqの2フィンガー140グリッパーを取り付け、24時間体制でCNCマシンの手入れを行い、1日の生産量を倍増させた。
TIDI Products Operator for Robotiq Palletizing SOlution
パレタイジング・ソリューション - PE
アプリケーション

パレタイジング

Robotiqのパレタイジングソリューションは、同社の米国ウィスコンシン州の施設に目覚ましい成果をもたらし、従業員の労働条件を改善し、パレタイジングプロセスの生産性を大幅に向上させました。

このような結果を出すために、私たちがどのようなお手伝いができるかをご覧ください。