.jpg?width=2000&name=Photo_Screwdriving%20Solution_Screwdriver%20(1).jpg) 
        
      
      
      
    Robotiq Schraublösung
Effizienz steigern
Das Problem
Unzuverlässigkeit beim Zusammenbau
Die Verschraubung in der Montage ist zwar unerlässlich, aber anfällig für menschliche Fehler, was das Risiko von Produktschäden, Rufschädigung und Umsatzeinbußen erhöht. In Montagelinien, in denen es schwierig ist, Arbeitskräfte zu finden, wirkt sich dies negativ auf die Motivation aus und erhöht das Risiko von Überlastungsverletzungen.
DIE LÖSUNG
Fehler minimieren
Die Automatisierung des Schraubens minimiert menschliche Fehler und steigert die Produktqualität, das Kundenvertrauen und den Umsatz. Sie ermöglicht es den Mitarbeitern auch, sich auf stimulierende Aufgaben zu konzentrieren, was sich positiv auf die Mitarbeiterbindung auswirkt und die Gesamteffizienz und Zuverlässigkeit der Produktion verbessert.
Präsentation
 
                        
                      
                    
                    
                  Lernen Sie die Robotiq Schraubtechnologielösung kennen
Die Robotiq Schraubtechnologielösung ist ein robustes, integriertes System, das für die Automatisierung kleiner Baugruppen konzipiert ist. Ausgestattet mit einem vielseitigen Vakuumsystem, das Schrauben aus jedem Material verarbeitet, verfügt es über einen intuitiven, leicht einstellbaren Schraubenzuführer und einen kompakten, leichten Schraubendreher mit erweiterten Reichweiten.
Diese sofort einsatzbereite Lösung, die alle Teile in einer einzigen SKU umfasst, vereinfacht nicht nur die Automatisierung, sondern verbessert auch die Präzision und Effizienz in der Montagelinie.
Robotiq - Vorteile und Funktionen
 
                  
                Verwaltung von Montage-Toleranzen
 
                  
                Das System kann mit unvollkommenen Eingaben umgehen, wie z. B. Toleranzen von Schrauben, Teilen und Vorrichtungen, indem es sich automatisch an die Variationen in der Montage anpasst. Das bedeutet, dass sich die Automatisierung an Ihr bestehendes Montagelayout anpasst, anstatt es anzupassen.
 
                  
                Beinhaltet integrierte Fehlervermeidung
 
                  
                Die Schraubtechnologielösung erkennt Montagefehler wie z.B. fehlerhafte Verschraubungen, fehlende oder überzählige Teile. Die Toolbox mit vorprogrammierten Funktionen ermöglicht eine autonome Fehlerbehebung, erhöht die Zuverlässigkeit und verkürzt die Programmierzeit.
 
                  
                Ermöglicht 5-minütige Umstellungen
 
                  
                Die Lösung ist so konzipiert, dass sie schnell implementiert werden kann und sich leicht an Produktänderungen anpasst. In nur wenigen Schritten ist das System bereit, verschiedene Schrauben an unterschiedlichen Produkten zu montieren, was die Automatisierung von Kleinstserien erleichtert.
Entdecken Sie, was die Schraubtechnologie von Robotiq für Sie tun kann.
Spezifikationen und Komponenten
Die Schraubtechnologie-Lösung von Robotiq bietet eine optimierte Zykluszeit, einen vielseitigen Drehmomentbereich und spezielle Bits für schwer zugängliche Bereiche sowie ein Vakuumsystem für die präzise Ausrichtung der Schrauben und die Verschraubung in alle Richtungen.
Schraubendreher SD-100
| Drehmomentbereich | 0,3 Nm bis 4 Nm (2,66 in-lb bis 35 in-lb) | ||
|---|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | M2.5 (#3) bis M5 (#10) | ||
| Geschwindigkeit | 1 bis 600 U/min | ||
| Luftverbrauch | 65 l/min | ||
| Gewicht | 1,5 kg (3,3 lb) | ||
| Abmessungen | 272 mm x 143,5 mm x 75 mm (10 3/4 in. x 5 5/8 in. x 3 in.) | 
Schraubenzuführer SF-300
| Schraubendurchmesser | M2.5 (#3) bis M5 (#10) | ||
|---|---|---|---|
| Schraubenlänge | 6 mm (¼ in.) bis 25 mm (1 in.) | ||
| Typische Zuführgeschwindigkeit | 3 s pro Schraube | ||
| Volumen der Schraubenkammer | 300 cc | ||
| Abmessungen | 157 mm x 286 mm x 171 mm (6 3/16 in. x 11 1/4 in. x 6 3/4 in.) | 
 
                        
                      
                    
                    
                  Schraubendreher
Der Robotiq-Schraubendreher SD-100 verfügt über ein robustes Vakuumsystem zum Transport verschiedener Materialien und flexible Hüllen für eine präzise Einspeisung, alles in einem kompakten, controllerfreien Design, das ideal für enge Räume ist.
 
                        
                      
                    
                    
                  Schraubenzuführer
Der Robotiq-Schraubenzuführer SF-300 ist so konzipiert, dass er sich problemlos an verschiedene Schraubengrößen anpassen lässt. Er verfügt über eine Kammer mit hoher Kapazität, eine doppelte Sensorfunktionalität und ein haltbares Gehäuse in Industriequalität.
 
                        
                      
                    
                    
                  Force Copilot
Die Force Copilot-Technologie von Robotiq vereinfacht die Programmierung durch die Automatisierung der Kraftsensorik und die nahtlose Integration der Kommunikation zwischen dem Schraubendreher, dem Schraubenzuführer, dem Roboter und der Vakuumtechnologie.
 
                        
                      
                    
                    
                  Robotiq-zertifizierte Bits
Robotiq-zertifizierte Bits sind darauf ausgelegt, die Präzision und Zuverlässigkeit in automatisierten Anwendungen zu erhöhen.
 
                        
                      
                    
                    
                  Vakuummanschetten-Set
Vakuummanschetten sind speziell entwickelt, um eine breite Palette von Schraubentypen zu unterstützen, und garantieren so Vielseitigkeit und Effizienz in Ihren automatisierten Prozessen.
Software
Das Robotiq Screwdriving URCap integriert die Funktionen zur Kraftmessung und -regelung, um automatisch eine Aufnahme und eine Schraube zu programmieren, während der Programmbaum offen bleibt, damit Sie jede erweiterte Programmsequenz entwickeln können.
Prozess
 
                        
                      
                    
                    
                  Entwickelt für Flexibilität
Die Robotiq-Schraubtechnologielösung ist eine umfassende Lösung für die Automatisierung von Montagelinien. Sie kombiniert fortschrittliche Technologien wie Kraftmessung und effizienten Schraubenzuführer, kann in nur zwei Wochen implementiert werden und benötigt nur einen minimalen Platz.
Finden Sie heraus, ob die Schraubtechnologielösung von Robotiq die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung erfüllt.
 
                        
                      
                    
                    
                  Integration komplexer Prozesse vereinfachen
Die Robotiq Schraubtechnologielösung macht komplexe Integrationen einfach. Setzen Sie sie intuitiv in Ihren Betrieben ein und replizieren Sie sie, um die Effizienz ohne hohe Investitionen zu steigern.
Die URCap-Software vereinfacht Konfigurationen durch vorprogrammierte Funktionen, die nur eine minimale Dateneingabe erfordern.
 
                        
                      
                    
                    
                  Sicherstellung eines zuverlässigen Betriebs
Die Robotiq-Schraubtechnologielösung wurde für schnelle Produktionswechsel innerhalb von 5 Minuten entwickelt. Fehlervermeidende Funktionen wie die automatische Schraubenerkennung und Drehmomentkontrolle garantieren eine hohe Qualität ohne Programmierkenntnisse. Darüber hinaus unterstützen umfangreiche E-Learning-Ressourcen den schnellen Kompetenzaufbau Ihrer Mitarbeiter.
Fallstudien
 
                  
                Menschen in den Montagefunktionen ermächtigen
Wenige Montagefunktionen sind so eng mit debilitierenden Verletzungen, dem Desinteresse der Mitarbeiter und dem Mangel an Arbeitskräften verbunden wie das Schrauben. Die vorgefertigten Module der Robotiq Schraubtechnologielösung vereinfachen und beschleunigen die Installation, um schnell auf die Belastungen der Arbeitskräfte zu reagieren.
Die Schraubtechnologielösung begegnet der hohen Fluktuation und dem Mangel an Arbeitskräften, indem sie es qualifizierten Mitarbeitern ermöglicht, komplexere Aufgaben zu übernehmen. Zudem erhöht sie das Engagement der Mitarbeiter, indem sie den Fokus auf kritische Bereiche legt, in denen menschliche Fachkenntnisse unerlässlich sind, was zum Erfolg des Unternehmens beiträgt.
 
                  
                Steigern Sie die Produktivität
Die Robotiq-Schraubtechnologielösung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Effizienz, des Durchsatzes und der Qualität von Montagelinien und stellt sicher, dass jeder Zyklus präzise ist. Sie ermöglicht die automatisierte Montage durch Platzieren und Verschrauben von Teilen, wodurch die Zellenleistung erhöht, eine konsistente Qualitätskontrolle gewährleistet und eine unterbrechungsfreie Produktion auch ohne Bedienpersonal ermöglicht wird.
Durch die Automatisierung der Verschraubung minimiert die Lösung menschliche Fehler. Dies schützt Ihre Produkte und Erträge, während die Ermüdung des Bedieners und die Arbeitskosten reduziert werden, was zu einer gleichbleibenden Qualität und einer schnellen Amortisierung führt.
.jpg?width=1374&height=1374&name=Photo_Screwdriving%20Solution_Screwdriver%20picking%20screw%20from%20feeder%20(1).jpg) 
                  
                Nutzen Sie die Anpassungsfähigkeit
Die Robotiq-Schraubtechnologielösung verändert den Betrieb in der Fabrik durch ihre Anpassungsfähigkeit, mit der Sie schnell auf einzigartige Anforderungen und Marktentwicklungen reagieren können. Sie eignet sich für alle Branchen und Unternehmensgrößen, verarbeitet verschiedene Schraubentypen und arbeitet auch bei beengten Platzverhältnissen hervorragend.
Die einfache Konfiguration und die flexiblen Werkzeuge ermöglichen schnelle Umrüstungen und Produktionsanpassungen in weniger als fünf Minuten. Diese Investition erhöht die Agilität Ihrer Fabrik, den Wettbewerbsvorteil und die Skalierbarkeit.
 
                
                
                 
                
                
                -1.png?width=932&height=600&name=eLearning-logo%20en%20tete%20noir%20@2x%20(1)-1.png)