Fallstudien
Valero-Gruppe
Brotproduzent Antic wählt Robotiq Palettierlösung gegenüber traditioneller Automatisierung
50%
Kosteneinsparungen
4
Automatisierte Linien mit nur 2 Robotern
+30%
Produktionsgeschwindigkeit
Über die Valero-Gruppe
Antic, ein führender Brothersteller der Valero-Gruppe in Spanien, ist auf vorgebackenes Brot, Tiefkühlbackwaren und Gebäck spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt seit über 60 Jahren Brot in ganz Spanien. Antic sah sich mit Herausforderungen bei seinen Palettierprozessen konfrontiert. Das Unternehmen palettierte manuell und suchte nach einer skalierbaren, automatisierten Lösung, die sich an unterschiedliche Produktgewichte anpassen und die Geschwindigkeit des Betriebs erhöhen konnte. Die Lösung musste außerdem einfach zu bedienen und bedienerfreundlich sein, um eine Programmierung vor Ort zu ermöglichen. Antic entdeckte den AX10, die revolutionäre Palettierlösung von Robotiq.Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen
Das Problem
Antic sah sich mit Herausforderungen bei der manuellen Palettierung auf zwei Linien konfrontiert und suchte nach einer skalierbaren, automatisierten Lösung, die sich an unterschiedliche Produktgewichte anpassen und die Geschwindigkeit des Betriebs erhöhen konnte. Außerdem drohte ein Mangel an Arbeitskräften.Die Lösung
Ihre Suche führte sie zu Robotiqs revolutionärer Palettierlösung, die von unserem Partner Vicosystems vorgestellt wurde. Das Unternehmen betreibt nun zwei automatisierte Linien und sparte 50 % der Kosten im Vergleich zu seinem vorherigen traditionellen Automatisierungsprojekt.Überzeugende Erfolge.
Robotiqs Palettierroboter brachte Vorteile auf vielen Ebenen:
- Leistung: Die Implementierung von AX10 führte zu einer Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit um 30 % und erfüllte damit die wachsenden Anforderungen der Kunden von Antic.
- Mitarbeiter stärken: Die Bediener profitieren jetzt von einem rationalisierten Betrieb. Sie verfügen außerdem über ein benutzerfreundliches System, das einen einfachen Produktwechsel ermöglicht und sie zu wahren Meistern ihrer Linie macht.
- Eine anpassungsfähige Lösung: Mit der AX10-Palettierlösung von Robotiq hat Antic seinen Palettierbetrieb erfolgreich in ein effizienteres, skalierbares und bedienerfreundliches System umgewandelt.
Die Robotiq-Lösung
Palettieren
Der AX10 von Robotiq überzeugte Antic durch seine Hubkapazität von bis zu 12,5 kg. Diese Fähigkeit versprach Skalierbarkeit und ermöglichte es Antic, 6-7 kg schwere Kisten auf einer Linie und 9-10 kg schwere Kisten auf der anderen Linie zu heben, mit Raum für potenzielles Wachstum.