1-3

Études de cas

Automatisation de la palettisation pour les fabricants de produits de boulangerie | Groupe Valero

Le fabricant de pain Antic a choisi la solution de palettisation Robotiq plutôt que l'automatisation traditionnelle.

Robotiq logotype as a home icon • Centre de ressources • Études de cas • Valéro

50%

Réduction des coûts

4

Lignes automatisées avec seulement 2 robots

+30%

Vitesse de production

A propos du groupe Valero

Antic, l'un des principaux fabricants de pain du groupe Valero en Espagne, est spécialisé dans le pain précuit, les produits de boulangerie surgelés et les pâtisseries. Elle distribue du pain dans toute l'Espagne depuis plus de 60 ans. Antic était confronté à des défis dans ses processus de palettisation. Ils palettisaient manuellement et recherchaient une solution évolutive et automatisée capable de s'adapter aux différents poids des produits et d'augmenter la vitesse de leurs opérations. La solution devait également être facile à utiliser et conviviale pour l'opérateur afin de permettre une programmation sur site. Antic a découvert l'AX10, la solution de palettisation transformatrice de Robotiq.

L'industrie

Alimentation et boissons

Nombre d'employés

200

Produits

Solution de palettisation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Le fabricant de pain Antic a choisi la solution de palettisation Robotiq plutôt que l'automatisation traditionnelle.
Le robot traditionnel, non collaboratif, se situe à un niveau de prix différent. Quant aux robots collaboratifs, personne n'a fait pour nous ce que Robotiq a fait.
Rafael Valero
Rafael Valero Beteta
Directeur des opérations

Relever les défis : Nos solutions

Le problème

Antic était confronté à des défis dans ses processus de palettisation manuelle sur deux lignes et recherchait une solution évolutive et automatisée capable de s'adapter à différents poids de produits et d'augmenter la vitesse de ses opérations. De plus, la pénurie de main-d'œuvre était un problème imminent.

La solution

Leur recherche les a conduit à la solution de palettisation de Robotiq, présentée par notre partenaire Vicosystems. Ils exploitent maintenant deux lignes automatisées et ont économisé 50 % des coûts par rapport à leur projet d'automatisation traditionnel précédent.
La solution de palettisation Robotiq en action chez Valero Group
Les résultats

La conviction l'emporte.

Le cobot de palettisation de Robotiq a apporté des avantages à plusieurs niveaux :

  • Performance:La mise en œuvre de l'AX10 a permis d'augmenter la vitesse de production de 30 %, répondant ainsi aux demandes croissantes des clients d'Antic. 
  • Empowering people : Les opérateurs bénéficient désormais d'une opération plus rationalisée. Ils disposent également d'un système convivial qui leur permet de changer facilement de produit et qui fait d'eux les véritables maîtres de leur ligne.
  • Une solution adaptable: Grâce à la solution de palettisation AX10 de Robotiq, Antic a transformé avec succès ses opérations de palettisation en un système plus efficace, plus évolutif et plus convivial.

La solution Robotiq

Capable de soulever jusqu'à 12,5 kg, PowerPick a réussi à soulever 10,5 kg, dépassant ainsi les attentes et établissant davantage l'AX10 comme une solution viable pour les besoins d'Antic.
TIDI Products Opérateur pour la solution de palettisation Robotiq
Solution de palettisation - PE
Applications

Palettisation

L'AX10 de Robotiq s'est distingué auprès d'Antic par sa capacité de levage allant jusqu'à 12,5 kg. Cette capacité promettait une certaine évolutivité, permettant à Antic de soulever des caisses de 6-7 kg sur une ligne et des caisses de 9-10 kg sur l'autre ligne, avec une marge de manœuvre pour faire face à une croissance potentielle.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir de tels résultats.