1-3

Fallstudien

Palettierautomatisierung für Hersteller von Backwaren | Valero Group

Brotproduzent Antic wählt Robotiq Palettierlösung gegenüber traditioneller Automatisierung

Robotiq logotype as a home icon • Ressourcenzentrum • Fallstudien • Kaskade Kaffee

50%

Kosteneinsparungen

4

Automatisierte Linien mit nur 2 Robotern

+30%

Produktionsgeschwindigkeit

Über die Valero-Gruppe

Antic, ein führender Brothersteller der Valero-Gruppe in Spanien, ist auf vorgebackenes Brot, Tiefkühlbackwaren und Gebäck spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt seit über 60 Jahren Brot in ganz Spanien. Antic sah sich mit Herausforderungen bei seinen Palettierprozessen konfrontiert. Das Unternehmen palettierte manuell und suchte nach einer skalierbaren, automatisierten Lösung, die sich an unterschiedliche Produktgewichte anpassen und die Geschwindigkeit des Betriebs erhöhen konnte. Die Lösung musste außerdem einfach zu bedienen und bedienerfreundlich sein, um eine Programmierung vor Ort zu ermöglichen. Antic entdeckte den AX10, die revolutionäre Palettierlösung von Robotiq.

Industrie

Lebensmittel und Getränke

Anzahl der Beschäftigten

200

Produkte

Palettierlösung

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Brotproduzent Antic wählt Robotiq Palettierlösung gegenüber traditioneller Automatisierung
Der traditionelle Roboter, der nicht kollaborative, ist in einer anderen Preisklasse angesiedelt. Und bei den kollaborativen Robotern hat niemand für uns getan, was Robotiq getan hat.
Rafael Valero
Rafael Valero Beteta
Direktor der operativen Abteilung

Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen

Das Problem

Antic sah sich mit Herausforderungen bei der manuellen Palettierung auf zwei Linien konfrontiert und suchte nach einer skalierbaren, automatisierten Lösung, die sich an unterschiedliche Produktgewichte anpassen und die Geschwindigkeit des Betriebs erhöhen konnte. Außerdem drohte ein Mangel an Arbeitskräften.

Die Lösung

Ihre Suche führte sie zu Robotiqs revolutionärer Palettierlösung, die von unserem Partner Vicosystems vorgestellt wurde. Das Unternehmen betreibt nun zwei automatisierte Linien und sparte 50 % der Kosten im Vergleich zu seinem vorherigen traditionellen Automatisierungsprojekt.
Robotiq-Palettierlösung im Einsatz bei der Valero-Gruppe
Die Ergebnisse

Überzeugende Erfolge.

Robotiqs Palettierroboter brachte Vorteile auf vielen Ebenen:

  • Leistung: Die Implementierung von AX10 führte zu einer Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit um 30 % und erfüllte damit die wachsenden Anforderungen der Kunden von Antic.
  • Mitarbeiter stärken: Die Bediener profitieren jetzt von einem rationalisierten Betrieb. Sie verfügen außerdem über ein benutzerfreundliches System, das einen einfachen Produktwechsel ermöglicht und sie zu wahren Meistern ihrer Linie macht.
  • Eine anpassungsfähige Lösung: Mit der AX10-Palettierlösung von Robotiq hat Antic seinen Palettierbetrieb erfolgreich in ein effizienteres, skalierbares und bedienerfreundliches System umgewandelt.

Die Robotiq-Lösung

Der PowerPick, der bis zu 12,5 kg heben kann, hat erfolgreich 10,5 kg gehoben und damit die Erwartungen übertroffen und den AX10 als praktikable Lösung für die Bedürfnisse von Antic weiter etabliert.
TIDI Products Bediener für Robotiq Palletizing SOlution
Palettierlösung - PE
Anwendungen

Palettieren

Der AX10 von Robotiq überzeugte Antic durch seine Hubkapazität von bis zu 12,5 kg. Diese Fähigkeit versprach Skalierbarkeit und ermöglichte es Antic, 6-7 kg schwere Kisten auf einer Linie und 9-10 kg schwere Kisten auf der anderen Linie zu heben, mit Raum für potenzielles Wachstum.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen