Alliora case study

Casos prácticos

Automatización del paletizado para fabricantes de embalajes | Alliora

Cómo un fabricante de cajas abordó los problemas de mano de obra automatizando las tareas de paletizado

Robotiq logotype as a home icon • Centro de recursos • Casos prácticos • Alliora

23

Toneladas métricas: La cantidad aproximada de peso que mueve un trabajador por turno.

1

Semana: Pasar de recibir la solución a apilar cajas

18 meses

ROI

Acerca de Alliora

Alliora está situada en Fougères, una pequeña ciudad de la región de Bretaña, en el noroeste de Francia, donde fabrica cajas para una amplia gama de clientes de sectores como los juegos de mesa, la cosmética y el champán. Alliora llevaba tiempo queriendo automatizar sus líneas de producción. Por desgracia, su primera experiencia fue difícil. Los robots industriales eran demasiado complejos. Compraron uno, pero nunca consiguieron que funcionara correctamente. Mientras tanto, la necesidad de automatización persistía, ya que se veían obligados a contratar a muchos trabajadores temporales para satisfacer la demanda estacional. En colaboración con Sterkelec, socio local de Robotiq, se centraron en el final de línea e implantaron la solución de paletizado con robots colaborativos de Robotiq. Los empleados están agradecidos, y la línea de producción fluye mejor que nunca.

Industria

Bienes de consumo

Número de empleados

50

Productos

Solución de paletización

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Robotiq Palletizing: Cómo un fabricante de cajas abordó los problemas de mano de obra automatizando las tareas de paletizado
¿Por qué automatizar primero la paletización? Las cajas pesan entre 5 kg y 12 kg. Es muy repetitivo, muy pesado y muy físico. A la gente no le gusta hacer la tarea de paletizado.
Headshot Alliora
Antoine Bruno
Presidente Alliora

Superar los retos: Nuestras soluciones

El problema

Alliora está especializada en la creación y fabricación de envases de alta gama. Al ser un negocio estacional, contratan a muchos trabajadores temporales cuando llegan los pedidos. Necesitaban una forma de estabilizar la producción para poder reducir el número de trabajadores temporales y ayudar a su grupo principal de empleados con las agotadoras tareas de apilamiento.

La solución

Tras unas horas de investigación, se pusieron en contacto con Sterkelec, un socio local de Robotiq. Juntos estudiaron el final de línea e implantaron la solución de paletización de la serie AX de Robotiq. Los empleados están agradecidos y la línea de producción ahora fluye mejor.
alliora_case_study_347
Resultados

Un rápido retorno de la inversión

La solución de paletización Robotiq ayuda a estabilizar la línea de producción:

  • Productividad: La presencia del cobot permite a Alliora contratar a dos trabajadores temporales menos durante los periodos de alta producción, lo que ayuda a estabilizar la línea de producción.
  • RETORNO DE LA INVERSIÓN: Alliora calcula que la rentabilidad de la inversión es de 18 meses, lo cual es rápido. Es una experiencia de éxito que planean repetir pronto, con el objetivo de añadir una solución de paletizado Robotiq en tres o cuatro líneas de producción más.

La solución Robotiq

Como esta solución permite a los usuarios finales crear rápidamente programas diferentes, era perfecta para Alliora, que fabrica un producto único para cada cliente.
Alliora Palletizing Solution
Solución de paletización - PE
Aplicaciones

Paletización

Un paletizado eficaz es crucial para conectar los productos con los clientes. Dados los retos del sector, como la alta rotación y la escasez de mano de obra, depender de los humanos para tareas repetitivas como el paletizado es cada vez menos práctico.

La solución de paletizado Robotiq, más que un simple cobot, se adapta rápidamente a sus operaciones, garantizando un cumplimiento de la demanda eficiente y constante con un tiempo de inactividad mínimo. Su software fácil de usar simplifica el proceso y prepara a su empresa para los retos actuales y futuros.

Descubra cómo podemos ayudarle a conseguir resultados como estos