Zago

Casi di studio

Zago

Aumentare la capacità con turni notturni automatizzati

Robotiq logotype as a home icon Centro risorse Casi di studio Zago

24/7

Produzione automatizzata

100%

Applicazione automatizzata

½ giorno

Salvati per ogni piccola modifica

Informazioni su ZAGO

ZAGO Manufacturing è un'azienda a conduzione familiare con sede nel New Jersey. Produce soluzioni e componenti di tenuta personalizzati, high-tech ed ecologici. Le soluzioni e i componenti sostenibili di ZAGO sono utilizzati in vari settori, tra cui quello aerospaziale, automobilistico e dei trasporti, dell'illuminazione commerciale a LED, della medicina, della robotica e dei droni, dell'energia e dell'elettronica.

Industria

Aerospaziale

Posizione

Stati Uniti d'America

Numero di dipendenti

1000

Prodotti

Soluzione per la manutenzione delle macchine

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Zago ha aumentato la capacità produttiva con turni notturni automatizzati
Ora l'operatore ispeziona i pezzi che escono dalla macchina e programma il robot invece di far funzionare la macchina.
Jackie Luciano
Jackie Luciano
Vicepresidente di ZAGO Manufacturing

Superare le sfide: Le nostre soluzioni

Il problema

ZAGO Manufacturing ha dovuto far fronte a un aumento della domanda dei clienti di dispositivi di fissaggio e guarnizioni di commutazione ad alta tecnologia. Con una disponibilità limitata di personale nell'area del New Jersey, la direzione di ZAGO ha cercato una soluzione automatizzata robusta ed economicamente vantaggiosa.

La soluzione

Un braccio cobot Universal Robots UR10e, dotato del software Robotiq, si è rivelato perfetto per le loro esigenze. Poiché ZAGO produce pezzi di precisione per l'industria aerospaziale, apprezza il modo in cui il Force Copilot di Robotiq assicura che l'UR10e inserisca con precisione ogni pezzo nel mandrino.

La robotica snella al suo meglio.
I risultati

La robotica snella al suo meglio.

La soluzione Robotiq per il Machine Tending ha portato benefici a molti livelli:

  • Design: ZAGO si è concentrata su applicazioni automatizzabili che hanno comportato molti tempi di inattività.
  • Integrare: La sincronizzazione con la macchina CNC è avvenuta in modo automatico, dando vita a un'applicazione di manutenzione della macchina al 100%.
  • Operare: La cella robotizzata è stata resa completamente affidabile per i turni notturni non presidiati.

La soluzione Robotiq

Un braccio cobot Universal Robots UR10e, dotato di software Robotiq, si è rivelato perfetto per le loro esigenze di precisione.
La soluzione Robotiq
Machine_Tending_Solution_3D_Cad
Applicazioni

Manutenzione delle macchine

La soluzione Robotiq Machine Tending ha aiutato ZAGO ad automatizzare la produzione di pezzi di precisione. Questa automazione ha permesso di rispondere alla crescente domanda dei clienti.

Scoprite come possiamo aiutarvi a raggiungere risultati come questi