2F85-Wrist-Camera-Machine-Tending-Walt-Machine-58 (1)

Robotiq Soluzione di asservimento macchine

Massimizzazione della produttività delle macchine CNC grazie all'automazione robotica semplificata

Il problema

Prestazioni insufficienti del CNC

Le officine meccaniche in genere fanno funzionare le macchine CNC solo al 60-70% della capacità. Lo spreco del 30% del tempo di esecuzione può comportare perdite di fatturato. Questa sottoperformance è dovuta principalmente alla carenza di operatori qualificati, causata in parte dal generale disinteresse per i lavori ripetitivi e poco qualificati. Inoltre, la complessità e il costo percepiti dell'automazione robotica sono un deterrente per molte aziende.

La soluzione

Massimizzare l'efficienza

Una soluzione robotizzata di asservimento delle macchine può aumentare i tassi di produttività, dando ai proprietari delle officine l'opportunità di dare alla loro forza lavoro esistente la possibilità di assumere compiti a maggior valore aggiunto. L'automazione del machine-tending è diventata più semplice dopo l'avvento dei robot collaborativi. Aumenta la coerenza e garantisce la qualità del prodotto.

Presentazione

Robotiq Machine Tending Solution installed with CNC

Caricare e scaricare le macchine senza sosta

Robotiq soluzione di asservimento macchine è un sistema economico e a basso rischio per automatizzare rapidamente il carico e lo scarico delle macchine CNC di fresatura e tornitura.


Con un ROI di un anno, la soluzione di Robotiq aiuta a recuperare il tempo di funzionamento del CNC perso. L'approccio di Robotiq semplifica il processo di automazione eliminando la necessità di una programmazione personalizzata o di modifiche permanenti al pannello di controllo della macchina CNC. I componenti hardware e software inclusi nella soluzione Robotiq sono collegati indipendentemente dalla macchina CNC e programmati per imitare le azioni di un operatore esperto.

La differenza di Robotiq

Machined components organized by a machine tending solution

Aumentare la produttività

Machine_Tending_PNG_Logo

L'automazione delle operazioni di asservimento alle macchine consente a un solo operatore di gestire il controllo qualità e la gestione dei pezzi per più cobot. In questo modo il personale può dedicarsi a compiti a maggior valore aggiunto, aumentando l'efficacia complessiva della manodopera (OLE) grazie all'utilizzo ottimale del personale ad alte prestazioni.

Machine tending solution integration with HAAS CNC machine

Empower your workforce

Machine_Tending_PNG_Logo

La soluzione di Robotiq consente di riorientare i dipendenti qualificati in aree con compiti di alto valore che offrono autonomia e varietà. Le configurazioni sono facili da usare e consentono alla forza lavoro di sviluppare nuove competenze. Inoltre, i programmi vengono creati il 75% più velocemente rispetto alla programmazione tradizionale. 

Double gripper attached to CNC machine tending solution

Promote adaptability

Machine_Tending_PNG_Logo

L'approccio collaudato e standardizzato della soluzione accelera l'implementazione affrontando in anticipo i problemi più complessi. Garantisce la compatibilità con tutte le macchine, indipendentemente dal modello, dal tipo o dall'età, e semplifica la scalabilità offrendo una soluzione, un linguaggio e una formazione universali.

Scoprite cosa può fare per voi la soluzione Robotiq

Siamo passati dalla produzione di circa 1.000 o 2.000 pezzi alla volta a circa 45.000-50.000 pezzi.
Tom_C_Walt_Testimonial_Robotiq
Tommy Caughy
Presidente, WALT Machine Inc., USA
Ora l'operatore ispeziona i pezzi che escono dalla macchina e programma il robot, invece di far funzionare la macchina.
Jackie_L_Zago_testimonial_Robotiq
Jackie Luciano
Vicepresidente, ZAGO Manufacturing, USA
Il robot gestisce tutti i nostri 300 pezzi diversi con un unico programma parametrico. Quando apportiamo una modifica, dobbiamo farlo solo una volta.
Will_St_G_APN_Testimonial_Robotiq
William St-Germain
Ingegnere dell'automazione, APN, Canada
Posso dedicare più tempo alla programmazione delle macchine, dato che non devo caricarle. Inoltre, c'è più coerenza nel caricamento. Si è eliminato un po' di errore umano.
Brain_W_Fusion_Testimonails_Robotiq
Brian Wrobleski
Macchinista, Fusion OEM, USA

Specifiche tecniche

La soluzione Robotiq offre un approccio standardizzato per automatizzare il carico e lo scarico dei pezzi per i torni e le fresatrici CNC. È compatibile con qualsiasi macchina CNC di qualsiasi età, marca o modello, purché utilizzi luci di stato. Ciò consente ai proprietari di officine di risolvere rapidamente il problema del sottoutilizzo dei CNC, indipendentemente dalle dimensioni delle loro attività.
Tipo di connessione all'alimentazione dell'aria BSPP 3/8 in femmina
(adattatore a NPT 3/8 in maschio in dotazione)
Flusso d'aria minimo richiesto 400 l/m (14.1 cfm) a 6 bar
Mezzo necessario (aria compressa) ISO 8573-1 classe 7.4.4.1
Tensione di alimentazione nominale 24V
Tipo di fonte Corrente continua
Forza di presa Da 20 a 180 N
Hand-E Grado di protezione IP IP67
Peso del pezzo (max) con/
Singolo Hand-E EoAT
UR5e 3.9 kg (8.6 lb)
UR10e & UR20 5 kg (11 lb)
Peso del pezzo (max) con/
Duale Hand-E EoAT
UR5e 1.3 kg (2.8 lb)
UR10e & UR20 2X 5 kg (11 lb)
Hand-E dimensione massima del pezzo Fino a 127 mm (5 in.)
Dual Hand-E on e-Series

Pinza Hand-E

La pinza Hand-E è una pinza parallela le cui due dita sono azionate da un unico motore. È in grado di eseguire diversi compiti di assistenza alle macchine, come la movimentazione dei pezzi, il posizionamento dei pezzi nel dispositivo di bloccaggio e l'apertura e la chiusura della porta della macchina. Hand-E può essere configurato in modalità singola o doppia.

Machine tending start stop button activator

Attivatore a pulsante

L'attivatore di pulsanti è un attuatore pneumatico il cui movimento meccanico può attivare diversi tipi di componenti di controllo. In genere viene installato sul pulsante "Start Cycle" del pannello di controllo per avviare il ciclo della macchina o su qualsiasi altro pulsante che attivi un dispositivo. Gli attivatori di pulsanti aggiuntivi possono essere acquistati separatamente.

Hand-E fingertip kits for machine tending solution

Kit di punte delle dita

Le punte delle dita sono gruppi meccanici installati sulla pinza Hand-E. La soluzione comprende set di polpastrelli assiali, radiali e prismatici per garantire una presa sicura con pezzi di diverse dimensioni.

Air nozzle for machine tending solution

Ugello dell'aria

L'ugello dell'aria è progettato per condurre aria compressa. È collegato alla pinza Hand-E e può essere posizionato a varie angolazioni.

Signal light detector for machine tending solution

Rilevatore di segnali luminosi multicromatici

La soluzione Robotiq si basa su sensori intelligenti per il collegamento alla macchina CNC. Questi sensori comunicano con la macchina CNC leggendo i colori e le frequenze delle luci di segnalazione. Progettati per essere collegati direttamente alle luci di segnalazione, questi sensori inviano segnali elettrici convertiti tramite cavi elettrici.

Machine tending solution pneumatic panel

Pannello pneumatico

Il pannello comprende le valvole e i regolatori necessari per azionare l'ugello dell'aria e l'attivatore dei pulsanti.

Robotiq Machine Tending Solution controller

Controllore Robotiq

Il controller Robotiq è dotato di un'ingegneria avanzata, per cui è sufficiente concentrarsi su semplici configurazioni per far funzionare la soluzione. Il controller gestisce i moduli della soluzione Robotiq e fornisce un collegamento semplice e ottimizzato con il controller Universal Robots.

Robotiq wrist camera for machine tending solution

Telecamera da polso (opzionale)

La telecamera da polso gestisce un'ampia gamma di pezzi. Rileva in modo affidabile gli oggetti, indipendentemente dallo sfondo o dall'illuminazione. Il software di facile utilizzo e l'interfaccia visiva guidano l'utente attraverso il processo di configurazione in pochi minuti. Non è richiesta alcuna competenza in materia di robotica o sistemi di visione.

Optional footswitch for machine tending solution

Attivatore a pedale (opzionale)

L'attivatore a pedale opzionale viene utilizzato per aprire e chiudere la morsa delle macchine CNC per tornio. È dotato di componenti pneumatici (valvole e tubi).

Robotiq pedestal for machine tending solution

Piedistallo regolabile (opzionale)

Il piedistallo è una solida colonna metallica e cava. L'altezza del piedistallo può essere regolata manualmente in 13 posizioni diverse.

Software

UR_MT_Software

Il software Robotiq semplifica la programmazione fornendo una guida visiva e offrendo dei semplici menù di azione che parlano la lingua dei macchinisti. La soluzione offre configurazioni pre-ingegnerizzate e ottimizza automaticamente le traiettorie dei robot tra i waypoint, trovando il percorso più rapido ed evitando le collisioni. 

Processo

Robotiq Machine Tending Solution Fit Tool

Design standardizzato per una compatibilità universale

La soluzione Robotiq è progettata per funzionare con ogni macchina CNC. Il nostro intuitivo strumento di adattamento consente una rapida configurazione, assicurando una perfetta corrispondenza alle esigenze specifiche.

 

Semplifica l'automazione CNC con una perfetta integrazione

L'integrazione con Robotiq non richiede una programmazione personalizzata o modifiche permanenti al pannello di controllo CNC, riducendo in modo significativo i tempi di implementazione.

Il software Copilot semplifica la programmazione, creando modelli su misura per i tipi di macchine CNC il 75% più velocemente. La funzione Program Generator automatizza la creazione di elenchi di attività, riducendo la necessità per gli utenti di comprendere la logica del programma.

Robotiq Machine Tending Solution installation

Massimizza i tempi di attività e l'adattabilità per operazioni CNC efficienti

Il software Copilot della soluzione è dotato di strumenti di assistenza che raggruppano le configurazioni e guidano gli utenti passo dopo passo, con immagini visive che aiutano la comprensione e favoriscono la competenza e l'indipendenza dei dipendenti.

I moduli di comunicazione esterni garantiscono l'adattabilità della soluzione, consentendo una transizione fluida tra l'alimentazione automatica e manuale dei pezzi, soprattutto per le piccole quantità.

Casi studio

2F85-Wrist-Camera-Machine-Tending-Walt-Machine-61-2

Aumento della produttività nelle operazioni CNC

La soluzione di asservimento macchine Robotiq aumenta i tempi di attività dei CNC fino al 30%, migliorando l'efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) in ambienti in cui i turni di lavoro straordinario del personale incidono sui profitti. Consente a un solo operatore di gestire il controllo qualità per più cobot, liberando il personale per attività di maggior valore e aumentando l'efficacia complessiva della manodopera (OLE), con un significativo incremento dell'efficienza.

 

Scopri come Walt Machine è passata dalla produzione di 1.000 pezzi alla volta a 45.000 pezzi.

Zago Insights Force Copilot-10

Ottenere un'automazione flessibile per una produttività sostenibile

compatibile con qualsiasi modello di CNC, evitando costosi cablaggi e programmazioni personalizzate. Massimizza l'utilizzo del CNC e in genere offre un rapido ritorno sull'investimento entro un anno, rendendolo un investimento sostenibile e in grado di aumentare i profitti.

 

Scopri come un produttore, Zago, ha utilizzato la soluzione Robotiq Machine Tending per adattarsi alle esigenze dei suoi numerosi clienti. 

Vincent+Hugo 3 (3)-3

Responsabilizzare i lavoratori tra le sfide del mercato e del lavoro

Le aziende manifatturiere devono affrontare la sfida di aumentare la produttività in un contesto di grave carenza di manodopera e di adattarsi alle richieste del mercato in continua evoluzione. La continua lotta per trovare e mantenere operatori qualificati limita la produzione di macchine CNC e confina il personale in compiti ripetitivi e poco coinvolgenti, impedendogli di realizzare appieno il proprio potenziale.

Scopri come la soluzione di asservimento macchine Robotiq ha aiutato Usinatech a risolvere i problemi di manodopera.