Casos prácticos
Automatización de los controles de calidad para fabricantes del sector aeroespacial | DIEHL
DIEHL Aerospace amplía su capacidad de pruebas de calidad con pinzas adaptables 2F-85 y un sensor de par de fuerza FT 300-S
24/7
Pruebas de calidad
0
Puestos de trabajo perdidos
1 año
ROI
Acerca de DIEHL
DIEHL Aerospace fabrica sistemas informáticos para el Airbus A350 XWB. Con los pedidos de este avión en plena efervescencia, su departamento de pruebas de calidad necesitaba aumentar rápidamente su capacidad
Productos
Pinza adaptable 2F-85
FT-300 Sensor de par de fuerza
Pruebas de calidad
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Superar los retos: Nuestras soluciones
El problema
Diehl Aerospace fabrica sistemas informáticos para el Airbus A350 XWB. Con los pedidos de este avión en pleno apogeo, la capacidad de producción del departamento de pruebas de calidad necesitaba aumentar rápidamente. La dirección tuvo que elegir entre añadir un costoso turno de noche permanente, retrasar las entregas o implantar la automatización.
La solución
Diehl Aerospace eligió un brazo robótico Universal Robots UR10 equipado con un par de pinzas adaptables Robotiq 2F-85 y un sensor de par de fuerza FT 300 para automatizar la prueba de aceptación final del ordenador. El robot se encarga de insertar con precisión la frágil carcasa del ordenador en el hardware de pruebas, donde se comprueba cada interfaz eléctrica, entrada, salida y sensor.
Complejidad simplificada.
La solución de mantenimiento de máquinas de Robotiq aportó beneficios a muchos niveles:
- Pruebas de calidad precisas: La pinza adaptable 2F-85 ofrece una flexibilidad que permite controlar fácilmente la fuerza y la distancia entre dos puntos. El sensor de fuerza y par ofrece la posibilidad de registrar movimientos complejos con la función de grabación de trayectorias.
- Una opción segura: Diehl necesitaba una solución que ocupara poco espacio en una zona abierta. Diehl estableció un
- Parámetro de seguridad con sensores que ralentizan o detienen el robot cuando se detecta a una persona a una distancia determinada del robot. Los más altos estándares de seguridad evitando el enjaulamiento.
- Programación sencilla: Aunque hay muchos pasos para la aplicación de pruebas de calidad, los empleados afectados por la unidad de pruebas aprendieron a trabajar con esta nueva solución rápidamente.
La solución Robotiq
Pruebas de calidad
Gracias a la implantación de la solución de pruebas de calidad de Robotiq, y al aumento de la capacidad y la reducción de costes sin dejar de mantener los más altos estándares de calidad, Diehl Aerospace puede ahora escalar a la misma velocidad que sus clientes.