Fallstudien

Fallstudien

Automatisierung der Qualitätsprüfung für Hersteller in der Luft- und Raumfahrt | DIEHL

DIEHL Aerospace erweitert Qualitätsprüfkapazitäten mit 2F-85 Adaptive Grippers und einem FT 300-S Force Torque Sensor

Robotiq logotype as a home icon Ressourcenzentrum Fallstudien Kaskade Kaffee

24/7

Qualitätsprüfung

0

Verlorene Arbeitsplätze

1 Jahr

ROI

Über DIEHL

DIEHL Aerospace stellt Computersysteme für den Airbus A350 XWB her. Da die Aufträge für dieses Flugzeug in vollem Gange sind, musste die Abteilung für Qualitätsprüfung ihre Kapazität schnell erhöhen

Industrie

Luft- und Raumfahrt

Anzahl der Mitarbeiter

10

Produkte

2F-85 Adaptiver Greifer

FT-300 Kraft-Drehmoment-Sensor

Qualitätsprüfung

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Diehl Aerospace erweitert Qualitätsprüfkapazität mit 2F-85 und FT 300-S
Der große Vorteil des Kraft-Momenten-Sensors ist, dass Sie mit der Wegaufzeichnungsfunktion komplexe Bewegungen aufzeichnen können.
Marvin Plantius
Marvin Plantius
Geschäftsführer von KPI Engineering, Diehl

Herausforderungen meistern: Unsere Lösungen

Das Problem

Diehl Aerospace stellt Computersysteme für den Airbus A350 XWB her. Da die Aufträge für dieses Flugzeug in vollem Gange sind, musste die Produktionskapazität der Qualitätsprüfungsabteilung schnell erhöht werden. Das Management stand vor der Wahl, entweder eine teure, permanente Nachtschicht einzurichten, die Auslieferungen zu verzögern oder eine Automatisierung einzuführen.

Die Lösung

Diehl Aerospace entschied sich für einen UR10-Roboterarm von Universal Robots, der mit zwei adaptiven Robotiq 2F-85-Greifern und einem FT 300-Kraftmomentsensor ausgestattet ist, um die Endabnahmeprüfung des Computers zu automatisieren. Der Roboter ist für das präzise Einsetzen des zerbrechlichen Computergehäuses in die Testhardware verantwortlich, wobei jede elektrische Schnittstelle, jeder Eingang, Ausgang und Sensor doppelt geprüft wird.

Dual 2F Robotiq Grippers on UR Robot for DIEHL
Die Ergebnisse

Komplexität vereinfacht.

Die Maschinenbedienungslösung von Robotiq brachte Vorteile auf vielen Ebenen:

  • Genaue Qualitätsprüfung: Der adaptive Greifer 2F-85 bietet die Flexibilität, die es erlaubt, die Kraft und den Abstand zwischen zwei Punkten einfach zu überwachen. Der Kraft-Drehmoment-Sensor bietet die Möglichkeit, komplexe Bewegungen mit der Wegaufzeichnungsfunktion aufzuzeichnen.
  • Eine sichere Option: Diehl benötigte eine Lösung, die wenig Platz in einem offenen Bereich benötigt. Diehl richtete eine
  •  Sicherheitsparameter mit Sensoren, die den Roboter verlangsamen oder stoppen, wenn ein Mensch in einer bestimmten Entfernung vom Roboter erkannt wird. Höchste Sicherheitsstandards vermeiden die Einhausung.
  • Einfache Programmierung: Obwohl die Anwendung für die Qualitätsprüfung viele Schritte umfasst, lernten die von der Prüfstelle betroffenen Mitarbeiter schnell, mit dieser neuen Lösung zu arbeiten.

Die Robotiq-Lösung

Ein Roboterarm UR10e von Universal Robots, ausgestattet mit zwei adaptiven Greifern 2F-85 und dem Kraftsensor FT-300.
DIEHL and dual Robotiq 2F Grippers
2f-85-2f-140-robotiq-dec18
Produkte

Qualitätsprüfung

Durch die Implementierung der Robotiq-Qualitätsprüfungslösung, die Kapazitätserweiterung und Kostensenkung unter Beibehaltung höchster Qualitätsstandards ist Diehl Aerospace nun in der Lage, mit der gleichen Geschwindigkeit zu skalieren wie seine Kunden.

Finden Sie heraus, wie wir Ihnen helfen können, diese Ergebnisse zu erzielen