Diehl_Dual_3

Études de cas

Automatisation des contrôles qualité pour les fabricants du secteur aérospatial | DIEHL

DIEHL Aerospace accroît sa capacité de contrôle de la qualité grâce à des mains adaptatives 2F-85 et un capteur d’effort FT 300

Robotiq logotype as a home icon • Centre de ressources • Études de cas • DIEHL

24/7

Tests de qualité

0

Emplois perdus

1 an

ROI

À propos de DIEHL

DIEHL Aerospace fabrique des systèmes informatiques pour l'Airbus A350 XWB. Son carnet de commandes pour cet appareil étant plein, la capacité de production du service de contrôle de la qualité devait rapidement augmenter.

Industrie

Aérospatiale

Nombre d'employés

10

Produits

2F-85 Préhenseur adaptatif

FT-300 Capteur de force

Tests de qualité

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Diehl Aerospace augmente sa capacité de test de qualité avec 2F-85 et un FT 300-S
Le grand avantage du capteur de force est qu'il permet d'enregistrer des mouvements complexes grâce à la fonction d'enregistrement de trajectoire.
Martin Diehl
Marvin Plantius
Directeur général de KPI, Diehl

Relever les défis : Nos solutions

Le problème

Diehl Aerospace fabrique des systèmes informatiques pour l’Airbus A350 XWB. Son carnet de commandes pour cet appareil étant plein, la capacité de production du service de contrôle de la qualité devait rapidement augmenter. La direction a été confrontée à un choix : ajouter une équipe de nuit permanente et coûteuse, et repousser les livraisons, ou mettre en place une automatisation.

La solution

Diehl Aerospace a sélectionné un bras robotisé UR10 de Universal Robots, équipé d’une paire de mains adaptatives 2F-85 et d’un capteur d’effort FT 300 de Robotiq, afin d’automatiser le contrôle d’approbation finale de l’ordinateur. Le robot était chargé d’insérer précisément le fragile boîtier de l’ordinateur dans le matériel de contrôle, où chaque interface électrique, entrée, sortie et capteur était contre-vérifié.
Dual 2F Robotiq Grippers on UR Robot for DIEHL
Les résultats

La complexité simplifiée.

La solution Machine Tending de Robotiq a apporté des avantages à plusieurs niveaux :

  • Des tests de qualité précis : Le préhenseur adaptatif 2F-85 offre la flexibilité nécessaire pour contrôler facilement la force et la distance entre deux points. Le capteur force permet d'enregistrer des mouvements complexes grâce à la fonction d'enregistrement de trajectoire.
  • Une option sûre : Diehl avait besoin d'une solution peu encombrante dans un espace ouvert. Diehl a établi un paramètre de sécurité avec des capteurs qui ralentissent ou arrêtent le robot lorsqu'une personne est détectée à une distance spécifique du robot. Les normes de sécurité les plus élevées évitent la mise en cage.
  • Programmation facile : Bien que l'application de test de qualité comporte de nombreuses étapes, les employés concernés par l'unité de test ont rapidement appris à travailler avec cette nouvelle solution.

La solution Robotiq

Bras robotisé UR10e d'Universal Robots équipé de deux pinces adaptatives 2F-85 et d'un capteur de force FT-300.
DIEHL and dual Robotiq 2F Grippers
2f-85-2f-140-robotiq-dec18
Produits

Tests de qualité

En mettant en œuvre la solution de test de qualité de Robotiq, en augmentant la capacité et en réduisant les coûts tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées, Diehl Aerospace est maintenant en mesure d'évoluer à la même vitesse que ses clients.

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir de tels résultats.