Solution d'alimentation des machines Robotiq
Maximiser la productivité des machines CNC grâce à une automatisation robotique simplifiée
Le défi
Sous-performance de la CNC
Les ateliers d'usinage utilisent généralement les machines CNC à seulement 60-70 % de leur capacité. La perte de 30 % du temps de fonctionnement peut entraîner des pertes de revenus. Cette sous-performance est principalement due à une pénurie d'opérateurs qualifiés, causée en partie par un désintérêt général pour les tâches répétitives et peu qualifiées. En outre, la complexité et le coût de l'automatisation robotique sont perçus comme des facteurs dissuasifs pour de nombreuses entreprises.
la Solution
Maximiser l'efficacité
Une solution robotisée d'alimentition des machines peut augmenter les taux de productivité, donnant aux propriétaires d'ateliers la latitude de confier à leur main-d'œuvre existante des tâches à plus forte valeur ajoutée. L'automatisation de l'alimentation des machines est devenue plus simple depuis l'avènement des robots collaboratifs. Elle renforce la cohérence et garantit la qualité des produits.
Présentation
Chargez et déchargez votre machine sans relâche
La solution d'alimentation des machines Robotiq est un système peu risqué et rentable qui permet d'automatiser rapidement le chargement et le déchargement des fraiseuses et des tours CNC.
Avec un retour sur investissement d'un an, la solution de Robotiq aide à récupérer le temps d'exécution CNC perdu. L'approche de Robotiq rationalise le processus d'automatisation en éliminant le besoin de programmation personnalisée ou de modifications permanentes du panneau de commande de la machine CNC. Les composants matériels et logiciels inclus dans la solution Robotiq sont connectés indépendamment de la machine CNC et programmés pour imiter les actions d'un opérateur qualifié.
La différence Robotiq
Augmenter la productivité
L'automatisation des opérations d'alimentation des machines permet à un seul opérateur de s'occuper du contrôle qualité et de la gestion des pièces pour plusieurs cobots. Votre équipe peut se consacrer à des tâches à plus grande valeur ajoutée, ce qui augmente l'efficacité globale de la main-d'œuvre en utilisant au mieux le personnel hautement performant.
Renforcer les capacités de votre personnel
La solution de Robotiq vous permet de recentrer les employés qualifiés dans des domaines de tâches à haute valeur ajoutée qui offrent autonomie et variété. Les configurations sont conviviales et permettent à votre personnel de développer de nouvelles compétences. De plus, les programmes sont créés 75 % plus rapidement qu'avec la programmation traditionnelle.
Favoriser la capacité d'adaptation
L'approche éprouvée et normalisée de la solution accélère la mise en œuvre en traitant les problèmes complexes à l'avance. Elle garantit la compatibilité avec toutes les machines, quel que soit le modèle, le type ou l'âge, et simplifie la mise à l'échelle en offrant une solution, un langage et une formation universels.
Découvrez ce que la solution d'alimentation des machines Robotiq peut faire pour vous
Spécifications
| Type de raccordement de l'alimentation en air | BSPP 3/8 in femelle (adaptateur NPT 3/8 mâle fourni) |
||
|---|---|---|---|
| Débit d'air minimum requis | 400 l/m (14,1 cfm) à 6 bar | ||
| Milieu requis (air comprimé) | ISO 8573-1 classe 7.4.4.1 | ||
| Tension d'alimentation nominale | 24V | ||
| Type de source | CC | ||
| Force de préhension | 20 à 180 N | ||
| Hand-E indice IP | IP67 | ||
| Poids de la pièce (max) w/ Single Hand-E EoAT |
UR5e 3,9 kg (8.6 lb) UR10e & UR20 5 kg (11 lb) |
||
| Poids de la pièce (max) w/ Dual Hand-E EoAT |
UR5e 1,3 kg (2,8 lb) UR10e & UR20 2X 5 kg (11 lb) |
||
| Hand-E taille maximale | Jusqu'à 127 mm (5 po) |
Préhenseurs adaptatifs Hand-E
Les préhenseurs adaptatifs Hand-E sont des pinces dont les doigts sont actionnés par un seul moteur. Elles peuvent exécuter plusieurs tâches d'alimentation des machines, telles que la manipulation de pièces, le positionnement de pièces dans le dispositif de maintien et l'ouverture et la fermeture de la porte de la machine. Elles peuvent être configurées en mode simple ou double.
Activateur de bouton
L'activateur de bouton est un actionneur pneumatique dont le mouvement mécanique peut activer différents types de composants de contrôle. Il est généralement installé sur le bouton "Start Cycle" du panneau de commande pour démarrer le cycle de la machine, ou sur tout autre bouton qui active un dispositif. Des activateurs de bouton supplémentaires peuvent être achetés séparément.
Kits de bouts de doigts
Les bouts de doigts sont des assemblages mécaniques installés sur le préhenseur Hand-E. La solution comprend des ensembles axiaux, radiaux et prismatiques pour assurer une prise sûre de pièces de différentes tailles. La solution comprend des ensembles de doigts axiaux, radiaux et prismatiques pour assurer une prise sûre avec des pièces de différentes tailles.
Buse d'air
La buse d'air est conçue pour conduire l'air comprimé. Elle est fixée à la pince Hand-E et peut être positionnée à différents angles.
Détecteur de signaux lumineux multichromes
La solution Robotiq s'appuie sur des capteurs intelligents pour se connecter à la machine CNC. Ces capteurs communiquent avec la machine CNC en lisant les couleurs et les fréquences des signaux lumineux. Conçus pour être fixés directement aux feux de signalisation, ces capteurs envoient des signaux électriques convertis via des câbles électriques.
Panneau pneumatique
Le panneau comprend les vannes et les régulateurs nécessaires au fonctionnement de la buse d'air et de l'activateur de bouton.
Contrôleur Robotiq
Le contrôleur Robotiq est doté d'une ingénierie avancée, de sorte qu'il vous suffit de vous concentrer sur des configurations simples pour faire fonctionner la solution. Le contrôleur gère les modules de la solution Robotiq et fournit un lien simple et optimisé avec le contrôleur Universal Robots.
Caméra au poignet (en option)
La caméra au poignet prend en charge un large éventail de pièces. Elle détecte les objets de manière fiable, quel que soit l'arrière-plan ou l'éclairage. Le logiciel convivial et l'interface visuelle guident l'utilisateur tout au long du processus de configuration en quelques minutes seulement. Aucune expertise en robotique ou en systèmes de vision n'est requise.
Activateur à pédale (en option)
L'activateur à pédale optionnel est utilisé pour ouvrir et fermer l'étau des tours CNC. Il est équipé de composants pneumatiques (valves et tubes).
Socle réglable (en option)
Le piédestal est une colonne métallique solide et creuse. La hauteur du socle peut être réglée manuellement sur 13 positions différentes.
Logiciel
Le logiciel Robotiq simplifie la programmation en offrant un guidage visuel et des menus d'action simples qui parlent le langage des machinistes. La solution offre des configurations préétablies et optimise automatiquement les trajectoires des robots entre les points de passage, en trouvant le chemin le plus rapide et en évitant les collisions.
Processus
Conception standardisée pour une compatibilité universelle
La solution Robotiq est conçue pour fonctionner avec toutes les machines CNC. Notre outil d'adaptation intuitif permet une configuration rapide, garantissant une adaptation parfaite aux besoins spécifiques.
Simplifie l'automatisation de la CNC grâce à une intégration fluide
L'intégration avec Robotiq ne nécessite aucune programmation personnalisée ou modification permanente du panneau de commande CNC, ce qui réduit considérablement le temps de déploiement.
Le logiciel Copilot rationalise la programmation, en créant des modèles adaptés aux types de machines CNC 75 % plus rapidement. Le générateur de programmes automatise la création de listes de tâches, réduisant ainsi la nécessité pour les utilisateurs de comprendre la logique du programme.
Maximise le temps de fonctionnement et l'adaptabilité pour des opérations CNC efficaces
Le logiciel Copilot de la solution comporte des outils d'assistance qui regroupent les configurations et guident les utilisateurs pas à pas, avec des images visuelles pour faciliter la compréhension et favoriser l'expertise et l'autonomie des employés.
Des modules de communications externes garantissent l'adaptabilité de la solution, permettant une transition en douceur entre l'alimentation automatique et manuelle des pièces, en particulier pour les petites quantités.
Études de cas
Accroître la productivité des opérations CNC
La solution Robotiq augmente le temps de fonctionnement des CNC jusqu'à 30 %, améliorant ainsi l'efficacité globale des équipements dans les environnements où les heures supplémentaires du personnel ont un impact sur les bénéfices. Elle permet à un opérateur de gérer le contrôle qualité de plusieurs cobots, libérant ainsi le personnel pour des tâches à plus forte valeur ajoutée et augmentant l'efficacité globale de la main d'œuvre (OLE), ce qui accroît considérablement l'efficacité.
Découvrez comment Walt Machine est passé de la fabrication de 1 000 pièces à la fois à celle de 45 000 pièces.
Une automatisation flexible pour une productivité durable
La solution Robotiq est polyvalente et compatible avec n'importe quel modèle de CNC, ce qui permet d'éviter les câblages coûteux et la programmation personnalisée. Elle maximise l'utilisation de la CNC et offre généralement un retour sur investissement rapide en l'espace d'un an, ce qui en fait un investissement durable et générateur de profits.
Découvrez comment un fabricant, Zago, a utilisé la solution Robotiq Machine Tending pour s'adapter aux demandes de ses nombreux clients.
Responsabiliser les travailleurs face aux défis de l'emploi et du marché
Les fabricants doivent relever le défi de stimuler la productivité dans un contexte de grave pénurie de main-d'œuvre et de s'adapter à l'évolution constante des demandes du marché. La lutte permanente pour trouver et retenir des opérateurs qualifiés limite la production des machines CNC et confine le personnel à des tâches répétitives et peu engageantes, les empêchant de réaliser leur plein potentiel.
Découvrez comment la solution Robotiq a aidé Usinatech à faire face aux problèmes de main-d'œuvre.