ディーエル

ケーススタディ

航空宇宙メーカー向け品質試験の自動化 | DIEHL

DIEHL Aerospace、2F-85アダプティブグリッパーとFT 300-Sフォーストルクセンサーで品質検査能力を拡大

Robotiq logotype as a home icon • リソースセンター • ケーススタディ • カスケード・コーヒー

24/7

品質テスト

0

失われた雇用

1年

ROI

DIEHLについて

DIEHL Aerospace社は、エアバスA350 XWB用のコンピュータシステムを製造している。この航空機の受注が本格化する中、同社の品質検査部門は生産能力を迅速に増強する必要があった。

所在地

スペイン

製品紹介

2F-85 アダプティブ・グリッパー

FT-300 フォーストルクセンサ

品質テスト

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Diehl Aerospace、2F-85とFT 300-Sで品質試験能力を拡大
フォーストルクセンサーの大きな利点は、経路記録機能で複雑な動きを記録できることだ。
マービン・プランティウス
マービン・プランティウス
ディール、KPIエンジニアリングCEO

課題の克服 ソリューション

問題点

Diehl Aerospace社は、エアバスA350 XWB用のコンピュータシステムを製造している。この航空機の受注が本格化する中、品質検査部門の生産能力を迅速に増強する必要があった。経営陣は、高価な常設夜勤シフトを追加するか、納期を遅らせるか、自動化を導入するかの選択に迫られた。

ソリューション

Diehl Aerospace社は、コンピュータの最終受け入れ試験を自動化するために、2対のRobotiq 2F-85アダプティブグリッパーとFT 300フォーストルクセンサーを搭載したUniversal Robots UR10ロボットアームを選択しました。このロボットは、壊れやすいコンピュータケースを試験用ハードウェアに正確に挿入する役割を担い、すべての電気インターフェース、入力、出力、センサーがダブルチェックされます。

Dual 2F Robotiq Grippers on UR Robot for DIEHL
結果

単純化された複雑さ。

Robotiqのマシンテンディング・ソリューションは、さまざまな面でメリットをもたらした:

  • 正確な品質検査: 2F-85アダプティブ・グリッパーは、力と2点間の距離を簡単にモニターできる柔軟性を備えています。フォーストルクセンサーは、経路記録機能により複雑な動きを記録することができます。
  • 安全な選択肢だ: Diehl社は、オープンエリアで床面積を取らないソリューションを必要としていた。ディールは
  •  ロボットから一定の距離内に人間を検出した場合、ロボットを減速または停止させるセンサーを備えた安全パラメータ。最高水準の安全性でケージを回避します。
  • 簡単なプログラミング:品質テスト・アプリケーションには多くの手順があるが、テスト部門の従業員はこの新しいソリューションの使い方をすぐに覚えた。

ロボティックのソリューション

2つの2F-85アダプティブグリッパーとFT-300フォーストルクセンサーを搭載したユニバーサルロボットのUR10eコボットアーム。
DIEHL and dual Robotiq 2F Grippers
2f-85-2f-140-robotiq-dec18
製品紹介

品質テスト

Robotiqの品質テストソリューションを導入し、最高の品質基準を維持しながら生産能力を増強してコストを削減することで、Diehl Aerospace社は顧客と同じスピードで規模を拡大できるようになりました。

このような結果を出すために、私たちがどのようなお手伝いができるかをご覧ください。