Header-ChampagneGosset-CaseStudy

FALLSTUDIEN

Automatisierte Palettierung für Champagnerhäuser und Weingüter | Champagne Gosset

Wie Champagne Gosset die Palettierung seiner Kartons mit einem kollaborativen Palettierer automatisiert hat

Wichtigste Ergebnisse

Robotiq_ChampagneGosset-Deploiement

5 Wochen

Vollständige Inbetriebnahme nach einer mit Sysaxes validierten Simulation, ohne Umbau des Linienendes.

Robotiq_ChampagneGosset-Repetition

11,5 kg

Das wiederholte Heben von Kartons mit bis zu 11,5 kg entfällt. Das senkt die MSE-Belastung und die mentale Belastung am Arbeitsplatz.

Robotiq_ChampagneGosset-Recette

Wenige Stunden

Mehr brauchen die Bediener nicht, um Palettierrezepte selbst zu erstellen und anzupassen, von Standardkartons bis zu Magnums.

Unternehmensprofil

Branche

Weinbau (Champagne)

Standort

Épernay, Frankreich

Lösung

PE20

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Über Champagne Gosset

Gosset wurde 1584 in Aÿ gegründet und ist das älteste Weinhaus der Champagne. Das unabhängige Familienunternehmen ist das einzige Champagnerhaus, das sowohl Mitglied von L’Excellence Française ist als auch das Label „Entreprise du Patrimoine Vivant“ trägt.

Wie viele Häuser setzte Gosset am Ende der Ausstattungslinie auf manuelle Palettierung. Um diese belastende Tätigkeit zu erleichtern, ohne auf die Flexibilität seiner Organisation zu verzichten, entschied sich das Haus für kollaborative Palettierung.

„Wir konnten uns mit dem Cobot vertraut machen, ihn testen und die verschiedenen Rezepte ausprobieren. Als er einmal bei uns war, wollte ihn niemand mehr hergeben.“
Yvain-Leblond-ChampagneGosset
Yvain Leblond
Produktionsleiter, Champagne Gosset

Die Herausforderung

Vor der Automatisierung war die Palettierung der letzte manuelle Schritt der Ausstattungslinie. Ein Bediener hob die Kartons an und stapelte sie nach einem Produktionsblatt auf Paletten.

Dieser manuelle Prozess brachte mehrere Herausforderungen mit sich:

  • Wiederholtes Heben schwerer Lasten: Kartons bis 11,5 kg und ein Risiko für Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE)
  • Eine hohe mentale Belastung an einem anstrengenden Arbeitsplatz
  • Ein Engpass am Linienende
  • Eine beengte Halle: wenig Platz, niedrige Decke und Paletten bis 1,85 m
  • Unterschiedliche Formate, von Standardkartons bis zu Magnums

Gosset hatte zudem eigene Anforderungen: Bestimmte Geschenkkartons müssen hochkant abgesetzt werden. Vor allem wollte das Haus seine Arbeitsweise beibehalten, weshalb bereits mehrere Lösungen ausgeschieden waren.

Die Lösung

Um sein Linienende zu automatisieren, entschied sich Champagne Gosset für die Palettierlösung PE20 von Robotiq, mit einem UR20-Cobot von Universal Robots und einem Robotiq-Vakuumgreifer.

Die Palettierzelle umfasst:

  • Robotiq Lean Palletizing PE20
  • UR20-Cobot (1.750 mm Reichweite, 20 kg Traglast)
  • Robotiq-Vakuumgreifer [Modell noch zu bestätigen]
  • Robotiq-Palettiersoftware
  • Zwei Paletten gleichzeitig
  • Kontakterkennung für den Betrieb ohne Schutzzaun

Die Konfiguration wurde vorab durch eine Simulation mit Sysaxes validiert, dem offiziellen Distributor von Universal Robots und Robotiq. Das System wurde in fünf Wochen in Betrieb genommen und baut Paletten mit 1,85 m Höhe unter einer niedrigen Decke.

Warum sich Champagne Gosset für Robotiq entschieden hat


Geringer Platzbedarf

Platz und Deckenhöhe waren begrenzt. Der PE20 ließ sich in die bestehende Halle integrieren und baut dennoch Paletten mit 1,85 m Höhe.

Eine Lösung, die sich an die Arbeitsweise des Hauses anpasst

Die Robotiq-Software verwaltet mehrere Rezepte, darunter Magnums und hochkant abgesetzte Geschenkkartons, ohne die Arbeitsweise der Bediener zu verändern.

Einsatzbereit in wenigen Stunden

Mit Unterstützung der UR Academy genügten wenige Stunden. Die Bediener erstellen und starten Rezepte selbst, ganz ohne Programmierkenntnisse.

 

Ein Cobot, den das Team angenommen hat

Der Cobot arbeitet ohne Schutzzaun neben den Bedienern, die sich auf Qualitätskontrolle und Endbearbeitung konzentrieren. Das Team hat ihm sogar einen Namen gegeben.

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.

Häufig gestellte Fragen

Ist Robotiq auf die Palettierung für Champagnerhäuser und Weingüter spezialisiert?

Ja. Robotiq hat Palettierlösungen in Weingütern, Champagnerhäusern und Brennereien installiert. Die kollaborativen Palettierer handhaben schwere Kartons und passen auch in beengte Räume.

Kann ein kollaborativer Palettierer schwere Champagnerkartons handhaben?

Ja. Bei Champagne Gosset handhabt der PE20 Kartons mit bis zu 11,5 kg mithilfe eines Robotiq-Vakuumgreifers. Robotiq Lean Palletizing verarbeitet Kartons bis 32 kg und bis zu 13 Picks pro Minute.

Wie palettiert man unterschiedliche Champagnerkarton-Formate?

Das Palettiermuster berücksichtigt das Flaschenformat, die Abmessungen und Ausrichtung der Kartons sowie die gewünschte Palettenhöhe. Bei Gosset verarbeitet der PE20 Standardkartons, Magnums und hochkant abgesetzte Geschenkkartons.

Passt ein Palettierer in eine kleine Halle?

Ja. Kollaborative Palettierer benötigen deutlich weniger Stellfläche als herkömmliche Systeme. Bei Gosset baut der PE20 Paletten mit 1,85 m Höhe unter einer niedrigen Decke, ohne Schutzzaun.

Können Bediener den Palettierer selbst einstellen?

Ja. Mit der Robotiq-Software erstellen und starten Bediener Rezepte, indem sie Kartonmaße, Gewicht und Palettiermuster eingeben, ohne fortgeschrittene Programmierschulung.

Robotiq_ChampagneGosset-2

Lässt sich auch Ihre Abfülllinie automatisieren?

Wenn Ihr Unternehmen:

  • manuell palettiert und ergonomische Risiken bestehen
  • unterschiedliche Verpackungsformate verarbeitet
  • nur begrenzte Produktionsfläche hat

Ein kollaborativer Palettierer kann in wenigen Wochen einsatzbereit sein.

JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20