FALLSTUDIEN
Automatisierte Palettierung für Champagnerhäuser und Weingüter | Champagne Gosset
Wie Champagne Gosset die Palettierung seiner Kartons mit einem kollaborativen Palettierer automatisiert hat
Wichtigste Ergebnisse
5 Wochen
Vollständige Inbetriebnahme nach einer mit Sysaxes validierten Simulation, ohne Umbau des Linienendes.
11,5 kg
Das wiederholte Heben von Kartons mit bis zu 11,5 kg entfällt. Das senkt die MSE-Belastung und die mentale Belastung am Arbeitsplatz.
Wenige Stunden
Mehr brauchen die Bediener nicht, um Palettierrezepte selbst zu erstellen und anzupassen, von Standardkartons bis zu Magnums.
Unternehmensprofil
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Über Champagne Gosset
Gosset wurde 1584 in Aÿ gegründet und ist das älteste Weinhaus der Champagne. Das unabhängige Familienunternehmen ist das einzige Champagnerhaus, das sowohl Mitglied von L’Excellence Française ist als auch das Label „Entreprise du Patrimoine Vivant“ trägt.
Wie viele Häuser setzte Gosset am Ende der Ausstattungslinie auf manuelle Palettierung. Um diese belastende Tätigkeit zu erleichtern, ohne auf die Flexibilität seiner Organisation zu verzichten, entschied sich das Haus für kollaborative Palettierung.
Die Herausforderung
Vor der Automatisierung war die Palettierung der letzte manuelle Schritt der Ausstattungslinie. Ein Bediener hob die Kartons an und stapelte sie nach einem Produktionsblatt auf Paletten.
Dieser manuelle Prozess brachte mehrere Herausforderungen mit sich:
- Wiederholtes Heben schwerer Lasten: Kartons bis 11,5 kg und ein Risiko für Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE)
- Eine hohe mentale Belastung an einem anstrengenden Arbeitsplatz
- Ein Engpass am Linienende
- Eine beengte Halle: wenig Platz, niedrige Decke und Paletten bis 1,85 m
- Unterschiedliche Formate, von Standardkartons bis zu Magnums
Gosset hatte zudem eigene Anforderungen: Bestimmte Geschenkkartons müssen hochkant abgesetzt werden. Vor allem wollte das Haus seine Arbeitsweise beibehalten, weshalb bereits mehrere Lösungen ausgeschieden waren.
Die Lösung
Um sein Linienende zu automatisieren, entschied sich Champagne Gosset für die Palettierlösung PE20 von Robotiq, mit einem UR20-Cobot von Universal Robots und einem Robotiq-Vakuumgreifer.
Die Palettierzelle umfasst:
- Robotiq Lean Palletizing PE20
- UR20-Cobot (1.750 mm Reichweite, 20 kg Traglast)
- Robotiq-Vakuumgreifer [Modell noch zu bestätigen]
- Robotiq-Palettiersoftware
- Zwei Paletten gleichzeitig
- Kontakterkennung für den Betrieb ohne Schutzzaun
Die Konfiguration wurde vorab durch eine Simulation mit Sysaxes validiert, dem offiziellen Distributor von Universal Robots und Robotiq. Das System wurde in fünf Wochen in Betrieb genommen und baut Paletten mit 1,85 m Höhe unter einer niedrigen Decke.
Warum sich Champagne Gosset für Robotiq entschieden hat
Geringer Platzbedarf
Platz und Deckenhöhe waren begrenzt. Der PE20 ließ sich in die bestehende Halle integrieren und baut dennoch Paletten mit 1,85 m Höhe.
Eine Lösung, die sich an die Arbeitsweise des Hauses anpasst
Die Robotiq-Software verwaltet mehrere Rezepte, darunter Magnums und hochkant abgesetzte Geschenkkartons, ohne die Arbeitsweise der Bediener zu verändern.
Einsatzbereit in wenigen Stunden
Mit Unterstützung der UR Academy genügten wenige Stunden. Die Bediener erstellen und starten Rezepte selbst, ganz ohne Programmierkenntnisse.
Ein Cobot, den das Team angenommen hat
Der Cobot arbeitet ohne Schutzzaun neben den Bedienern, die sich auf Qualitätskontrolle und Endbearbeitung konzentrieren. Das Team hat ihm sogar einen Namen gegeben.
The Robotiq solution
Häufig gestellte Fragen
Ist Robotiq auf die Palettierung für Champagnerhäuser und Weingüter spezialisiert?
Ja. Robotiq hat Palettierlösungen in Weingütern, Champagnerhäusern und Brennereien installiert. Die kollaborativen Palettierer handhaben schwere Kartons und passen auch in beengte Räume.
Kann ein kollaborativer Palettierer schwere Champagnerkartons handhaben?
Ja. Bei Champagne Gosset handhabt der PE20 Kartons mit bis zu 11,5 kg mithilfe eines Robotiq-Vakuumgreifers. Robotiq Lean Palletizing verarbeitet Kartons bis 32 kg und bis zu 13 Picks pro Minute.
Wie palettiert man unterschiedliche Champagnerkarton-Formate?
Das Palettiermuster berücksichtigt das Flaschenformat, die Abmessungen und Ausrichtung der Kartons sowie die gewünschte Palettenhöhe. Bei Gosset verarbeitet der PE20 Standardkartons, Magnums und hochkant abgesetzte Geschenkkartons.
Passt ein Palettierer in eine kleine Halle?
Ja. Kollaborative Palettierer benötigen deutlich weniger Stellfläche als herkömmliche Systeme. Bei Gosset baut der PE20 Paletten mit 1,85 m Höhe unter einer niedrigen Decke, ohne Schutzzaun.
Können Bediener den Palettierer selbst einstellen?
Ja. Mit der Robotiq-Software erstellen und starten Bediener Rezepte, indem sie Kartonmaße, Gewicht und Palettiermuster eingeben, ohne fortgeschrittene Programmierschulung.
Lässt sich auch Ihre Abfülllinie automatisieren?
Wenn Ihr Unternehmen:
- manuell palettiert und ergonomische Risiken bestehen
- unterschiedliche Verpackungsformate verarbeitet
- nur begrenzte Produktionsfläche hat
Ein kollaborativer Palettierer kann in wenigen Wochen einsatzbereit sein.