Casos prácticos
Grupo Valero
El fabricante de pan Antic eligió la solución de paletización de Robotiq frente a la automatización tradicional
50%
Ahorro de costes
4
Líneas automatizadas con sólo 2 robots
+30%
Velocidad de producción
Acerca del Grupo Valero
Antic, uno de los principales fabricantes de pan del Grupo Valero en España, está especializado en pan precocido, productos de panadería congelados y bollería. Llevan más de 60 años distribuyendo pan por toda España. Antic se enfrentaba a retos en sus procesos de paletizado. Estaban paletizando manualmente y buscaban una solución escalable y automatizada que pudiera adaptarse a los diferentes pesos de los productos y aumentar la velocidad de sus operaciones. La solución también tenía que ser fácil de usar y cómoda para el operario, para permitir la programación in situ. Antic descubrió la AX10, la solución de paletizado transformadora de Robotiq.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Superar los retos: Nuestras soluciones
El problema
Antic se enfrentaba a retos en sus procesos de paletizado manual en dos líneas y buscaba una solución escalable y automatizada que pudiera adaptarse a los diferentes pesos de los productos y aumentar la velocidad de sus operaciones. Además, la escasez de mano de obra era un problema inminente.La Solución
Su búsqueda les llevó a la transformadora solución de paletizado de Robotiq presentada por nuestro socio Vicosystems. Ahora gestionan dos líneas automatizadas y han ahorrado un 50% en costes en comparación con su anterior proyecto de automatización tradicional.
Ganancias convincentes.
El cobot de paletizado de Robotiq aportó beneficios en muchos niveles:
- Rendimiento: La implementación del AX10 permitió aumentar la velocidad de producción en un 30%, satisfaciendo las crecientes demandas de los clientes de Antic.
- Rendimiento: La implementación del AX10 permitió aumentar la velocidad de producción en un 30%, satisfaciendo las crecientes demandas de los clientes de Antic.
- Potenciación de las personas: Los operarios disfrutan ahora de un funcionamiento más ágil. Además, disponen de un sistema fácil de usar que les permite cambiar fácilmente de producto y les convierte en los verdaderos dueños de su línea.
- Potenciación de las personas: Los operarios disfrutan ahora de un funcionamiento más ágil.
- Una solución adaptable: Con la solución de paletizado AX10 de Robotiq, Antic transformó con éxito sus operaciones de paletizado en un sistema más eficiente, escalable y fácil de usar para el operario.
- Los operarios disfrutan ahora de un sistema más ágil y fácil de usar que les permite realizar cambios de producto fácilmente y convertirlos en verdaderos maestros de su línea.
La solución Robotiq
Paletizado
La AX10 de Robotiq destacó para Antic por su capacidad de elevación de hasta 12,5 kg. Esta capacidad prometía escalabilidad, permitiendo a Antic elevar cajas de 6-7 kg en una línea y cajas de 9-10 Kg en la otra línea, con espacio para acomodar un crecimiento potencial.
Paletizado.