Header-ChampagneGosset-CaseStudy

ESTUDIO DE CASO

Paletizado automatizado para casas de champán y bodegas | Champagne Gosset

Cómo Champagne Gosset automatizó el paletizado de sus cajas con un paletizador colaborativo

Resultados clave

Robotiq_ChampagneGosset-Deploiement

5 semanas

Implementación completa tras una simulación validada con Sysaxes, sin reorganizar el final de la línea.

Robotiq_ChampagneGosset-Repetition

11,5 kg

Se elimina la manipulación repetitiva de cajas de hasta 11,5 kg, lo que reduce la exposición a TME y la carga mental del puesto.

Robotiq_ChampagneGosset-Recette

Unas horas

Bastan para que los operarios creen y ajusten ellos mismos las recetas de paletizado, desde cajas estándar hasta mágnums.

Perfil de la empresa

Industria

Vitivinicultura (Champagne)

Ubicación

Épernay, Francia

Solución

PE20

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

Acerca de Champagne Gosset

Fundada en Aÿ en 1584, Gosset es la casa de vinos más antigua de Champagne. Familiar e independiente, es la única casa de champán que es a la vez miembro de L’Excellence Française y poseedora del sello «Entreprise du Patrimoine Vivant».

Como muchas casas, Gosset dependía del paletizado manual al final de la línea de vestido. Para reducir la penosidad de este puesto sin renunciar a la flexibilidad de su organización, la casa optó por el paletizado colaborativo.

Pudimos familiarizarnos con el cobot, probarlo y ver las diferentes recetas. Una vez que nos lo prestaron, nadie quería dejarlo ir
Yvain-Leblond-ChampagneGosset
Yvain Leblond
Responsable de producción, Champagne Gosset

El desafío

Antes de la automatización, el paletizado era el último eslabón manual de la línea de vestido. Un operario levantaba las cajas y las apilaba en palés siguiendo una hoja de producción.

Esta operación manual planteaba varias dificultades:

  • Manipulación repetitiva de cargas: cajas de hasta 11,5 kg y exposición a TME
  • Una carga mental importante en un puesto penoso
  • Un cuello de botella al final de la línea
  • Un taller limitado: poco espacio, techo bajo y palés de hasta 1,85 m
  • Formatos variados, desde cajas estándar hasta mágnums

Gosset también tenía requisitos propios: algunos estuches deben colocarse de canto. Sobre todo, la casa quería conservar sus métodos de trabajo, lo que ya había descartado varias soluciones.

La solución

Para automatizar su final de línea, Champagne Gosset eligió la solución de paletizado PE20 de Robotiq, con un cobot UR20 de Universal Robots y una pinza de vacío Robotiq.

La célula de paletizado incluye:

  • Lean Palletizing PE20 de Robotiq
  • Cobot UR20 (alcance de 1750 mm, carga útil de 20 kg)
  • Pinza de vacío Robotiq [modelo por confirmar]
  • Software de paletizado Robotiq
  • Dos palés gestionados simultáneamente
  • Detección de contacto para trabajar sin vallado

La configuración se validó previamente con una simulación realizada con Sysaxes, distribuidor oficial de Universal Robots y Robotiq. El sistema se implementó en cinco semanas y forma palés de 1,85 m bajo un techo bajo.

Por qué Champagne Gosset eligió Robotiq


Un espacio reducido

El espacio y la altura del techo eran limitados. El PE20 se integró en el taller existente formando palés de 1,85 m.

Una solución que se adapta a los métodos de la casa

El software Robotiq gestiona varias recetas, incluidos mágnums y estuches colocados de canto, sin cambiar la forma de trabajar de los operarios.

Dominio en pocas horas

Con el apoyo de UR Academy, bastaron unas horas. Los operarios crean y lanzan las recetas ellos mismos, sin conocimientos de programación.

 

Un cobot adoptado por el equipo

El cobot trabaja sin vallado junto a los operarios, que se centran en el control de calidad y el acabado. El equipo incluso le ha puesto nombre.

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.

Preguntas frecuentes

¿Está Robotiq especializado en el paletizado para casas de champán y bodegas?

Sí. Robotiq ha implementado soluciones de paletizado en bodegas, casas de champán y destilerías. Sus paletizadores colaborativos manipulan cajas pesadas y se integran en espacios reducidos.

¿Puede un paletizador colaborativo manipular cajas de champán pesadas?

Sí. En Champagne Gosset, el PE20 manipula cajas de hasta 11,5 kg con una pinza de vacío Robotiq. Lean Palletizing de Robotiq admite cajas de hasta 32 kg y hasta 13 ciclos por minuto.

¿Cómo paletizar diferentes formatos de cajas de champán?

El plan de paletizado tiene en cuenta el formato de las botellas, las dimensiones y la orientación de las cajas, y la altura de palé deseada. En Gosset, el PE20 gestiona cajas estándar, mágnums y estuches colocados de canto.

¿Puede un paletizador integrarse en un taller pequeño?

Sí. Los paletizadores colaborativos ocupan mucho menos espacio que los sistemas tradicionales. En Gosset, el PE20 forma palés de 1,85 m bajo un techo bajo, sin jaula de protección.

¿Pueden los operarios ajustar el paletizador ellos mismos?

Sí. El software Robotiq permite crear y lanzar recetas introduciendo las dimensiones de las cajas, su peso y el plan de paletizado, sin formación avanzada en programación.

Robotiq_ChampagneGosset-2

¿Podría automatizarse su línea de embotellado?

Si su empresa:

  • paletiza manualmente, con riesgos ergonómicos
  • gestiona formatos de embalaje variados
  • dispone de un espacio de producción limitado

Un paletizador colaborativo puede estar operativo en pocas semanas.

JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20