Proan-L1150305

Études de cas

Automatisation de la palettisation pour les fabricants de produits alimentaires | Panovo

Le fabricant de produits de boulangerie Panovo automatise la palettisation pour améliorer l'efficacité et le bien-être des opérateurs grâce à 5 solutions Robotiq

Hautes Palettes

Hauteur d'empilage de 2,5 m (98 pouces)

Réussite répétée

5 lignes automatisées et d'autres à venir !

Basse température

Produits de boulangerie surgelés

Présentation de l'entreprise

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

701daf01b9d82dc07055eb4e6f9ba6ee79eb991c609c58a5ceccee00975ee0e3 1

Step 1 - Box dimensions, weight and orientation

À propos de Panovo

Panovo, qui fait partie du Grupo Proan, deuxième producteur mondial d'œufs, fonctionne sans interruption, trois quarts de travail par jour, sept jours sur sept. Avec 1 000 employés et un portefeuille qui comprend les gâteaux Vualá et les produits de boulangerie surgelés, Panovo prend deux choses très au sérieux : l'automatisation et le bien-être de ses employés.

 

Nous avions besoin de réduire la fatigue des opérateurs dans la zone d’emballage, en particulier pour la palettisation. Nous avions besoin d’une solution peu coûteuse et peu encombrante, car notre espace est limité et il est difficile d’installer de grosses machines.
JuanBarba-Proan
Juan Barba
Project Engineer, Panovo Alimentaria

Le problème

Panovo était confronté à plusieurs défis opérationnels et humains dans ses zones d'emballage et de palettisation :

  • Une forte contrainte physique et une grande fatigue chez les opérateurs, en particulier pendant les équipes de nuit.
  • Un taux de rotation élevé dû à des tâches répétitives et physiquement exigeantes.
  • Des contraintes ergonomiques, notamment en raison de la hauteur des palettes de 2,5 mètres, qui rendait difficile l'empilage des caisses en toute sécurité par les opérateurs.
  • Qualité inégale des palettes, due à des erreurs d'empilage manuel qui ont eu un impact sur la logistique et le transport.
  • Besoin de solutions peu encombrantes, car les installations existantes offraient peu d'espace pour les machines de grande taille.

La solution

Panovo s'est associé à Robotiq et HTL pour mettre en œuvre des cellules de palettisation robotisées collaboratives sur ses lignes de production de snacks et de produits de boulangerie surgelés.

  • 5 solutions de palettisation Robotiq AX10 capables de manipuler différents formats de produits et d'atteindre une hauteur d'empilage de 2 750 mm (108 pouces).
  • Formation de palettes cohérente et standardisée, améliorant l'efficacité logistique.
  • Solutions mises en œuvre dans des environnements à basse température sans aucun problème.
  • Interface conviviale, permettant aux opérateurs d'apprendre rapidement à utiliser les robots et d'interagir avec eux, « aussi facilement qu'un smartphone ».
  • Formation rapide et efficace dispensée par les équipes techniques de Robotiq et HTL.
Proan-L1150163

Résultats convaincants grâce à Robotiq

Avec un projet d'extension à 10 cellules de palettisation, l'automatisation chez Panovo ne fait que commencer. Les premiers résultats encourageants incitent déjà l'équipe à explorer l'automatisation dans d'autres parties de l'usine, signe d'une forte adhésion interne et d'une vision à long terme.


BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS

Avec la palettisation manuelle, les risques ergonomiques devenaient impossibles à ignorer. La solution de palettisation Robotiq a complètement éliminé cette contrainte, améliorant ainsi la sécurité et le confort de travail à tous les niveaux.

Le remplacement des tâches répétitives et physiquement exigeantes par l'automatisation n'a pas seulement réduit les blessures, il a également changé la façon dont les employés perçoivent leur travail. Au lieu de résistance, Panovo a constaté de la curiosité et de l'enthousiasme. Les opérateurs ont adopté la nouvelle technologie, ce qui a entraîné une meilleure rétention du personnel et une plus grande satisfaction au travail.

 

 

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Au-delà des avantages pour les personnes, le palettiseur de Robotiq a permis à l'usine d'atteindre ses objectifs principaux : une construction fiable et cohérente des palettes, qui a amélioré le transport et la logistique. La flexibilité du système, qui permet de traiter plusieurs types de produits et formats de boîtes, donne également à Panovo la confiance nécessaire pour s'adapter à tout ce que l'avenir lui réserve.

 

 

RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE ET SANS PERTURBATION.

Toutes les solutions de palettisation ont été sélectionnées en fonction d'un critère clair : un retour sur investissement en moins de trois ans. Grâce à une mise en place rapide et à un minimum de perturbations, Robotiq a permis à Panovo d'investir facilement dans l'efficacité sans ralentir la production.

 

The Robotiq solution

The Robotiq Palletizing Solution offers seamless integration, improving safety and boosting operational efficiency at Ajinomoto.
JCi-11
JCi-16
JCi-18
JCi-6
JCi-20
AX10 Palletizing Solution Flipcard
Applications

Palettisation

En intégrant les solutions de palettisation collaborative de Robotiq, Panovo Alimentaria a non seulement relevé ses défis en matière de main-d'œuvre, mais a également créé un environnement de travail plus sûr et plus motivant. Son passage à l'automatisation, qui a commencé par la palettisation, a suscité d'autres innovations dans ses usines, tout en renforçant son double engagement en faveur du bien-être de ses employés et de l'efficacité opérationnelle.


 

Découvrez comment nous pouvons vous aider à obtenir des résultats similaires.