Études de cas
Groupe Valero
Le fabricant de pain Antic a choisi la solution de palettisation Robotiq plutôt que l'automatisation traditionnelle.
50%
Réduction des coûts
4
Lignes automatisées avec seulement 2 robots
+30%
Vitesse de production
A propos du groupe Valero
Antic, l'un des principaux fabricants de pain du groupe Valero en Espagne, est spécialisé dans le pain précuit, les produits de boulangerie surgelés et les pâtisseries. Elle distribue du pain dans toute l'Espagne depuis plus de 60 ans. Antic était confronté à des défis dans ses processus de palettisation. Ils palettisaient manuellement et recherchaient une solution évolutive et automatisée capable de s'adapter aux différents poids des produits et d'augmenter la vitesse de leurs opérations. La solution devait également être facile à utiliser et conviviale pour l'opérateur afin de permettre une programmation sur site. Antic a découvert l'AX10, la solution de palettisation transformatrice de Robotiq.Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Relever les défis : Nos solutions
Le problème
Antic était confronté à des défis dans ses processus de palettisation manuelle sur deux lignes et recherchait une solution évolutive et automatisée capable de s'adapter à différents poids de produits et d'augmenter la vitesse de ses opérations. De plus, la pénurie de main-d'œuvre était un problème imminent.La solution
Leur recherche les a conduit à la solution de palettisation de Robotiq, présentée par notre partenaire Vicosystems. Ils exploitent maintenant deux lignes automatisées et ont économisé 50 % des coûts par rapport à leur projet d'automatisation traditionnel précédent.La conviction l'emporte.
Le cobot de palettisation de Robotiq a apporté des avantages à plusieurs niveaux :
- Performance:La mise en œuvre de l'AX10 a permis d'augmenter la vitesse de production de 30 %, répondant ainsi aux demandes croissantes des clients d'Antic.
- Empowering people : Les opérateurs bénéficient désormais d'une opération plus rationalisée. Ils disposent également d'un système convivial qui leur permet de changer facilement de produit et qui fait d'eux les véritables maîtres de leur ligne.
- Une solution adaptable: Grâce à la solution de palettisation AX10 de Robotiq, Antic a transformé avec succès ses opérations de palettisation en un système plus efficace, plus évolutif et plus convivial.
La solution Robotiq
Palettisation
L'AX10 de Robotiq s'est distingué auprès d'Antic par sa capacité de levage allant jusqu'à 12,5 kg. Cette capacité promettait une certaine évolutivité, permettant à Antic de soulever des caisses de 6-7 kg sur une ligne et des caisses de 9-10 kg sur l'autre ligne, avec une marge de manœuvre pour faire face à une croissance potentielle.