Casi di studio
DIEHL
DIEHL Aerospace espande la capacità di test di qualità con 2 pinze adattive F-85 e un sensore di forza torcente FT 300-S
24/7
Test di qualità
0
Posti di lavoro persi
1 anno
ROI
Informazioni su DIEHL
DIEHL Aerospace produce sistemi informatici per l'Airbus A350 XWB. Con gli ordini per questo velivolo in pieno svolgimento, il loro reparto di test di qualità aveva bisogno di aumentare rapidamente la capacità produttiva.
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Step 1 - Box dimensions, weight and orientation
Superare le sfide: Le nostre soluzioni
Il problema
Diehl Aerospace produce sistemi informatici per l'Airbus A350 XWB. Con gli ordini per questo aereo in pieno svolgimento, la capacità produttiva del reparto di collaudo della qualità doveva aumentare rapidamente. La direzione doveva scegliere tra l'aggiunta di un costoso turno notturno permanente, il ritardo delle consegne o l'implementazione dell'automazione.
La soluzione
Diehl Aerospace ha scelto un braccio robotico Universal Robots UR10 dotato di una coppia di pinze adattive Robotiq 2F-85 e di un sensore di coppia FT 300 per automatizzare il test di accettazione finale del computer. Il robot è responsabile dell'inserimento preciso del fragile involucro del computer nell'hardware di prova, dove ogni interfaccia elettrica, ingresso, uscita e sensore viene controllato due volte.
Complessità semplificata.
La soluzione Robotiq per il Machine Tending ha portato benefici a molti livelli:
- Test di qualità accurati: La pinza adattiva 2F-85 offre una flessibilità che consente di monitorare facilmente la forza e la distanza tra due punti. Il sensore di forza e coppia offre la possibilità di registrare movimenti complessi con la funzione di registrazione del percorso.
- Un'opzione sicura: Diehl aveva bisogno di una soluzione che occupasse poco spazio in un'area aperta. Diehl ha creato un
- parametro di sicurezza con sensori che rallentano o arrestano il robot quando viene rilevata la presenza di un essere umano entro una determinata distanza dal robot. I più elevati standard di sicurezza evitando l'ingabbiamento.
- Programmazione semplice: Sebbene i passaggi per l'applicazione di test di qualità siano numerosi, i dipendenti interessati dall'unità di test hanno imparato rapidamente a lavorare con questa nuova soluzione.
La soluzione Robotiq
Test di qualità
Grazie all'implementazione della soluzione Robotiq per i test di qualità, all'aumento della capacità e alla riduzione dei costi, pur mantenendo i più elevati standard di qualità, Diehl Aerospace è ora in grado di scalare alla stessa velocità dei suoi clienti.