Home
Documenti
Centro di apprendimento
DoF
Utensili
Eventi

Pinza adattativa robotica a 3 dita

La pinza a 3 dita è la migliore opzione per ottenere versatilità e flessibilità massime. Afferra qualsiasi oggetto, di qualsiasi forma.
Applicazioni
Funzionalità
Specifiche
Marchi cobot

Applicazioni

La Pinza adattiva a 3 dita è ideale per i sistemi di produzione avanzati e la ricerca robotica. Si adatta alla forma dell'oggetto e lo trattiene saldamente. L'utente può così concentrarsi sul compito senza l'assillo della tenuta di presa.

Controllo qualità

Asservimento macchine

Assemblaggio

Presa e posizionamento

Caratteristiche della pinza

4 tipi di presa

Modalità a pizzicamento
Modalità ampia
Modalità a forbice
Modalità base

Dita controllabili singolarmente

Ricevi un feedback da ogni dito

Plug + Play

Installa e programma il tuo robot in pochi minuti con il nostro software Gripper URCap

Scarica la scheda prodotto

Hai una sfida da sottoporci?

Collaboriamo

Facile da integrare, facile da usare

La combinazione di Pinza adattiva a 3 e UR è perfetta. Si installa in pochi minuti su un Braccio Universal Robot e, grazie alla pinza UR+, configurazione e programmazione procedono in modo rapido e intuitivo.

La Pinza a 3 dita è compatibile con la maggior parte dei robot industriali. Forniamo opzioni hardware e di comunicazione per installare la pinza di presa sulla maggior parte dei robot industriali.

Scarica il nostro nuovo software URCap per Pinza adattativa robotica a 3 dita.

Pinza di presa versatile

Grazie al controllo di forza, posizione e velocità di ogni singolo dito, e alle 4 diverse modalità di presa, la Pinza a 3 dita può afferrare quasi qualsiasi oggetto.

Lasciati ispirare dai seguenti esempi di progetti innovativi con le nostre pinze e sensori: teleoperazione, collaborazione uomo-robot, robotica mobile, bin picking (prelievo di parti da contenitori), kitting (raccolta di componenti e delle parti necessarie per la produzione) e assemblaggio avanzato.

Specifiche

3-Dita
Apertura della pinza da 0 a 155 mm da 0 a 6,1 in
Peso della pinza 2,3 kg 5 lb
Diametro dell'oggetto da avvolgere da 20 a 155 mm da 0,79 a 6,1 in
Carico massimo consigliato (presa avvolgente) 10 kg 22 lb
Carico massimo consigliato (presa in punta di dita) 2,5 kg 5,5 lb
Forza di presa (presa in punta di dita) da 30 a 70 N da 6,74 a 15,74 lbf

Apertura della pinza

3-Dita:
da 0 a 155 mm da 0 a 6,1 in

Peso della pinza

3-Dita:
2,3 kg 5 lb

Diametro dell'oggetto da avvolgere

3-Dita:
da 20 a 155 mm da 0,79 a 6,1 in

Carico massimo consigliato (presa avvolgente)

3-Dita:
10 kg 22 lb

Carico massimo consigliato (presa in punta di dita)

3-Dita:
2,5 kg 5,5 lb

Forza di presa (presa in punta di dita)

3-Dita:
da 30 a 70 N da 6,74 a 15,74 lbf

Marchi cobot

Quanto costa?

Ricevi prezzi