Le Pinze adattive modello 2F-85 e 2F-140 sono pinze per robot collaborativi. Puoi utilizzarle per allestire una linea completa di applicazioni da mettere rapidamente in produzione - non richiedono alcuna specifica competenza di robotica. Sono elementi chiave per una cella robotica altamente flessibile e affidabile.
Per utilizzare le Pinze Robotiq non occorrono specifiche conoscenze di robotica. Con i nostri kit di presa Plug + Play la pinza si installa in pochi minuti; puoi poi programmarla direttamente sul touchscreen del robot servendoti del nostro intuitivo software di presa.
"Per mettere in funzione la pinza di presa Robotiq su cobot UR10, non ho dovuto far altro che trascinare e rilasciare i blocchi dei dati sullo schermo del robot, collegare i blocchi tra loro e tutto ha funzionato senza altri interventi"
Scopri come la Pinza adattativa robotica a 2 dita ha contribuito a triplicare la produzione di stampa 3D di Voodoo Manufacturing
Basta regolare posizione, velocità e forza della pinza finché non afferra perfettamente l'oggetto.
Individuazione e prelievo di parti - senza bisogno di maschere o di dispositivi di fissaggio - combinando la Pinze adattativa modello 2F-85 o 2F-140 con un Telecamera da polso Robotiq.
Utilizza Force Copilot con la tua pinza per programmare il posizionamento riproducibile delle parti in un dispositivo CNC e il preciso inserimento dei compiti di assemblaggio.
Utilizza più pinze sullo stesso robot per ridurre il tempo di ciclo. Semplifica la gestione dei cavi collegando una doppia pinza di presa direttamente al polso del robot!
Hand-E
|
2F-85
|
2F-140
|
||||
Corsa | 50 mm | 2,0 in | 85 mm | 3,3 in | 140 mm | 5,5 in |
Forza di presa | da 20 a 185 N | da 4,5 a 41 lbf | da 20 a 235 N | da 4,5 a 50 lbf | da 10 a 125 N | da 2 a 25 lbf |
Carico massimo di presa con accoppiamento di forma | 5 kg | 11 lb | 5 kg | 11 lb | 2,5 kg | 5,5 lb |
Carico massimo di presa per attrito* | 4,7 kg | 8,8 lb | 5 kg | 11 lb | 2,5 kg | 5,5 lb |
Peso della pinza | 1 kg | 2 lb | 0,9 kg | 2 lb | 1 kg | 2 lb |
Velocità di chiusura | da 20 a 150 mm/s | da 0,8 a 5,9 in/s | da 20 a 150 mm/s | da 0,8 a 5,9 in/s | da 30 a 250 mm/s | da 1,2 a 9,8 in/s |
Valore nominale del grado di protezione (IP) | IP67 | IP40 | IP40 | |||
*Calcolato ai fini dell'utilizzo di estremità delle dita coperte in silicone per afferrare oggetti in acciaio, con ridotta accelerazione del robot. |
Ricevi solo le informazioni rilevanti sull'automazione che ti interessano. Nessun contenuto di riempimento. Nessuna email indesiderata. E puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.