ROBOTIQ

パレタイジング・ワークセル

迅速に開始し、自信を持って拡大してください。

 

リーンパレタイジングで自動化が簡単に

エンド・オブ・ラインは、お客様へのお届け前の最終工程です。同時に、最も手作業が多く、労力がかかる工程でもあります。手作業によるパレタイジングは人員確保が難しく、規模拡大も困難です。Robotiqは、複雑さや長い導入期間、硬直したシステムなしに、その自動化をお手伝いします。

リーンパレタイジングは、セットアップが迅速で、操作が簡単、そして事業規模に合わせて拡張可能です。

必要なものはすべて揃い、不要なものは一切ありません。

Robotiq_Pal-Webpage_Proan

よりスマートな導入と迅速なROI

セットアップが簡単で、使いやすく、ロボット工学の経験は不要です。

1~2年で確実に投資回収が見込めます。

Robotiq_Pal-Webpage_Ornua

より高い適応性

新しいSKU、パレットパターン、セットアップを簡単に処理できます。

賢い選択を支援する実用的なツールを備えた、構造化された意思決定プロセス。

 

IQで工場の生産性を向上させましょう

わずか数分で「Fit Check」による実現可能性を確認し、最適な構成を見極めましょう。導入準備の整ったパレタイジング・ワークセルを迅速に導入でき、1シフト体制でも初日から予測可能なパフォーマンスと明確な投資回収が見込めます。

パレタイジング・ワークセルには何が含まれますか?

Robotiq_Glenhaven-21-1

お客様のビジネスニーズに最適なパレタイザーをお選びください:PAL Ready または PAL シリーズ。

どちらのオプションも、迅速な導入、確かな拡張性、そして以下のメリットを実現します:

  • 同じ直感的なソフトウェアと操作体験
  • 同じデジタルツールと導入の確信
  • 同じリーンロボティクス設計原則
  • 同じグローバルパートナーネットワークとサポート体制
Logo_PAL_Ready_RGB

生産準備完了のパレタイザー

Production-ready-palletizer-PALReady

迅速な設置を目的として設計された、完全に組み立て済みのロボットパレタイジングセルです。

Logo_PAL_Series_RGB

モジュラー式パレタイザー

Image_Web_Modules_1920x1080_V1b

Robotiqの標準モデルであるPE/AXシリーズおよびモジュールを基に構築された、カスタマイズ可能なパレタイジングオプションです。認定パートナーまたはRobotiq設置サービスによりサポートされます。

PALReady_ROBOTIQ_Images2K_004 copy

PAL Ready

迅速かつ簡単に導入を開始

プロジェクト設計や検証工程を省略できる生産対応状態により、迅速な導入を実現します。

迅速かつ予測可能な投資回収

遅延の削減、生産停止なし、追加のエンジニアリング不要。

成長への確信

PAL ReadyおよびPALシリーズによるシームレスなオペレーター体験で、ラインや工場をまたいだ投資回収の拡大を実現します。

 

PALReady_ROBOTIQ_Images2K_002 copy

PAL Ready

上流コンベアからのスムーズな移行により、適切なタイミングと適切な場所で箱を自動的に搬送いたします。

製品間の切り替えが不要な柔軟なグリッパーを採用しております。

PALReady_ROBOTIQ_Images2K_001 copy

PAL Ready

アンカーレスによる再配置を10分未満で実現:

  • 少量生産の複数生産ラインを可能にします
  • 食品・飲料業界向けの洗浄ゾーン分けをサポート
  • あらゆるチームメンバーが操作可能 - 工具、フォークリフト、エンジニアリングサポートは不要です。
PALReady_ROBOTIQ_Images2K_003 copy

PAL Ready

性能を最大限に引き出すための統合された安全対策。

操作が容易で堅牢なソフトウェア。

 

PAL Series - Built on standard modules
Proan-L1150285-lowres

Robotiq リーン・パレタイジング ソフトウェア

重要なところはシンプルに。成果が問われるところはパワフルに。 人をエンパワーし、性能を高め、ビジネス成長につながるソフトウェアを体験してください。

  • オペレーター向け: レシピを選択し、開始して、パレタイジング。手順が少なく、ミスも少なく、予測できる生産的な一日を実現します。

  • 技術者向け: 完全な自律性。新しい SKU を素早く追加し、生産変更にも対応しながら、パレタイジングを一貫して柔軟に維持します。

  • ビジネス向け: 信頼性が高く堅牢で、AI による最適化軌道、ばらつきへのスマートな対応、拡張可能なオープンプラットフォームにより、事業の成長に合わせて進化します。

 

設置面積が小さい

3日間で設置可能。スペースにぴったりフィット。成長に合わせて拡張可能。

ラインの再構成や生産停止の必要はありません。

Robotiqのコンパクトシステムは現在のレイアウトに適合し、将来の拡張にも対応します。

値段はいくらですか?

正確な費用は工場の体制によって異なりますが、その効果は明らかです。多くの工場では、人件費の削減、生産性の向上、採用コストの削減により、1~2年で投資回収(ROI)を実現しています。

貴社の事業における具体的な数値を知りたいですか?IQでプロジェクトを開始し、5分間の「Fit Check」を受けて、詳細なROI、価格帯、投資回収期間の試算を入手してください。

さあ、始めましょうか?

 

誰が使っているのか?

Robotiq_Glenhaven-15-1
実際の工場で得られた実際の結果

"ですから、非常に迅速、迅速、シンプルなソリューションであり、工場内の複数のラインにわたってペースよく展開できるものなのです"

- ケン・マグワイア
グレンヘブン・フーズ、マネージング・ディレクター

09_2024_WE_CaseStory_Raumland 16-1
実際の工場で得られた実際の結果

「コボットは私たちが必要としているものを完璧に反映しています。フレキシブルなマシンであり、コンパクトでセットアップが早く、最終的には手頃な価格です。非常に面倒だった作業を自動化することができました。腰痛を訴える人はもういません。少なくとも、パレタイジングではね」。

- セバスチャン・ラウムランド
ラウムランドGmbH社長

cascade-coffee
実際の工場で得られた実際の結果

「ROI(投資対効果)は、労力の節約という点で、最初からダントツでした。設置作業は、この28年間で経験したどの機器よりもスムーズでした。"

- グレッグ・セイヤー
カスケード・コーヒー社副社長

Hack AG
実際の工場で得られた実際の結果

「私たちの生産工程にとって重要な結果は、工程と製品計画において柔軟性が増し、従業員の努力が報われたことです。

- シモン・グンネマン
ハックAG、セントラルプロダクションマネージングディレクター



よくあるご質問

自動パレタイジングとは何ですか?また、どのように機能しますか?

自動パレタイジングは、ロボットシステム(多くの場合、協働ロボット(コボット))を使用して、製品をつかみ、向きを整え、あらかじめ設定されたパターンでパレット上に積み付ける作業です。RobotiqのLean Palletizingでは、オペレーターが直感的なインターフェースを通じてプログラミングなしでパレットパターンを設定でき、迅速な導入と安定した積み付け品質を実現します。

Lean Palletizingワークセルは、無制限のSKUに対応し、最大77 lb(35 kg)の可搬重量、毎分最大13サイクルの処理能力を備えています。世界中で約1000台が導入されています。

なぜ製造業者はパレタイジングを自動化すべきですか?
製造業者がパレタイジングを自動化する理由は、手作業を削減し、一貫性を向上させ、繰り返しの持ち上げ作業による労働災害を防ぐためです。ロボットパレタイザーは、人手不足への対応を支援しながら、処理能力を高め、安定した生産を維持します。たとえば、Cascade Coffeeでは、Robotiq Lean Palletizingにより生産増加に対応しました(1日で6500ケースをパレタイジング!)。
パレタイジングシステムの価格はいくらですか?

パレタイジングシステムの価格は、処理能力、レイアウト、アプリケーション要件によって異なります。協働型パレタイジングソリューションは、従来の産業用システムよりも初期投資を抑えられる場合が多く、迅速な設置と最小限の統合作業により、より早い投資回収が期待できます。

Lean Palletizingワークセルの正確な価格は地域によって異なります。アメリカ地域では、パレタイジングは85,000米ドルから始まります。

What if it breaks?

We’ve designed our solutions for reliability—standardized hardware, smart software, and fast installation keep downtime to a minimum. If an issue comes up, troubleshooting is simple, and our local support network gets you back up and running fast. Plus, with decentralized palletizing, there’s no single point of failure, so your lines keep moving.

ロボットパレタイザーのROIはどのくらいですか?

Robotiq Lean Palletizingは、人件費の削減、製品損傷の最小化、生産性向上により、最短12か月でROIを実現できます。コボットパレタイザーは導入が容易で、トレーニングもほとんど必要ないため、設置後すぐに価値を得ることができます。Martin Ray Wineryは、1台のワークセルと1シフトのみで16か月のROIを達成しました。

パレタイザーを使うためにプログラミング経験は必要ですか?

いいえ。Robotiqのパレタイジングソリューションは、ロボット専門家ではなくオペレーター向けに設計されています。ユーザーインターフェースがパレット設定と操作をガイドするため、最小限のトレーニングでチームが運用できます。たとえば、新しいSKUの設定には1分しかかかりません。

コボットパレタイザーは従来型ソリューションと比べてどうですか?

コボットパレタイザーは、人と安全に協働できるよう設計されており(リスクアセスメントで許可された場合)、従来の産業用パレタイザーよりも導入が速く、使いやすく、柔軟性があります。従来型システムは、複雑なプログラミング、安全柵、長い統合期間を必要とすることが一般的です。Robotiq Lean Palletizingワークセルは、従来型ソリューションと同等の性能を、3〜4倍小さい設置面積で実現します。

パレタイジングシステムの設置にはどのくらい時間がかかりますか?

最新のパレタイジングソリューションは、数日以内に設置し稼働開始できます。Robotiq Lean Palletizingは迅速なセットアップを目的として設計されており、複雑な統合作業や生産停止なしで、納品から生産開始まで素早く移行できます。Robotiq PAL Readyワークセルは、1日で設置できるよう設計されています。

私のアプリケーションはパレタイジングロボットに適していますか?工場で自動パレタイジングが機能するかどうか、どうすれば分かりますか?

多くのパレタイジング用途は、以下に該当する場合に適しています。

  • 77 lb(35 kg)未満の箱、袋、容器
  • 繰り返し行う積み付けパターン
  • 中程度の速度(例:毎分5〜13ピック)
  • 労働集約的なライン終端作業

最適な方法は、お客様の正確な要件に基づいてアプリケーションを評価することです。

パレタイジングソリューションが実際に動いているところはどこで見られますか?

製造業者は、導入事例, 展示会、または地域のパートナーやインテグレーターとの連携を通じて、実際のアプリケーションを見ることができます。類似用途を見ることで、適合性や期待される性能を確認できます。

準備はできている!

リードタイムが早い。2年保証。98%の満足度。
小さく始める。スマートに拡大。仕事を始めよう。